L9N (2018)
L9N (2018)
Güç 250 - 320 hp
186 - 239 kW
186 - 239 kW
Tork 660 - 1000 lb-ft
895 - 1356 N•m
895 - 1356 N•m
Sertifika EPA 2018
Uygulama Seç
Genel Bakış:
2018 L9N, Cummins'in emisyon lideri doğal gaz motorlarını geliştirmeyi sürdürüyor. California Hava Kaynakları Kurulu ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) Opsiyonel Düşük NOx emisyonları standardı olan saatte 0.02 g/bhp ile NOx emisyonları Kuzey Amerika EPA standardından %90 daha düşüktür. 320 hp / 1,000 lb-ft tork, iyileştirilmiş performans ve güvenilirlik sunan, sıfıra yakın emisyonlu L9N, transit, çöp ve kamyon uygulamalarına son derece uygundur.
Düşük Maliyetli Emisyon Azaltma
- Dumansız NOx emisyonlarını, EPA NOx emisyonlarına kıyasla % 90 azaltır
- %100 CNG, LNG veya yenilenebilir doğal gaz (RNG) ile çalıştırılabilir
- RNG kullanarak sera gazlarını önemli ölçüde azaltır.
- Doğal gaz, yerel olarak temini kolay ve fiyatı istirarlı olan mevcut en uygun maliyetli karbon yakıttır.
- Mevcut ve büyüyen yakıt altyapısı
- Mevcut doğal gaz filoları için altyapı değişikliği gerekmez.