ISX12N (2018)

Güç 320 - 400 hp
239 - 298 kW
Tork 1150 - 1450 lb-ft
1559 - 1966 N•m
Sertifika EPA 2018

Genel Bakış:

2018 ISX12N, Cummins'in emisyon lideri doğal gaz motorlarını geliştirmeyi sürdürüyor. California Hava Kaynakları Kurulu ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) Opsiyonel Düşük NOx emisyonları standardı olan saatte 0.02 g/bhp ile NOx emisyonları Kuzey Amerika EPA standardından %90 daha düşüktür. 400 hp / 1,450 lb-ft tork gücü ve sıfıra yakın emisyonları ile ISX12N, ağır hizmet bölgesel nakliye kamyonu, özel hizmet, çöp uygulamaları ve motorlu karavanlara son derece uygundur.

Ağır Hizmet Kamyonlarından Düşük Emisyon

  • Dumansız NOx emisyonlarını, EPA NOx emisyonlarına kıyasla % 90 azaltır
  • %100 CNG, LNG veya yenilenebilir doğal gaz (RNG) ile çalıştırılabilir
  • RNG kullanarak sera gazlarını önemli ölçüde azaltır.
  • Doğal gaz, yerel olarak temini kolay ve fiyatı istirarlı olan mevcut en uygun maliyetli karbon yakıttır.
  • Mevcut ve büyüyen yakıt altyapısı
  • Mevcut doğal gaz filoları için altyapı değişikliği gerekmez.

 

NOx emisyonu Saatte 0.02 g/bhp (EPA'nın %90 altında)
Maksimum Beygir Gücü 400 HP (298 kW)
Azami Tork 1,450 LB FT (1,966 Nm)
Ayarlı Hız 2100 RPM
Tür 4 zamanlı, bujili, sıralı
6 silindirli, turboşarjlı, CAC
Motor Hacmi 762.2 CU IN (119.9 Litre)
Silindir Sayısı 6
Çalışma Zamanı 4
Net Ağırlık (kuru) 2,650 LB (1,202 KG)
Yakıt Türü CNG/LNG/Biyometan
Satış Sonrası Üç Yönlü Katalizör
Standart Garanti 2 Yıl, 250,0000 Mil (402,336 KM)
  • Ağır Hizmet Sınıfı 8 performansı ve verimliliği
  • Yeni elektronik motor, kontak ve Araçaraç Diyagnostik Düzeni (OBD) emisyon kontrol özellikleri.
  • Yeni motor kontrol modülü - ECM model numarası CM2380.
  • Tam yanma ve daha düşük emisyon için Kapalı Karter Havalandırması

Genel olarak ISX12N'nin bakımı dizel motorların bakımına benzerdir ancak birkaç önemli fark var:

  • Doğal gaz motorlar için özel formüle edilmiş motor yağı gerekir. Doğal gaz motorda, dizel motor yağı kullanmayın. Dizel motor yağı kullanılırsa subap yanması, piston aşınması ve buji ömrünün kısalması gibi sorunlar görülür.
  • Daha fazla bilgi için Cummins QuickServe Online'ı ziyaret edin.
Bakım Öğesi^ Saat
Yağ ve Filtre* 1.000
Bujiler 1.000
Soğutma Suyu Filtresi 4.000
Subap Seti Ayarı** 3.000
Soğutma Sistemi Yıkama 6.000
Motor Freni Ayarı 6.000
Kapalı Karter Havalandırması Filtresi 10.000
Ateşleme Bobini Uzatma 10.000
Hava temizleyici / filtre elemanı Üreticinin yayınladığı önerilere uyun

Günlük ve rutin bakım planının tamamı için Kullanım veya Çalıştırma ve Bakım kılavuzunuza başvurun.

^50 mil/saat / 80 km/saat ortalama hızında iş zamanına dayalı Mesafe aralıkları, ortalama hıza bağlı olarak azalabilir.
*Doğal gaz motor yağı gerektirir. Bu aralıklar, CES 20092 doğal gaz yağı kullanan normal hizmet tipi yük taşıma kamyonu ve tur otobüsleri için geçerlidir.
**İlk subap ayarı 1,000 saatte yapılır.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.