Motorunuzun gücünün nereden geleceğini seçin
2021 X15 ve X12 aktarma sistemi serisiyle hepsine sahip olun.
Çalışma süresi, toplam sahip olma maliyeti ve kullanım kolaylığı odaklı Cummins ağır hizmet platformları size bugüne kadarki en iyi 15 litre ve 12 litre motorları sunar. Bugüne kadar üretilen en güvenilir 15 litre ile başlayıp gelişmiş sürücü performansı için EX dereceleri sunan X15 ve X12, hiçbir şeyden taviz vermeden işinizi iyileştirmek için gereken güveni verir.
"Gerçek dünya, önemli bir laboratuvardır"
-Devon Simper, Savage Trucking Operasyon Müdürü
Cummins X15, filo partnerlerimizin güvenilir ve uzun ömürlü performans ihtiyaçlarına cevap veriyor. Savage Trucking'e bakalım: Cummins X15 motorları, kamyonlarının 129.000 poundluk yükleri deniz seviyesinden 9.000 fit yükseklikteki rakımlara Amerikan Batısında çekiyor.
Cummins, filolarını performans ve verimliliği maksimize etmek için nasıl itiyor izleyin.
Ağırlık hassasiyeti taşıyan uygulamalarda güç

Öne çıkarılan ağır hizmet motoru
X12 (2021)
X12, ağırlık açısından hassas uygulamalarda maksimum gücü sağlayacak şekilde tasarlanmıştur. Sadece 2.050 lbs. ağırlığı ile X12, en yakın rakip 11L motordan 150 lbs. daha hafif olmasına karşın 350-500 HP ve 1250-1700 lb-ft Tork gibi yüksek performansa sahiptir. Daha büyük hacimli motorların tepki hızına ve gücüne sahip X12, performanslı sürücülerin beklentilerini karşılarken her işte verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır.
Cummins iş başında
Sizi hareket halinde tutan servis
Dünyanın dört bir yanında 9,000'den fazla servis ve distribütör lokasyonumuz arasından seçim yapın.
FiberRed®
Dijital teknoloji platformu
IoT'yi gelişmiş yapay zeka ile birlikte kullanarak, büyük verileri kullanıyor ve Cummins'de bunları sizin faydalanmanız için işliyoruz.
Orijinal Cummins Parçaları ile motorunuzun ömrünü uzatın
Bir fark var. Orijinal Cummins Parçalarının eşi olmaz.