Gününüzden daha fazla faydalanın
Daha Fazla Çalışma Zamanı
Standart olarak kanıtlanmış KTA19GCE motorumuzla şimdiye kadar sunduğumuz en büyük, en güçlü elektronik endüstriyel doğal gaz motorunu, GTA38GCE'yi tasarlamak için yola çıktık.
Daha Fazla Teknoloji
Endüstri standartı Murpy Motora entegre Kontrol Sistemi (EICS®) fabrika entegrasyonu için mevcuttur ve ünitelerin kurulumunu ve teşhisini kolaylaştır.
Daha Fazla Hizmet
Gün içinde nereye giderseniz gidin, büyük servis konumları ağı ve uzman desteği ile sizi her daim çalışır durumda tutmak için yanınızdayız.
Dünyanın Her Yerinden Petrol ve Gaza Güç Veriyoruz

Öne Çıkan Motor
KTA19GCE
Emisyon uyumludur, düşük bakım maliyetleri sunar ve gaz akışını sürdürür. Her gün.

Öne Çıkan Motor
GTA38GCE
Endüstriyel doğal gaz için Cummins'in şimdiye kadar sunduğu en büyük elektronik motor olan GTA38 GCE 38L motordan çok büyük 760 hp güç sağlar.

Öne Çıkan Teknoloji
Murphy Motor Entegre Kontrol Sisteminin (EICS)
Tek bir modülde ateşleme hava/yakıt kontrol birimi ve hız yönetim fonksiyonlarını birleştiren Murppy EICS, KTA19GCE, GTA38GCE ve GTA855GCE için (resmedilen) gücü ve performansı artırır.
Cummins İş Başında
Gaz kullanımınızın analiz edilmesi
Gaz Analiz Aracı
Kuyu sahasında ayrıntılı motor bilgisi edinin
Gaz kompozisyonu, rakım ve ortam saha sıcaklıkları motor performasını etkileyebilir ve bu değişkenleri nasıl belirlediğiniz çalışmanızı başarılı veya başarısız yapabilir. Gaz Analiz Aracımız, EICS motorlar için gaz özellik girdileri, kuyu sahası değişkenleri nedeniyle beklenen düşüşler ve motoruzu optimize eden sahalarınıza özel motor kurulum bilgisi gibi en iyi performansa erişmenizi sağlayan kritik bilgi sağlar.