Güç Üretiminin Arkasındaki Motor
Cummins G-Tahrik motorlar, endüstriyel, ticari, sağlık bakımı, veri merkezi, dinamik/döner UPS ve telekomünikasyoın dahil olmak üzere çeşitli pazarlara hayati güç çözümleri sağlayarak 80 yılı aşkın süredir dünyadaki jeneratör setlerinin arkasındaki güç olmaya devam etmektedir.
Yeni bir yüksek performanslı, güvenilir Dizel G-Tahrik motorları nesli sunuyoruz. Küçük ama güçlü X1.3'ten QSK95'e kadar sınıfının en iyi güç yoğunluğu ve emisyon değerleri ile bilinen G-Tahrik, dünya genelinde GOEM'lere rakipsiz güç standartları sunmaktadır. Gazlı G-Tahrik modeller arasında hem Gazlı Seride hem de Gazlı Düşük Emisyonlu Seride çok çeşitli buji ateşlemeli doğal gazlı motorlar bulunmaktadır. Bu motorlar 50 Hz'de 38 ile 560 kWe arası sürekli ve birincil ve 60 Hz'de 43 ile 782 kWe sürekli ve birincil sistemlere yönelik çok çeşitli modellerde sunulmaktadır.
G-Tahrik ürünlerinin arkasında, tamamen iç rahatlığı sağlayan tavizsiz teknik destek ve satış sonrası hizmetler bulunmaktadır. Pazar lideri üreticilerle uzun vadeli ilişkilere sahibiz ve dünya standartlarındaki servis ağımızla gurur duyarız.
Uygulamaya göre G-tahrik motorlara bakın: