İtfaiye Servisi için tasarlandı.
Cummins, 1937 yılından bu yana itfaiye servisine güç katıyor. En iyi güç-ağırlık oranı ve güçlü yardımcı frenlerle itfaiye teşkilatı en iyi araç kontrolüne sahip. İtfaiye basınç regülatörü arayüzüne entegre kalibrasyonlar, daha iyi pompa kontrolü için en iyi motor devrini veya basma basıncı kontrolünü sağlar. İtfaiye basınç regülatörü ile tam entegrasyon sağlamaya çalışıyoruz.
Daha Yüksek Güvenilirlik ve Dayanıklılık.
Cummins, yakı sistemlerinden son işlem sistemlerine kadar her bir bileşeni tamamen entegre bir sistem olarak tasarlamakta, geliştirmekte ve desteklemektedir. Bu sayede her bir işlevi, diğer motor üreticilerinden daha iyi optimize edebiliyoruz. Sistemlerin en yüksek standartlara entegre olmasını sağlamak için orijinal ekipman üreticileri (OEM) ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Kanıtlanmış Cummins Satış Sonrası Sistemi, Dizel Parçacık Filtresi (DPF) ve Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) teknolojisini birlikte kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkarır ve emisyonları azaltır. Motorda Soğutmalı Egzoz Gazı Devridaimi ile NOx azaltılır ve ardından son işlem sistemindeki katalitik reaksiyon ile tamamen ortadan kaldırılır.
Daha İyi Performans.
Cummins olarak asla mevcut durumu yeterli görmeyiz. X15 motor, 605 hp'ye ulaşan gücü ve 2050 lb-ft'e ulaşan torku ile itfaiye hizmetlerindeki en güçlü motordur. Yeni X12, 600 pound daha hafif olması sayesinde kabin tasarımında daha yüksek esneklik ve daha uzun bakım aralıkları sunar. L9, son 30+ yıldır sürekli olarak iyileştiriliyor ve geçiş tepkisini iyileştirmek ve bileşenlerin ısı toleransını artırmak amacıyla turboda yapılan çok sayıda iyileştirme de bunlardan biri. Yeni tek modüllü son işlem ve DEF kontrolü, daha az rejenerasyon sağlıyor.
Daha İyi Teknoloji.
Cummins entegre teknolojisinin performans ve güvenilirliği optimize ederken nasıl sıfıra yakın emisyon sağladığını daha ayrıntılı olarak görmek için bu İtfaiye Motorlarına Yönelik Cummins Satış Sonrası Sistemi Özetine bakın.
Daha fazla bilgi için İtfaiye Motorları ve Jeneratörleri broşürümüzü indirin ve Cummins'i daha iyi kılan özellikleri öğrenin. Her çağrıda.
Daha İyi Kapsam.
Kapsamlı temel garantiye ek olarak Cummins, 10 yıla/200,000 mile (321,869 km) kadar çeşitli uzatılmış kapsam planları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için Cummins temsilcinize danışın veya 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) numaralı telefondan bizi arayın.
INLINE Mini, arıza kodu açıklamalarının yanı sıra ekipman ve motor bilgisi sağlayarak aıza lambasının nedenini hızlı bir şekilde belirler. Bluetooth özellikli araç adaptörü, Motor Kontrol Modülü ile Bluetooth bağlantılı tablet cihaz arasında Cummins Guidanz mobil uygulaması ile kablosuz veri alışverişi yapabilir.
Daha İyi Müşteri Hizmetleri.
Cummins motorlu itaiye kamyonları ve acil durum araçları, 3.500 tesisiyle Kuzey Amerika'daki en büyük ve en yetenekli yedek parça ve servis ağı ile desteklenmektedir. Yetkili servis teknisyenlerimiz motorlarımız üzerinde tam eğitimlidirler ve her türlü servis işini hemen halletmek için gerekli ekipmanlara ve Orijinal Cummins Parçalara sahiptirler.
Kendi servis biriminizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalarda teknisyeninizin bir sorusu olduğunda veya bakım ya da onarım sırasında ek yardıma ihtiyaç duyarsa 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) numaralı telefondan Cummins Care'i arayarak bir Cummins temsilcisinden cevap alabilir.
İtfaiye Cihazı Üreticileri Derneği'nin üyesiyiz.