İnşaat

Şantiyenizde daha fazla güce, daha az zahmete ihtiyaç var. Dünyanın dört bir yanındaki inşaat şantiyelerine güç sağlayan Cummins inşaat motorları, dünyanın en iyi inşaat uygulamalarının arkasındaki itici güçtür.

49 ila 1200 hp (37 ila 859 kW) sınıfları arasında yer alan farklı inşaat motorları serimiz, özel güç çözümü ihtiyaçlarınızı karşılama esnekliği sunar.

PERFORMANS SERİSİ MOTORLAR

Cummins'in yeni nesil motorları, Orijinal Ekipman Üreticilerinin ve müşterilerinin DAHA AZ İLE DAHA FAZLASINI yapmasına olanak tanır:

 

DAHA FAZLA PERFORMANS DAHA AZ YAKIT KULLANIMI
DAHA FAZLA MAKİNE KABİLİYETİ DAHA AZ BAKIM
DAHA FAZLA ÜRETKENLİK DAHA AZ KURULUM MALİYETİ
DAHA ÇOK GÜVENİLİRLİK DAHA AZ AĞIRLIK VE BOYUT
DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ  

ORTA DÜZEY MOTOR EGR-FREE TASARIM DAHA FAZLASINI SAĞLAR.

F3,8 | B4,5 | B6,7 | L9

  • Küresel pazarlar için daha fazla esneklikle daha basit, daha kolay kurulum
  • Daha fazla üretkenlik ve verimlilik için daha yüksek alt uç torku ile daha yüksek güç yoğunluğu
  • Daha uzun bakım aralıkları ve iyileştirilmiş yakıt ekonomisi ile daha düşük toplam sahip olma maliyeti
  • Beygir gücü %10 kadar artırılır ve azami tork %20 kadar artırılır
  • Tek Modüllü Satış Sonrası sistemi %50 daha az yer kaplar ve önceki son işlem sisteminden %30 daha hafiftir

KANITLANMIŞ TEKNOLOJİ. AĞIR HİZMET PERFORMANSI

X12 | X15

Aşama 4 Son motor modellerimizdeki kanıtlanmış teknolojiyi kullanan Cummins X12 ve X15 Ağır Hizmet motorlarımız artık daha büyük ekipmanlarda kullanılıyor ve daha fazla yük faktörünü deneyimliyor. Faz V emisyon standartlarına ulaşmak için yapılan küçük değişikliklerle, bu, yalnızca OEM'ler için tasarım ve entegrasyonu kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerin, bildikleri ve güvendikleri bir ürün ile tam güven  duymasını sağlar.

Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.