B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
Güç 200 - 240 hp
149 - 179 kW
149 - 179 kW
Tork 520 - 560 lb-ft
705 - 759 N•m
705 - 759 N•m
Sertifika EPA 2018
Uygulamalar
Orta Hizmet Kamyonu Doğal Gaz Motorları Okul Servisi Kamyon Ekipmanı Üreticileri ve Karoser Üreticileri Özel Hizmet Kamyonları Çöp Kamyonları
Genel Bakış:
Cummins; okul servisi, servis aracı ve orta hizmet kamyon pazarları için yeni B6.7N doğal gaz motorunu tanıttı. 240 hp / 560 lb-ft torka kadar derecelendirilen B6.7N, filonuz için güvenilir, düşük emisyonlu ve düşük maliyetli bir seçenek sunar. B6.7N, mevcut EPA düzenlemelerinden %90 daha düşük NOx emisyonlarına sahip olan, 0,02 g/bhp-hr'lik California Hava Kaynakları Kurulu İsteğe Bağlı Düşük
NOx standardı sertifikasına sahiptir.
- Soğutulmuş EGR ile buji ateşlemeli stokiyometrik yanma ve bakım gerektirmeyen Üç Yönlü Katalizör özelliğine sahip %100 doğal gaz motoru
- Optimum emisyon performansı için Kapalı Karter Havalandırma (CCV) sistemi ve Araç Diyagnostik Düzeni
- 0.02 g/bhp-hr - California Hava Kaynakları Kurulu İsteğe Bağlı Düşük NOx standardı sertifikası - mevcut EPA standardından %90 daha düşük;
EPA GHG gerekliliklerini aşıyor - Uygun maliyetli ve güvenilir performans