B6.7 (Faz V)

Güç 155 - 326 hp
116 - 243 kW
Tork 550 - 1014 lb-ft
746 - 1375 N•m
Sertifika Faz V

Uygulamalar

Tarım İnşaat Madencilik Motorları

Genel Bakış:

Daha Az İle Daha Çok.

B6.7, Cummins tarafından şimdiye kadar üretilmiş en popüler dizel motordur. Şimdi, 2019 için B6.7, sürekli gelişiminin dördüncü on yılında, mevcut modelden yüzde 5 daha fazla güç ve yüzde 31 daha fazla azami tork sunan EGR'siz bir tasarıma sahiptir. Cummins'in ödüllü VGT™ Turboşarjı, ekipman üretkenliğini artırırken güvenilirlik ve dayanıklılık için endüstri standardını belirler. Artan yakıt ekonomisi ve daha uzun bakım aralıkları, işletme maliyetinin düşmesine ve Toplam Sahip Olma Maliyetinin azalmasına katkıda bulunur.

EGR'siz mimari, karmaşıklığı azaltır, güvenilirliği artırır ve soğutma sistemi alanı talebini azaltır. Birden çok bileşen seçeneği, daha kolay kurulum ve bakım sağlar. Bunlara çeşitli ön veya arka karter yağ karteri konumları, ECM ve bakım filtreleri için motor üzerine veya uzağa monte edilmiş seçenekler, Arka Motor veya Ön Motor Enerji Çekişi seçeneği, artı ön üste ve arkaya monte veya alt öne ve arkaya monte olmak üzere dört turboşarj yönü arasından seçiminiz dâhildir.

Single Module™ son işlem sistemi DPF, SCR ve üre dozlamasını önceki sistemden yüzde 50 daha az yer kaplayan ve yüzde 30 daha hafif tek bir ünitede birleştirir.

B6.7 sahipleri ayrıca Cummins Connected Diagnostics™ hizmetinden de yararlanır. Bu uzaktan izleme teknolojisi Telematik ile donatılmış herhangi bir ekipmanda bir hata kodu oluşturulduğu anda anında analiz ve önerilen eylem için kullanıcının motorunu Cummins uzmanlarına kablosuz olarak bağlar.

B6.7, onarımları hızlandırmak amacıyla doğru parçaların, araçların ve desteğin sahaya getirilmesini sağlamak için arıza teşhis ve onarım sürecini hızlandıran bütünleşik, prosesle yönlendirmeli bir paket olan Cummins Guidanz™ teknolojisiyle sunulmaktadır.

Yüksek sülfür toleransı, OEM'lerin sınırlı yakıt kalitesi kapasitesine sahip bölgelerde çalışan ekipmanlara B 6.7 yerleştirmesine olanak tanır. Böylece OEM'ler, montaj hattında daha az değişkenle daha fazla sipariş gerçekleştirebilir.

 

Sertifika Düzeyi Faz V/Tier 4 Final
Hacim 6,7 litre
Daha Fazla Güç 155-326 hp (116-243 kW)
Daha Fazla Tork 550-1014 lb-ft (881-1375 N•M)

Motor Modeli

 

Sınıf Türü

Nominal Güç Çıkışı HP (kW) @ RPM

Azami Tork LB-FT (N•M) @ rpm

B6.7 326

Kısıtlı

326 (243), 2200

1014 (1375), 1500

B6.7 316

Kısıtlı

316 (236), 2100

1014 (1375), 1500

B6.7 261

Kısıtlı

261 (195), 2500

996 (1350), 1300

B6.7 260

Kısıtlı

260 (194), 2200

996 (1350), 1300

 

 

 

 

B6.7 310

Aralıklı

310 (231), 2200

950 (1288), 1500

B6.7 300

Aralıklı

300 (224), 2500

950 (1288), 1500

B6.7 280

Aralıklı

280 (209), 2200

950 (1288), 1500

B6.7 260

Aralıklı

260 (194), 2500

850 (1152), 1500

B6.7 250

Aralıklı

250 (186), 2000

850 (1152), 1500

B6.7 225

Aralıklı

225 (168), 2500

700 (949), 1500

B6.7 225

Aralıklı

225 (168), 2200

875 (1186), 1300

B6.7 225

Aralıklı

225 (168), 1800

875 (1186), 1300

B6.7 173

Aralıklı

173 (129), 2200

550 (746), 1300

 

 

 

 

B6.7 232

Sürekli

232 (173), 2000

700 (949), 1500

B6.7 200

Sürekli

200 (149), 2200

730 (990), 1300

B6.7 195

Sürekli

195 (145), 2000

625 (847), 1500

B6.7 173

Sürekli

173 (129), 2200

650 (881), 1300

B6.7 173

Sürekli

173 (129), 2200

826 (1120), 1100

B6.7 155

Sürekli

155 (116), 2200

550 (746), 1300



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Olay Çalışması İşlemler

Cummins Performans Serisi, Bandit Industries Bütün Ağaç Öğütme Makinesinde Daha Küçük Motor Kullanılmasını Sağlıyor

Görüntüle

Cummins, Kubota'nın şimdiye kadar ürettiği en büyük traktörüne güç ve güvenilirlik sağlıyor.

Görüntüle


Tüm olay çalışmalarını görüntülemek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.