B4.5 (Faz V)
90 - 149 kW
500 - 780 N•m
Uygulamalar
Genel Bakış:
Daha Az İle Daha Çok.
Sıralı 4 silindirli B4.5, bu motorun mevcut sürümünden yüzde 16 daha fazla güç ve yüzde 11 daha fazla tork sağlıyor. Cummins tarafından tasarlanan tahliye kapağı turbo, daha hızlı döngü süreleri için olağanüstü güç ve tepki sağlayan önemli bir bileşendir.
Yalnızca daha fazla güç elde etmekle kalmazsınız, aynı zamanda, toplam likit verimliliğinin (hem yakıt hem de Dizel Egzoz Likidi dâhil) yüzde 3'e kadar artmasıyla daha az yakıt kullanırsınız. Sık sık rölantide olan görev çevrimlerinde kullanılan ekipmanlar, Cummins Durdurma-Başlatma teknolojisi ile yakıt tasarrufunu daha da artırabilir.
EGR'siz mimari, karmaşıklığı azaltır, güvenilirliği artırır ve soğutma sistemi alanı talebini azaltır. Birden çok bileşen seçeneği, daha kolay kurulum ve bakım sağlar. Bunlara çeşitli ön veya arka karter yağ karteri konumları, ECM ve bakım filtreleri için motor üzerine veya uzağa monte edilmiş seçenekler, Arka Motor veya Ön Motor Enerji Çekişi seçeneği, artı arka üste monte, önden çıkış veya ortaya monte olmak üzere üç turboşarj yönü arasından seçiminiz dâhildir.
Single Module™ son işlem sistemi DPF, SCR ve üre dozlamasını önceki sistemden yüzde 50 daha az yer kaplayan ve yüzde 30 daha hafif tek bir ünitede birleştirir.
B4.5 sahipleri ayrıca ayrıca Cummins Connected Diagnostics™'den yararlanacaktır. Bu uzaktan izleme teknolojisi telematik ile donatılmış herhangi bir ekipmanda bir hata kodu oluşturulduğu anda anında analiz ve önerilen eylem için kullanıcının motorunu Cummins uzmanlarına kablosuz olarak bağlar.
B4.5 ayrıca, tanı ve onarım sürecini kolaylaştırarak, onarımı hızlandırmak üzere doğru parçaların, araçların ve desteğin yerine getirilebilmesini sağlayan sorunsuz, süreç rehberliğinde bir paket sağlayan Cummins Guidanz™ teknolojisi ile de mevcuttur.
Yüksek sülfür toleransı, OEM'lerin sınırlı yakıt kalitesi kapasitesine sahip bölgelerde çalışan ekipmanlara B 4.5 yerleştirmesine olanak tanır.
2019 için Cummins B4.5, Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) düşürdüğü için daha fazla makine kapasitesi ve daha fazla çalışma süresi sunar ve böylece ekipman kullanıcıları daha azıyla daha fazlasını yapabilir.