Su Arıtma Uygulamaları için Cummins Taşınabilir Pompası

Su Arıtma Uygulamaları için Cummins Taşınabilir Pompası

Güç 49 - 74 hp
37 - 55 kW
Hacim 2.8L
Sertifika EPA Tier 4F

Drenaj Uygulamaları için Cummins Taşınabilir Pompa, atık su aktarımı, maden sularının süzdürülmesi, tuzlu su bertarafı ve acil durum sularının çıkarılması için özel olarak üretilmiştir.

Burayı tıklayarak Teklif İsteyin

Bulunan Bölgeler

ABD ve Kanada,  Meksika

Genel Bakış:

Cummins taşınabilir pompa modelleri, ağır hizmet dökme demir yapısı, suyla doldurulduğunda kendiliğinden emiş yapması ve otomatik olarak emiş sağlaması ile su ve atık su giderme konusunda sektöre liderlik eder. Cummins taşınabilir pompalar benzersiz römork özelliklerine sahiptir: güçlendirilmiş adım ve güvenlik kolu, LED çalışma lambaları ve işaretçi uyarı ışığı ve opsiyonel ses yalıtımlı kapama 67 desibel veya altındaki bir eğerde çalışır. Rakiplerinin aksine Cummins, taşınabilir pompayı (motor, pompa ve römork) tamamen servise alan iki yıl, 2000 saatlik garanti sağlar - Cummins CARE 24/7 acil servis hizmeti sunmaktadır.

ISO 9001:2015 Bu ürün, ISO 9001:2015 standardına uygun olan onaylı bir yönetim sistemi tarafından kurulan kontroller altında üretilmiştir.

 

Model Su akış hızı (gpm) Flanş Toplam dinamik başlık (tdh) (fit) Pompa çalışma basıncı (psi) 2500 rpm'de Hp Özellik Sayfası
C1350D4, C1350D4E* En fazla 1350 4x4 135 50 49 NAS-CP1350D4-C2600D4E
C2600D4, C2600D4E* En fazla 2600 6x6 150 65 74 NAS-CP1350D4-C2600D4E

* muhafazalı model

Model Adı Motor Türü Hacim Sertifika Minimum Güç (Hp) Maksimum Güç (Hp) Özellik Sayfası
C1350D4, C1350D4E, C2600D4, C2600D4E QSF2.8 2.8L EPA Tier 4F
49
74
Özellik Sayfası
  • Dünya çapında yirmi dört saat, haftanın yedi günü distribütör ağı ile desteklenen iki yıl, 2000 saat temel garanti
  • Cummins tüm ünite bileşenlerini garanti eder ve bunlar için servis hizmeti sunar
  • Pompa kontrolü, uzak lokasyonlarda kolayca servis olanağı sağlayan Cummins hata kodlarıyla önceden programlanmıştır
  • Motor Elektronik Kontrol Modülünün (ECM) uzak montajı, elektronik araçlar kullanılarak hızlı tak kullan diyagnostiklerine ve veri indirmelerine olanak verir.
  • Tier 4 Final sıfıra yakın emisyonlar
  • Muhafazalı çark, 3" çapa varan küresel katıları geçer
  • Treyler, güçlendirilmiş adım ve güvenlik kolu, LED çalışma ışıklarını ve işaretçi uyarı ışığını içerir.
  • Yerleşim alanları veya düşük gürültü gerektiren koşullar için opsiyonel ses yalıtımlı muhafaza, alçak yerlerde 30 fit'te 67 desibelde veya daha altındaki bir değerde çalışma sağlar
  • Tam otomatik, kuru hava alma - otomatik hava alma ve 28 fit'e kadar dikey kaldırmada yeniden hava alma
  • Sesli alarm
  • Yardımcı bir yakıt kaynağı bağlama seçeneğine sahip büyük 100 galonluk yakıt deposu


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.