Holset VGT™
Cummins Turbo Teknolojileri'nden Holset VGT™, 1998 yılında ticari araç pazarı için Değişken Geometri (VG) teknolojisine öncülük etti. Patentli bir sürgülü nozul halkasına sahip olan Holset VGT, düşük motor hızlarında daha yüksek sıkıştırma basınçlarına izin veren geniş bir akış aralığı sunar. VG teknolojisi, NOx seviyelerini düşürmek üzere kullanılan kısa yol Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) için yakıt açısından en verimli yolu sağlar.
Holset VGT benzersizdir çünkü kanatlar eksenel olarak kayar, bu nedenle daha az hareketli parçaya ve daha az aşınma bölgesine sahiptir. Bu, bu teknolojinin dayanıklılığını ve güvenilirliğini artırır; günümüzün ticari dizel uygulamaları için gereklidir. Cummins Turbo Teknolojileri'nin dünya standartlarındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları, toplam işletim maliyetlerini ve yakıt verimliliğini artırarak günümüzün başarılı Holset VGT'sini geliştirmeye devam ediyor.
Uygulamalar
- Hafif Hizmet, Orta Hizmet ve Ağır Hizmet Uygulamaları için Uygun
Çerçeve Ölçüleri
- 200/300/400/500
Sabit Geometri
Holset markasının kökleri sabit geometri teknolojisine, motor gücünü artırmak için tüm egzoz gazını türbine aktaran turboşarjlara dayanmaktadır. Cummins Turbo Teknolojileri'nin müşteri güç gereksinimlerini karşılama konusundaki 60 yılı aşkın deneyimiyle bu teknolojideki uzmanlığı denenmiş ve test edilmiştir ve bugün dünyanın en optimize, verimli ve güvenilir turboşarjlarından bazıları onun tarafından üretilmektedir.
Sabit geometri kavramı on yıllardır değişmemiş olsa da, Cummins Turbo Teknolojileri, Cummins genelinde kullanılan aynı birinci sınıf mühendisliği kullanarak performansı ve güvenilirliği aşamalı olarak iyileştirmiştir. Güçlendirme için uygun maliyetli bir yöntem olarak, Holset sabit geometrili turboşarjlar teknik performansta mükemmeldir, bu da doğrudan motor yakıt tasarrufu demektir. Bu yakıt tasarrufu avantajları, sabit geometrili turboşarjların, emisyon düzenlemeleri daha sıkı hale gelmeye devam ettiği için kilit bir müşteri çözümü olduğu anlamına gelir.
Uygulamalar
- Hafif ve Ağır Hizmet Uygulamaları için Uygun
Çerçeve Ölçüleri
- 150/200/300/500/600/800/900/1000
Wastegate
Cummins Turbo Teknolojileri, pnömatik veya elektronik olarak kontrol edilen konfigürasyonlarda bulunan atık kapakların (aşırı egzoz gazı salınımının miktarını ve zamanlamasını kontrol eden cihazlar) kullanımını optimize eder. Holset wastegate turboşarjlar, düşük ve orta güç aralıkları için uygun maliyetli, güvenilir ve dayanıklı bir çözüm sunar. Bu öncü teknoloji, çoğu koşulla daha iyi bir eşleşme için 'atık' egzozu yönlendirir.
Wastegate teknolojisi, turboşarjın aşırı hızlanmasının yanı sıra motorun aşırı hızlanmasını önlemeye yardımcı olur. İyi tasarlanmış Holset wastegate turboşarjlar, Cummins genelinde kullanılan aynı endüstri lideri tasarım tekniklerini kullanır. Wastegate turboşarjları, verimlilikte genel %3 artışla sabit geometrili birimleri iyileştirir ve çeşitli son işlem sistemleri için optimize edilebilir.
Uygulamalar
- Hafif ve Ağır Hizmet Uygulamaları için Uygun
Çerçeve Ölçüleri
- Elektrik: 200/500
- Pnömatik: 150/200/250/300/450/500/600