Orijinal Holset® Reman™ Turboşarjları

Orijinal Holset® Reman™ ve Uyumlu Turbo Karşılaştırması

Bir turboşarjın sırf uyuyor olması, Orijinal Holset turboşarj kadar karmaşık bir makinenin yerini alacak kadar iyi olduğu anlamına gelmez.  Orijinal olmayan ürünlerle başınıza ne geleceğini asla bilemezsiniz.  Akıllı bir tercih yapın.  Yetkili Holset distribütörleri aracılığıyla Orijinal Holset ürünlerini seçin ve ekipmanınızın güvenlilir şekilde çalışacağını bilmenin rahatlığını yaşayın. 

Müşteri Çözümü

• Orijinal Holset parçaları kullanılarak Orijinal Ekipman (OE) şartnamelerine uygun şekilde yenilenen maliyet etkin bir çözüm

• Bilinmeyen güvenilirlik ve almaya değmeyen bir risk

Ürün Kalitesi

Orijinal ekipman (OE) şartnamelerine uygun şekilde şekilde fabrikada söküldü, temizlendi, yeniden depolandı ve test edildi.

• Holset standartlarını karşılayamayacak bileşenler kullanılarak üretildi

Orijinal Holset Parçaları

• Evet

• Hayır

Çalışma Süresi

• Orta

• Değişken

Performans ve Güvenlik Doğrulama

• Evet

• Hayır

Maliyet Avantajları

• İlk etapta Yeni ve Orijinal Bir Holset'ten %30'a varan daha düşük maliyet

 

• Uzun vadeli risk ve/veya güvenlik arızalarıyla kısa vadeli tasarruflar

Çekirdek İadesi

• Gerekli

• Değişken

Çevresel Hususlar

• Cummins'in yenileştirme işletmesi, sera gazı salınımını yılda 200 milyon pound'a kadar düşürür.

• Kilolarca kirli çekirdeğin çöplüklere veya hurda sahalarına gönderilmesini önler.

• Yenileştirmede, enerji etkin bir süreçten yararlanılır.

• Değişken/bilinmeyen çevresel uygulamalar 

Garanti

• Standart Holset Garantisi

 

• Holset garantisi kapsamında değildir.

 

Orijinal Holset Reman: Yenileştirme Süreci

Orijinal Holset Reman Turboşarjları, her parçanın Holset Orijinal Ekipman şartnamelerine uygun şekilde incelendiğinden, temizlendiğinden, test edildiğinden ve yeniden depolandığından emin olmak için titiz bir süreci takip eder.   Aşağıdaki adımlar, Holset'in Orijinal Holset Reman Turboşarjlarını yenileştirirken, Orijinal ve Yeni Holset Turboşarjları ile kıyaslanan bir ürün ortaya çıkarmak üzere aldığı önlemleri açıklar. 

  • Çekirdek Kabulü

    Adım 1: Çekirdek Kabulü

    Holset yenileştirmenin en büyük yararı, yıpranmış turbonunuzu takas ederek ve hızlı bir dış görsel kontrol yaotırarak daha düşük fiyatlı bir Holset turboşarj alabilmenizdir.  

  • Sökme

    Adım 2: Sökme

    Holset turboşarjlar ve parçalar, temel bileşenleri işlemeye hazırlamak için tamamen (son vidaya, somuna, cıvataya ve yaya kadar) sökülür.  Fabrika teknisyenlerimiz, yalnızca en yüksek kalitedeki turboşarjları ve bileşenleri yenileştirdiğimizden emin olmak için standart kalite süreçlerini takip eder. 

  • Temizleme

    Adım 3: Temizleme

    Dayanıklı ve çok çalışan Holset turboşarjlar zorlu ortamlardan geçer.  Bu nedenle, parçalarına tek tek ayrıldıktan sonra, her bir parça kir ve tortuları gidermek için dikkatlice temizlenir. 

  • İnceleme

    Adım 4: İnceleme

    Parçaların restorasyona hazır olduğunu doğrulamak üzere kritik işlemler bu aşamada yapılır. 

    • Muhafaza, kompresör, türbin çarkları ve döner tertibat mikroskobik hasarlar açısından kontrol edilir. 

    • Çarkların ve dönen aksamların Holset OEM şartnamelerine göre dengesi kontrol edilir. 

  • Restorasyon

    Adım 5: Restorasyon

    Orijinal Holset turboşarjına takılan her parçanın Holset OE spesifikasyonlarını ve iyileştirilmiş performans standartlarını karşıladığından emin olmak için çeşitli teknikler ve ekipmanlar kullanıyoruz. 

    • Bilgisayar kontrollü torna tezgahları, işleme merkezleri ve honlama ve taşlama ekipmanları, aşınmış yüzeyleri OE standardına göre yeniler. 

    • Bileşenlerde yapılan iyileştirmeler veya değişiklikler, Holset yenileştirme sürecine dahil edilmiş bir bölümdür. 

    • En son teknolojiye sahip tekniklerimiz ve yüksek eğitimli iş gücümüz, ölçülebilir kalitede sonuçlar ortaya koyar. 

    • Turboşarjlar, yabancı cisim kalıntılarını en aza indirmek için TS16949 ve ISO 9001 sertifikalı temiz bir ortamda monte edilir. 

    • Contalar, baskı plakaları, rulmanlar ve bağlantı elemanları gibi aşınabilen önemli parçalar her zaman değiştirilir. 

  • Test

    Adım 6: Test

    Holset doğrulama testi, yenileştirmesi tamamlanmış turboşarjların performans ve güvenilirlik açısından Holset ve OE orijinal fabrika standartlarına uyduğunu doğrulamak için arızaya karşı güvenli süreçler uygular. 

    Delik ve şaft gibi kritik parçalar, düzgünlük açısından, bir saç telinden daha ince olan 1 mikron kadar küçük toleranslarla ölçülür.  Bu, maliyetinin çok altında, üstün kalitede yenileştirilmiş bir ürün ortaya koyar. 

  • Yeniden Sunma

    Adım 7: Yeniden Sunma

    Yenileştirme süreci tamamlandığında, Orijinal Holset Reman Turboşarjlar, gerçek kalite testinin yapıldığı sahaya yeniden sunulmaya hazırdır.  Bu nedenle Holset, ürünlerimizde ve rakiplerimizin ürünlerinde kapsamlı bir test yaparak paranız karşılığında aldığınız üstün performansı ve değeri doğrulamaktadır. 

Orijinal Holset Reman: Akıllı Tercih

Orijinal Holset Reman Turboşalarjlarını Ne Zaman Kullanmalısınız?

  • Yakıt tüketiminin arttığını, turbo tepkisinin zayıf olduğunu ve motor performansının düştüğünü fark ederseniz
  • Motorunuzu çalıştırdığınızda egzozunuzdan yoğun duman çıktığını görürseniz
  • Turboşarjınızdan gürültü veya titreşim geldiğini duyarsanız
  • Kapsamlı bir onarım, bakım veya yenileştirme yapıyorsanız 
  • Çalışma kesintisi olmamasına ihtiyacınız varsa 
  • OE standart kalitesine ve garantisine önem veriyorsanız
  • Daha düşük bir edinme maliyeti arıyorsanız 
  • Ekipmanınızı seviyorsanız

Avantajları Nedir?

  • Yeni Orijinal Holset Turbo Şarjlarıyla karşılaştırıldığında, ilk etapta %30'a varan maliyet tasarrufu
  • Aşınan önemli bileşenlerinin ayrıntılı inceleme sonucunda %100 değiştirilmesi
  • Güvenli ve verimli şekilde çalışır
  • OE spesifikasyonlarına ve güvenlik gereksinimlerine uygun olarak çalışacağı test edilmiştir
  • Varsa, en son bileşen yükseltmeleri
  • Çevre dostu seçenek
  • Yeni bir Orijinal Holset ile aynı garanti
  • Ekipmanınızın toplam kesinti süresini azaltır

Orijinal Holset Turboşarjlarınızı ve Parçalarınızı Bulun

Distribütör Bul

Yönlendiriliyor
cummins.com

Aradığınız bilgileri şurada bulabilirsiniz: 
cummins.com

Şimdi sizin için bu siteyi başlatıyoruz.

Teşekkür ederiz.