Sürdürebilirlik - Sayılarla
2018 temeli ile karşılaştırıldığında Cummins tesislerinden kaynaklanan GHG'lerde %0 2021 azalma
0 M Cummins topluluğu tarafından 2021 yılında hizmet verilen kişi sayısı
0 M 2018 yılında kurulduğundan bu yana Cummins Powers Women'ın yasa ve politika değişikliklerinden olumlu yönde etkilenen kadın ve kız sayısı.
%0 Şu anda Cummins Yönetim Kurulu'ndaki kadınların yüzdesi
Sürdürülebilirlik Raporu
2021 Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu
Cummins'in 2021 Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu, şirketin çevresel sürdürülebilirlik stratejisi olan PLANET 2050'te bulunan şirketin 2030 çevresel hedeflerindeki ilk güncellemeyi de içerir. Okuyucular aynı zamanda Cummins'in dekaborbanizasyon stratejisi olan Hedef Sıfır'ın şirket çapındaki etkisini de görecektir. Ayrıca ilerleme raporu, Cummins'in Tedarik Zinciri organizasyonunun nakliye ve parça zorluklarının üstesinden gelmek için nasıl yaratıcı bir şekilde çalıştığına dair özel bir güncelleme içerir.

İnsan Sermayesi Yönetimi
Harika çalışma ortamları oluşturma
Cummins başarılı olması için gerekli olan iş gücünü çekmek, geliştirmek ve tutmak için dinamik çalışma ortamları oluşturmaya çalışır. 2022 Nisan'da Cummins bu hedefe ulaşmak için kullandığı stratejisini ayrıntılı şekilde açıklayan ilk İnsan Sermayesi Yönetim Raporunu yayımladı. 2022 raporunda ayrıca iş gücü rakamları ve şirketin ABD'deki ırk eşitliği çağrıları ile küresel çaptaki esnek ve uzaktan çalışma taleplerine olan yanıtı yer almaktadır.
Sürdürebilirlik ve Yenilikçilik

Geleceğe güç katmak
Teknoloji, Cummins sürdürebilirliğinin güç kaynağıdır
İster dijita teknoloji ile olsun isterse sürdürebilirliğe bağlı insanlar arasındaki fikir alışverişi yoluyla olsun, inovasyon veri ile başlar. Cummins'teki podcastleri, webinarları ve inovasyonu keşfedin.