Часто задаваемые вопросы

1) Как можно получить прайс-листы запасных частей и оборудования Cummins?

Чтобы получить прайс-листы, пожалуйста, отправьте запрос на адрес [email protected] или позвоните по телефону +7 495 926 86 24.

2) Где можно найти технические характеристики современных моделей оборудования/запасных частей?

Технические характеристики оборудования/деталей Вы можете найти на нашем сайте в соответствующих разделах или позвонив по телефону +7 495 926 86 24.

3) Как можно найти дилерский центр Cummins?

Вы можете найти дилерский центр на странице дилерской сети или воспользовавшись службой поиска дилерских центров.

4) Где можно найти каталог двигателей, брошюру или видео?

Получить каталог двигателей, брошюру или видео вы можете, отправив запрос на адрес [email protected] или позвонив по телефону +7 495 926 86 24.

5) Где можно купить детали и расходные материалы Cummins для моего транспортного средства/двигателя/генераторной установки?

Детали и расходные материалы Cummins можно купить, отправив запрос на адрес [email protected]mmins.com или позвонив по телефону +7 495 926 86 24.

6) Что такое QuickServe online?

На QuickServe® Online вы найдете всю необходимую информацию о деталях и услугах Cummins. После регистрации на портале QuickServe Online вы получите постоянный доступ к информации о деталях и услугах для более 12 млн. серийных номеров двигателей, в т.ч. к инструкциям по эксплуатации и обслуживанию, сервисным бюллетеням, монтажным схемам, вашему руководству собственника двигателя, каталогу деталей для вашего двигателя, табличке основных параметров двигателя и многому другому.

7) Как можно получить информацию о гарантийных обязательствах?

Информацию о гарантийных обязательствах можно получить, отправив запрос на адрес [email protected]

8) Как можно пройти обучение в компании Cummins?

Если вы хотите пройти обучение, пожалуйста, заполните форму заявки со страницы «Обучение» и отправьте ее нам на адрес [email protected]

9) Где можно найти таблицу технических данных, ответы на технические вопросы или другую техническую информацию?

Для получения технической информации и ответов на профильные вопросы позвоните по телефону +7 495 926 86 24.

10) Как договориться об обслуживании оборудования компании Cummins?

Чтобы договориться об обслуживании оборудования Cummins, позвоните по телефону +7 495 926 86 24 или по телефону экстренной службы +7 499 370 02 57.

11) Как правильно пишется и произносится бренд Cummins?

Компания Cummins была основана в 1919 г. Клесси Камминзом (Clessie Cummins) при поддержке местного банкира и инвестора У.Г. Ирвина (W.G. Irwin). Клесси был одним из первых, кто увидел коммерческий потенциал двигателя, изобретенного Рудольфом Дизелем двумя десятилетиями раньше. Первоначально по лицензии он выпускал двигатель для сельскохозяйственной техники мощностью 4,5 кВт (6 л.с.), но вскоре компанией Cummins начали разрабатываться двигатели собственной конструкции. Сейчас компания Cummins Inc. - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для различной техники автомобильного, железнодорожного, горнодобывающего и морского применения. Также компания самостоятельно выпускает запасные части и расходные материалы к двигателям.

Продукция компании представлена более, чем в 190 странах мира, в том числе в России и странах СНГ. Люди часто ищут где купить запчасти Cummins в интернете, при этом   часто ошибаясь в написании слова Cummins как на английском, так и на русском языках. Приведём некоторые примеры самых распространённых ошибок: «камминс», «камменс», «камменз», «кумминз», «кумминс», «каминз», «каминс», «cumins», «сumins» (с русской буквой «с» в начале слова) и так далее.

Так, как же все-таки правильно писать название этого уже широко известного в России бренда Cummins? Так как название компании произошло от фамилии её основателя, то правильным вариантом русского произношения и написания будет - Камминз.  

Самыми часто задаваемыми критериями поиска являются:

  • Где купить запчасти Камминз
  • Где купить запчасти Cummins
  • Купить запчасти Камминз
  • Купить запчасти Cummins
  • Где купить запчасти Камминз в Москве
  • Где купить запчасти Cummins в Москве
  • Купить запчасти Камминз в Москве
  • Купить запчасти Cummins в Москве
  • Где купить запчасти Камминз для КАМАЗ
  • Где купить запчасти Cummins для КАМАЗ
  • Купить запчасти Камминз для КАМАЗ
  • Купить запчасти Cummins для КАМАЗ
  • Где купить запчасти Камминз для Газели
  • Где купить запчасти Cummins для Газели
  • Купить запчасти Камминз для Газели
  • Купить запчасти Cummins для Газели
  • Где купить запчасти Камминз для ISF
  • Где купить запчасти Cummins для ISF
  • Купить запчасти Камминз для ISF
  • Купить запчасти Cummins для ISF
  • Где купить запчасти Камминз для ISB 
  • Где купить запчасти Cummins для ISB 
  • Купить запчасти Камминз для ISB 
  • Купить запчасти Cummins для ISB 
Redirecting to
cummins.com

The information you are looking for is on
cummins.com

We are launching that site for you now.

Thank you.