Ресурс поддержки по инструментарию Woodward

Пообщаться с Поддержка

Woodward ToolKit Support Resource для китайских двигателей

Woodward Toolkit 支持资源

Сервисное программное приложение для работы с двигателями Cummins L8.9GE5, B6.7G и ISG12G, в которых используется система управления Woodward. Данное приложение используется для диагностики и устранения неисправностей двигателей, хранения и анализа архивной информации о двигателе и изменения оперативных параметров двигателя. Эта программа также позволяет специалистам загружать калибровочные данные в электронный модуль управления.

此软件用于使用 Woodward 控制系统的 L8.9GE5, B6.7G 和 ISG12G 三款康明斯发动机。主要用于诊断和排除发动机故障,分析发动机历史信息,修改发动机运行参数等。Toolkit 也允许专业人员向 ECM 写入标定。

For support of these packages please call: +8610-59023215 or if you prefer support via email you can reach us at: [защищенный адрес эл. почты]

相关文件如需支持,请拨打电话:010-59023215 或发送邮件至 [эл. адрес защищен]

Загрузки программного обеспечения

Имя файла: B6.7 G CMOH6.0 B125.zip
Размер файла: 13 Мбайт

ЗАГРУЗКА

Имя файла: ISG12 G CMOH6.0 G111.zip
Размер файла: 13 Мбайт

ЗАГРУЗКА

Имя файла: ISL8.9GE5
Размер файла: 4,5 Мбайт

ЗАГРУЗКА

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Вопросы и ответы

Search Digital Products & Services Support

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!