Служба настройки джойстика

Пообщаться с Поддержка

Служба настройки джойстика - это программа, которая используется вместе с внутренними рычагами управления Cummins для выгрузки и загрузки файлов персонализации в джойстик судна.

Загрузки программного обеспечения

Приложение: Сотрудники и дистрибьюторы Cummins запрашивают все загружаемое ПО на сервере Cummins Software Shelf с поиском по ключевому слову "joystick" («джойстик»).

Дополнительные ресурсы

 
Документы, доступные на QuickServe Online

  • Краткое руководство по ремонту 4358378
  • Процедура применения средства конфигурации судна 326-015-042
  • Управление процессом персонализации судна 326-015-044
  • Сервисные инструменты 326-022-001 Раздел 15

Имя файла: Joystick_Config_Service_Tool_rev1.zip (Размер: 4,0 Мб)
ЗАГРУЗКА

Инструкции по установке:

  1. Нажмите ссылку, приведенную выше.
  2. В окне «Загрузка файла»:
    a. Нажмите «Открыть», чтобы извлечь программу в папку на компьютере.
    b. Нажмите «Сохранить» и выберите место для последующего извлечения файла.
  3. Щелкните два раза по извлеченному файлу, чтобы запустить программу.

Имя файла: CDM_v2.08.30_WHQL_Certified_for_Windows_8.1.exe (размер: 1,8 Мбайт)
ЗАГРУЗКА

Инструкции по установке:

  1. Нажмите ссылку, приведенную выше.
  2. В окне «Загрузка файла»:
    a. Нажмите «Открыть», чтобы извлечь программу в папку на компьютере.
    b. Нажмите «Сохранить» и выберите место для последующего извлечения файла.
  3. Щелкните два раза по извлеченному файлу, чтобы запустить программу.

Примечание: Для установки требуются права администратора.
 

Требования к конфигурации компьютера
Компонент Рекомендуемые параметры Минимальные требования для установки
Платформа: INTEL & AMD (32бит или 64бит) INTEL & AMD (32бит или 64бит)
Операционная система: Windows 8 32-бит Windows® 7 32-бит
Примечание: ОС Windows 7 Virtual PC и XP Mode не поддерживаются
Процессор: 2.1 ГГц или выше, двухъядерный 2 ГГц
RAM: 4 Гбит или выше Windows 7 - 2Гбит
Жесткий диск: Доступное место на диске не менее 2 Гб Доступное место на диске 2 Гб
Устройство хранения данных (необходимо для установки в большинстве случаев и INCAL): Двухслойный DVD-ROM удвоенной плотности DVD-ROM (может быть внутренним или внешним, в зависимости от особенностей установки)
Дисплей: **Минимальное разрешение 1024 x 768 **Минимальное разрешение 1024 x 768
Клавиатура: 101-клавишная, расширенная 101-клавишная, расширенная
Указательное устройство: Устройство, совместимое с Windows Устройство, совместимое с Windows
Мультимедиа: Компьютер, используемые для обучения по программе Virtual College, должны быть оснащены мультмедийными и звуковыми устройствами. Любое звуковое устройство, совместимое с Windows
Прочее ПО: Adobe Acrobat Reader v9.0 или выше Acrobat Reader 9.0 или выше
Microsoft .NET Framework 4.0 Microsoft .NET Framework v4.0
Принтер (не обязательно): Устройство, совместимое с Windows Устройство, совместимое с Windows
Подключение к Интернету (не обязательно для обновлений и QSOL): DSL/широкополосное высокоскоростное DSL/широкополосное высокоскоростное
Имеющиеся порты: 2 x USB 2.0 См. требования к портам в документации поставщика адаптера линии передачи данных.
** Сдвоенные мониторы не поддерживаются
Уровень аппаратных средств ПК, необходимых для работы всех этих приложений, определяется в разделе «Программное обеспечение».
Установка с минимальными параметрами ограничивает производительность. Для обеспечения оптимальных характеристик работы используйте аппаратные средства с параметрами не ниже указанных.

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Вопросы и ответы

Search Digital Products & Services Support

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!