Системные требования INSITE™ к компьютеру

Пообщаться с Поддержка

INSITE™ 8.X.X и повышенные требования к конфигурации компьютера

INSITE работает со следующими операционными системами, за исключением случаев, указанных ниже:

  • Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) | 32-bit and 64-bit
  • Windows® 8.1 | 32-bit and 64-bit
  • Windows® 10 | 32-bit and 64-bit
Компонент Рекомендуемые параметры Minimum Requirements
Платформа:

Intel i5 Processor & AMD K10 Core (32-bit or 64-bit)

Intel i3 Processor & AMD K10 Core (32-bit or 64-bit)
Операционная система:

Windows® 10 (64-bit)

Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) (32-bit or 64-bit) 

Примечание: ОС Windows 7 Starter Edition или Basic Edition, Virtual PC и XP Mode не поддерживаются

Процессор: 2.5 GHz or greater Quad-Core (Intel or AMD) 2 GHz or greater Dual-Core (Intel or AMD)
RAM: 8 Гб или выше 4 Гбит или выше
Жесткий диск: 6 GB available 4.5 GB available
Устройство хранения данных (необходимо для установки в большинстве случаев и INCAL): Dual Layer - Double Density DVD-ROM (for use with INCAL DVDs) DVD-ROM (for use with INCAL DVDs)
Дисплей: 1920 x 1080 1024 x 768 **Minimum Resolution
Клавиатура: 101-клавишная, расширенная 101-клавишная, расширенная
Указательное устройство: Windows® Compatible Device Windows® Compatible Device
Мультимедиа: Компьютер, используемые для обучения по программе Virtual College, должны быть оснащены мультмедийными и звуковыми устройствами. Any Windows® Compatible Sound Device
Прочее ПО:

Adobe Acrobat Reader v9.0 или выше
Microsoft .NET Framework 4.7.1 or higher

Adobe Acrobat Reader v9.0 или выше
Microsoft .NET Framework 4.7.1 or higher

Принтер (не обязательно): Устройство, совместимое с Windows Устройство, совместимое с Windows
Подключение к Интернету: High-Speed Broadband High-Speed Broadband
Имеющиеся порты: 2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

  • ** Сдвоенные мониторы не поддерживаются
  • Уровень аппаратных средств ПК, необходимых для работы всех этих приложений, определяется в разделе «Программное обеспечение».
  • Установка с минимальными параметрами ограничивает производительность. Для обеспечения оптимальных характеристик работы используйте аппаратные средства с параметрами не ниже указанных.
технический специалист просматривает информацию на экране компьютера
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!