INCAL

Пообщаться с Поддержка

INCAL is a subscription DVD set that is mailed out and has a complete list of current ECM calibrations for INSITE. 

Веб-сайт распространения программного обеспечения InCal предназначен для пользователей InPower на глобальном уровне, которые поддерживают продукты и услуги Cummins.

  • Если вы являетесь новым пользователем, нажмите здесь для начала процесса регистрации.
  • Если вы зарегистрированный пользователь InCal, нажмите здесь, чтобы войти в свою учетную запись.

arrow​​INCAL DVD shipments for April 2020 will be delayed due to manufacturing delays caused by the COVID-19 outbreak. For immediate needs, please download the INCAL DVD content which can be found below.

Загрузки программного обеспечения

внимание Брандмауэр вашей компании может заблокировать установку этих файлов.
При получении такого сообщения обратитесь к системному администратору за помощью.

Сведения о подписке
Чтобы приобрести годовую подписку INCAL, обратитесь к своему местному дистрибьютору и купите у него требуемый диск DVD. Стандартный срок подписки INCAL составляет один год с момента ее приобретения. По истечении одного года подписка заканчивается, и пользователю потребуется приобрести новую подписку, чтобы продолжить получать диск DVD INCAL по почте.

Требования к приводу ПК
INCAL предоставляется на предназначенных только для чтения DVD-дисках в двух форматах дисков:

  • однослойный DVD-диск, предназначенный только для чтения (емкостью 4,3 Гбайт);
  • двуслойный DVD-диск двойной плотности, предназначенный только для чтения (емкостью 8,3 Гбайт).

Артикулы DVD-дисков INCAL:

  • полный DVD-диск INCAL: 3886398;
  • DVD-диск INCAL SIR: 4358618*;
  • DVD-диск INCAL RMI: 4358619**.

* SIR (положение относительно информации о техническом обслуживании): начиная с выпуска двигателей АООС 2013, положение SIR требует, чтобы компания Cummins Inc. предоставляла сведения о соответствующих калибровках INSITE заинтересованным сторонам, не связанным с официальным сервисным каналом компании Cummins. DVD-диск INCAL содержит все калибровки для средней дальности и тяжелых условий эксплуатации для автомобильных систем, соответствующих АООС 2013 и превышающих этот стандарт.

** RMI (сведения о ремонте и техническом обслуживании): для автомобилей большой грузоподъемности, например автобусов или грузовиков, положения RMI были введены Постановлением о совместном принятии решений 595/2009 (Euro VI), а меры во исполнение этого Постановления были введены в 64/2012, которые требуют, чтобы компания Cummins Inc. предоставляла соответствующие калибровки INSITE заинтересованным сторонам, не связанным с официальным сервисным каналом компании Cummins. DVD-диск INCAL содержит все калибровки для средней дальности и тяжелых условий эксплуатации для автомобильных систем, соответствующих Euro VI и превышающих этот стандарт.

 

Срок действия DVD-дисков INCAL
DVD-диски INCAL действительны только на протяжении семи месяцев с даты выпуска. Калибровки регулярно обновляются. Чтобы обеспечить наличие самых последних и точных калибровок, следует использовать недавние DVD-диски INCAL.

 

Частота доставки DVD-дисков
Полный DVD-диск INCAL

  • Месяцы периодичности выпуска: февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь.
  • Пункты доставки: по всему миру.

DVD-диск INCAL SIR  

  • Месяцы периодичности выпуска: март, июнь, сентябрь, декабрь.
  • Пункты доставки: только Северная Америка.

Current version available: August 2020 (The INCAL downloads are updated every 2 months).

Сопроводительное письмо DVD-диска INCAL и подробные сведения относительно DVD-диска находятся ЗДЕСЬ

DOWNLOAD   Disk 1 ZIP (6.6 GB)

DOWNLOAD   Disk 2 ZIP (7.3 GB)

DOWNLOAD   Disk 3 ZIP (3.8 GB)

DOWNLOAD   Disk 4 ZIP (7.6 GB)

DOWNLOAD   Disk 5 ZIP (7.7 GB)

 

Aftertreatment_Diesel_Exhaust_Fluid_Controller.zip 2.4 MB Database expires 8/20/2020
Aftertreatment_Diesel_Exhaust_Fluid_Dosing_Unit.zip 1.2 MB Database expires 8/20/2020
Electric_Fuel_Lift_Pump.zip 165 KB Database expires 8/20/2020
Engine_Fuel_Supply_Pump.zip 688 KB Database expires 8/20/2020
Turbo_Actuator_Controller.zip 1.9 MB Database expires 8/20/2020
Fuel Control Valve.zip 57 KB Database expires 8/20/2020
Ignition Control Module.zip 748 KB Database expires 8/20/2020
Throttle Actuator.zip 260 KB Database expires 8/20/2020
Turbocharger Compressor Bypass_Control_Valve.zip 67 KB Database expires 8/20/2020

1 Zip File - June 2020 (compatible with 8.1.4 and greater)

1 Zip File - June 2020 (compatible with 8.1.4 and greater)

Если ваше транспортное средство располагает двигателем производителя Case New Holland (CNH), файлы калибровки НЕ предоставляются в Quickserve Online (QSOL). Для получения сведений относительно файлов калибровки ознакомьтесь со следующим текстовым файлом. Если они включены в перечень, вам нужно будет использовать версию Insite, поставляемую в комплекте с электронным инструментом для обслуживания CNH Electronic Service Tool (EST). Если вы не являетесь дилером CNH, обратитесь к ближайшему дилеру CNH.  Нажмите здесь для получения подробных данных по калибровке

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Вопросы и ответы

Search Digital Products & Services Support

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!