Guidanz Mobile

Пообщаться с Поддержка

The Guidanz® Mobile app helps you speed up the repair process and improve customer uptime.

Текущие подписки
Все пользователи приложения Cummins Guidanz получат доступ к следующим данным и функциям:

  • Информация в паспортных табличках оборудования и устройств.
  • Коды приоритетных неисправностей Cummins и их описания.
  • Возможность отправлять информацию из приложения по электронной почте.
  • Диагностика, ремонт и обновление диспетчера параметров маршрута.
  • Определение кодов стандартных неисправностей J1939.
  • Поддержка нескольких языков (английский, французский, испанский).

Immediate Assessment
Помимо указанных выше преимуществ, пользователи, подписавшиеся на услугу немедленной оценки Guidanz Immediate Assessment, получают доступ к следующим данным и функциям.

  • Приоритетные неисправности и три наиболее вероятные причины их возникновения.
  • Расчетное время обслуживания.
  • Журнал последних полученных данных, неисправностей и анализа данных прямо на мобильном устройстве.
  • Возможность преобразовать оценку в рабочее задание Guidanz, что позволяет отслеживать состояние оборудования в ходе всего обслуживания.
  • Возможность преобразовать назначения Guidanz в рабочие задания Guidanz.

Загрузки программного обеспечения

внимание Брандмауэр вашей компании может заблокировать установку этих файлов.
При получении такого сообщения обратитесь к системному администратору за помощью.

 

Download the Guidanz mobile app for your Android phone or tablet, iPad, or iPhone.
google-play-badge-sized.pngapp-store-badge-sized.png

Обязательные условия для мобильного приложения Guidanz

  • REGISTRATION
    • All users need to have a valid Cummins user name and password. 
    • Click here if a user does not have a valid Cummins user name and password.
  • ПОДПИСКА
    • Для большинства функций Guidanz требуется подписка. Свяжитесь с локальным дистрибьютором по данным в разделе "Лицензирование программного обеспечения", чтобы зарегистрировать сервисный центр для использования Cummins Guidanz Immediate Assessment в США, ЕС и Канаде. Сотрудникам компаний, не являющихся дистрибьюторами, следует обращаться в службу поддержки клиентов Cummins.
  • АДАПТЕРЫ ЛИНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВЯЗИ. Вам потребуется один из новых Bluetooth-адаптеров линии информационной связи Cummins INLINETM.
    • INLINE 7  is a complete kit. Он подключается к оборудованию с помощью 9, 6, и 3-контактных кабелей. Комплект поддерживает подключение по USB, Wi-Fi и Bluetooth и работает с приложениями INSITE и Guidanz Mobile.
    • INLINE mini  is an inexpensive, palm-sized, Bluetooth adapter with no need for additional cables, designed especially for Guidanz.

Дополнительные данные о продукции Guidanz см. в сведениях по продукту  Guidanz.

 

TRAINING MATERIALS

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Лицензирование программного обеспечения

Some Cummins software and mobile applications - including INSITE™, Guidanz®, PowerSpec and QuickCheck - require unique software licenses for use. Лицензии можно приобрести у официального дистрибьютора или дилера компании Cummins. Укажите некоторые данные для поиска вашего местного представителя.

Вопросы и ответы

Search Digital Products & Services Support

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!