Руководства пользователя к генераторам для жилых автофургонов

Вы можете найти копии некоторых из наших самых популярных руководств по генераторам для ТРЕЙЛЕРОВ ниже, бесплатно и загружаемые. Ищете руководство по EC-AGS+ или руководства для коммерческих мобильных генераторов Cummins? Их можно найти здесь. Если того, что вам нужно, нет в списке ниже, пожалуйста, ознакомьтесь с полным реестром всех наших руководств для продуктов на QuickServe Online.

Получить информацию по гарантии

 

Изображение паспортной таблички генератора для жилых автофургонов с выделенным номером модели.У каждого генератора Камминза имеется описание модели/спецификации, которое показано на серийном номере тега, прикрепленном к генератору. Вот представление тега на Онан QG 4000.

Обратите внимание на выделенный код буквы, в данном случае P, который обозначает тип спецификации конкретного генератора, который затем может быть передан в качестве спецификации.

 

Продукта Серии БУКВА СПЕЦИФИКАЦИИ Операторов Установки РУКОВОДСТВО ПО ДЕТАЛЯМ
QD 3200 HDZAA А-Е 983-0103 983-0602 983-0203
QD 3200 HDZAA F A066T111 A066T110  
QD 5000 HDKBA А-Д 981-0166 981-0633 981-0271
QD 6000 HDКАЫ А-К A046L053 A046L051 981-0200
QD 6000 HDКАЫ L-R A046L053 A046L051 A029S789
QD 7500 HDKAJ А-К A046L053 A046L051 981-0200
QD 8000 HDKAK А-К A046L053 A046L051 981-0200
QD 8000 HDKAK L-R A046L053 A046L051 A029S789
QD 10000 HDCAA A-B 981-0152 981-0615 981-0259
QD 10000 HDCAA C-D 981-0170 981-0637 981-0259
QD 10000 HDKCA А-Е 981-0173 981-0640 981-0277
QD 10000 HDKCA F-H A043D713 A043D717 A043T420
QD 12500 HDCAB A-B 981-0152 981-0640 981-0259
QD 12500 HDCAB C-D 981-0170 981-0637 981-0259
QD 12500 HDKCB А-Е 981-0173 981-0640 981-0277
QD 12500 HDKCB F-H A043D713 A043D717 A043T420
HQD 810 ЧКСУТОЧНЫЕ-810 А-C 981-0178 981-0645 981-0283
HQD 1218 HQDSB-1218 A-B 981-0179 981-0646 981-0283
QG 2500 LP Кв A-B 981-0129 981-0604 981-0238
QG 2800/2800 EVAP Кв C-D 981-0136 981-0604 981-0238
QG 2800/2800 EVAP Кв E-M 981-0153 981-0604 981-0238
QG 2800/2800 EVAP Kvc А-C 981-0158 981-0620 981-0238
QG 2800/2800 EVAP Грузовые BB О A031C171 A031C172 A035B506
QG 2800i/2500i LP   HGLAA О A062Y985 A062Y984 A062Y987
QG 2800 RM/2500 RM LP КВД А-C 981-0164 981-0631 981-0238
QG 3600 Ky О 981-0132 981-0627 981-0246
QG 4000/3600 LP Ky B-C 981-0139 981-0607 981-0246
QG 4000/3600 LP Ky D-H 981-0154 981-0607 981-0246
QG 4000/3600 LP Ky J-N 981-0159 981-0621 981-0246
QG 4000/3600 LP Ky P-R A041D131 A041D129 981-0246
QG 4000/3600 LP Kyd А-C 981-0169 981-0636 981-0246
QG 5500 ФИ/7000 ЭФИ Штат грузовых автомобилей А-Е 983-0101 983-0600 981-0201
QG 5500 ФИ/7000 ЭФИ Штат грузовых автомобилей J-K A035D009 A035D005 981-0201

QG 5500/5500 EVAP/5500 LP/7000/7000 EVAP/6500 LP

ГАДЖЕБ

А-Е

983-0101

983-0600

981-0201

QG 5500/5500 EVAP/5500 LP/7000/7000 EVAP/6500 LP

ГАДЖЕБ

J-L

A035D009

A035D005

981-0201
EC AGS+ Неприменимо Неприменимо A066J123    

 

Подписаться для получения новостей о трейлерах!

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!