партнеры

Как независимый производитель двигателей и сопутствующих компонентов, компания Cummins сотрудничает с основными отраслевыми производителями. Долгосрочные соглашения с ключевыми производителями оборудования дают возможность для развития более тесного совместной работы. Компания Cummins вместе с партнерами объединяют опыт и ресурсы для разработки современных продуктов. Благодаря успехам совместных предприятий для компании Cummins открылась масса возможностей на развивающихся рынках.

В январе 2006 года между российским автомобильным производителем «КАМАЗ» и корпорацией Cummins Inc. были подписаны документы о создании совместного предприятия «КАММИНЗ КАМА» по производству дизельных двигателей.

Производственные мощности предприятия отличаются компактностью благодаря использованию современного оборудования с высокой степенью автоматизации и располагаются на территории завода «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

В марте 2017 года продуктовая линейка предприятия была расширена – торжественно запущена сборка двигателей серии L. На данный момент на заводе налажено производство двигателей с рабочим объемом от 4,5 до 8,9 л максимальной мощностью от 110 до 400 л.с.

Выпускаемые двигатели предназначены для среднетоннажных и тяжелых грузовиков, городских и междугородних автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники.

На сегодняшний день продукция компании Cummins широко представлена на рынках России и стран СНГ и работает в разных отраслях: от горнодобывающей и нефтегазовой промышленности до малой энергетики, автомобилестроения, строительства, сельского хозяйства и судостроения. Более 30 российских производителей являются нашими партнерами.

Наши  партнеры в России и СНГ:

ПАО «КАМАЗ»
Адрес: 423815, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2
Тел: 8 800 555 00 99
Сайт: www.kamaz.ru

ОАО «БЕЛАЗ»
Адрес: 222161, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, д. 4
Тел: + 375 1775 3 34 78
Факс: + 375 1775 7 01 37
Сайт: www.belaz.by

Ростсельмаш
Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2
Тел: 8 800 250 60 04
Факс: +7 863 255 20 57
Сайт: www.rostselmash.com

ООО «НГ-Энерго»
Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271А
Тел: +7 812 334 05 60
Факс: +7 812 334 05 62
Сайт: www.ngenergo.ru

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!