Дистрибьютор.

ООО "Камминз"

Адрес: 141402, Московская обл., г. Химки, квартал Клязьма, 1Г
Тел: +7 495 926 86 24
Факс: +7 495 926 86 99
Электронная почта: [защищенный адрес эл. почты]

Часы работы: 9:00 – 18:00

Как добраться:

Координаты для навигаторов:
Офис ООО «Камминз»: Широта N 55° 58,198' Долгота E 37° 26,826'
Склад ООО «Камминз»: Широта N 55° 58,184' Долгота E 37° 26,932'

Ссылка на онлайн карты: Яндекс карты | Google Map

ООО Камминз - Химки

На общественном транспорте:

  1. От метро «Речной вокзал»: на автобусе № 851 до остановки «Международный грузовой комплекс»; пешком 850 м по направлению к АЗС Лукойл.
  2. От метро «Планерная»: на автобусе № 817 до остановки «Поворот на Хлебниково»; пешком 50 м вдоль серого забора к первому шлагбауму.
  3. От метро «Белорусский вокзал»: на аэроэкспрессе до Международного аэропорта Шереметьево, затем на любом транспорте в направлении терминалов B и C до остановки «Поворот на Клязьму».
  4. От станции «Химки»: на автобусах № 29, 41, 43, 62к до остановки «Поворот на Хлебниково»; пешком 50 м вдоль серого забора к первому шлагбауму.

На машине:

  1. Следуйте по Ленинградскому шоссе в направлении области. Затем поверните направо после знака «Терминалы аэропорта Шереметьево F, E, D» на Международное шоссе.
  2. Следуйте по главной дороге Международного шоссе, затем продолжаете путь по Шереметьевскому шоссе в сторону Шереметьево 1.
  3. Поверните направо у АЗС Лукойл.
  4. Через 30 метров поверните налево, далее прямо вдоль серого забора к первому или второму шлагбауму. Возле первого КПП видны красные флаги с логотипом Cummins. Первый контрольно-пропускной пункт - офис, склад. Второй - учебный центр, сервисный отдел, бухгалтерия.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!