QuickCheck

Вам нужна поддержка? Нажмите сюда

QuickCheck – это наладонный компьютер, позволяющий вам регулировать параметры в ECM и фиксировать данные двигателя.

Если вы торговый представитель, владелец, оператор или специалист по техобслуживанию и ищете недорогой портативный инструмент, который поможет вам при осуществлении сервисного и технического обслуживания и контроля эффективности ваших инвестиций в оборудование Cummins, то Quickcheck – это то, что вам нужно.
 
Теперь QC5600 доступен для заказа. Прочный, компактный и удобный в использовании QuickCheck 5600 имеет простую навигацию при помощи кнопок и сенсорного экрана с минимальным количеством команд. При интеграции с адаптером линии передачи данных INLINE 6 вы сможете получать информацию о своем двигателе по линиям передачи данных общего пользования SAE J1939 или J1587. Приложение PowerSpec CE осуществляет чтение информации, передаваемой по общедоступным и частным линиям передачи данных, для поддержки шоссейных дизелей Cummins с электронным управлением. Приложение QuickCheck CE представляет собой устройство чтения данных из линий передачи данных общего пользования, поддерживающих любой дизельный двигатель SAE J1939 или J1587 с электронным управлением.
 
Приложение QuickCheck CE осуществляет считывание информации от электронных дизельных двигателей, используемых в сегментах рынка от тяжелой автомобильной до высокомощной промышленной техники. Приложение PowerSpec CE предоставляет клиентам, использующим шоссейные двигатели Cummins, возможность чтения кодов неисправностей Cummins, чтения настроек параметров двигателей и передачи данных HotSpecs, генерируемых PowerSpec PC, на модуль управления двигателем.

Лицензирование программного обеспечения

Некоторые программные и мобильные приложения компании, включая™ INSITE,®, а так же системы управления и QuickCheck, требуют использования уникальных лицензий на программное обеспечение. Лицензии можно приобрести у официального дистрибьютора или дилера компании Cummins. Укажите некоторые данные для поиска вашего местного представителя.

Результаты

Зона обслуживания
Телефон
Эл. почта
Нью-Джерси
888-861-5123
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!