PowerSpec

Вам нужна поддержка? Нажмите сюда

PowerSpec — это ресурс для полного определения спецификаций силовой установки для двигателей Cummins, предлагаемых на рынке дорожной техники. PowerSpec поддерживает все двигатели Cummins для дорожной техники, включая модели на дизеле и природном газе. Его возможности расширяются в глобальном масштабе — поддержка продуктов для дорожной техники уже оказывается в Австралии, а в 2021 г. и дальнейшем будущем планируется начать оказывать поддержку в дополнительных регионах.

PowerSpec состоит из двух взаимодействующих продуктов: веб-приложения и программного обеспечения для ПК. Оба продукта поддерживают возможность определения спецификаций, но у каждого из них есть свои уникальные функции и задачи.

Cummins PowerSpec Web

PowerSpec Web является доступным веб-ресурсом для полного определения спецификаций силовых установок для двигателей Cummins, предлагаемых на рынке дорожной техники. К нему можно легко получить доступ даже с мобильного устройства. Приложение предлагает пользователям знакомые и новые функции.

Веб-функции включают в себя функцию определения спецификаций передач Gearing Spec, позволяющую создавать спецификации и сравнивать их, описание электронных функций с видео, а также руководства по оптимизации настроек параметров. Дополнительные веб-функции включают калькуляторы для электронных функций, которые наглядно покажут, как настройки параметров повлияют на работу транспортного средства. Также здесь есть раздел «Help» («Помощь»), который поможет найти правильный ресурс для ответа на ваши вопросы.

Дополнительные функции для PowerSpec Web будут выпущены в 2021 г.

Cummins PowerSpec PC

The PowerSpec PC version is software that can be downloaded, at no charge, to any PC running Windows 8.1 or Windows 10. PowerSpec PC enables a user to communicate with their Cummins engine to configure electronic features and read engine data. Компания Cummins рекомендует использовать кабель INLINE 7 с адаптером (номер детали 5299899) для установления связи. Кабели INLINE 7 с адаптером можно заказать в ближайшем к вам пункте обслуживания Cummins или пункте обслуживания дилера. PowerSpec работает с большинством адаптеров, совместимых с интерфейсом RP1210, а дополнительные поддерживаемые ресурсом адаптеры указаны ниже.

PowerSpec PC поддерживает функцию определения спецификаций функциональных возможностей Feature Spec, которая позволяет настраивать электронный функционал двигателей Cummins и передавать настройки электронному модулю управления через совместимый с интерфейсом RP1210 компьютер.

Начиная с версии PowerSpec PC 9.0 будет отсутствовать возможность создания и редактирования спецификаций при помощи функции определения спецификаций передач. Для создания и редактирования спецификаций, пожалуйста, используйте функцию определения спецификаций передач в PowerSpec Web. Уже существующие спецификации передач в версии ресурса для ПК будут доступны только для чтения. Необходимо будет воспроизвести уже существующие спецификации в PowerSpec Web. Также не будут поддерживаться функции RoadRelay и QuickCheck.

Дополнительные поддерживаемые адаптеры включают:

  • INLINE 5
  • INLINE 6
  • Noregon DLA+
  • Noregon DLA+ PLC
  • Noregon Wireless
  • NEXIQ Technologies USB-Link
  • NEXIQ Technologies USB-Link 2
  • Dearbon DPA 4
  • Dearbon DPA 5
  • Продукция Grandview Engineering
     

Необходимо отметить:

  • Поддержка PowerSpec доступна только в Северной Америке и Австралии.
  • Лицензирование: PowerSpec не требует лицензии для подключения к автомобилю, чтения данных или использования расчета передач. Лицензия требуется только для записи изменений регулируемых функций.

Загрузки программного обеспечения

caution Брандмауэр вашей компании может заблокировать установку этих файлов.
При получении такого сообщения обратитесь к системному администратору за помощью.

 

После загрузки PowerSpec процесс становится проще. Просто ответьте на несколько основных вопросов, касающихся вашего автомобиля и желаемого режима работы, и функция Vehicle Gearing автоматически выдаст рекомендацию по оптимальной передаче для вашей техники. Программа «Функции и параметры двигателя» включает в себя полное объяснение каждой функции и параметра двигателя, описывает, как работают эти функции и как использовать их наилучшим образом. Функция «Информация о поездке» обеспечивает вам доступ к такой информации как расход топлива, пройденное расстояние, время холостой работы двигателя и т. д. Функция «Управление кодами неисправностей» позволяет вам читать любые коды зарегистрированных неисправностей, что облегчает возможность качественного ремонта.

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: PowerSpec_9.0.0.29_32Bit.exe

РАЗМЕР ФАЙЛА: 286 Мбайт

ЗАГРУЗКА

 

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: PowerSpec_9.0.0.29_64Bit.exe

РАЗМЕР ФАЙЛА: 289 Мбайт

ЗАГРУЗКА

 

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Лицензирование программного обеспечения

Некоторые программные и мобильные приложения компании, включая™ INSITE,®, а так же системы управления и QuickCheck, требуют использования уникальных лицензий на программное обеспечение. Лицензии можно приобрести у официального дистрибьютора или дилера компании Cummins. Укажите некоторые данные для поиска вашего местного представителя.

Результаты

Зона обслуживания
Телефон
Эл. почта
Нью-Джерси
888-861-5123
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!