Конфигуратор лицензии

Вам нужна поддержка? Нажмите сюда

Конфигуратор лицензий (LCT) – отдельное приложение от INSITE, которое осуществляет лицензирование всех инструментов для INSITE. Возможность активировать, исправлять, восстанавливать и передавать лицензии INSITE. LCT можно запускать из INSITE через вкладку «Управление лицензиями» или открывать из папки Cummins в меню «Пуск».
Примечание: Инструмент Insite является обязательным требованием.

 

Загрузки программного обеспечения

внимание Брандмауэр вашей компании может заблокировать установку этих файлов.
При получении такого сообщения обратитесь к системному администратору за помощью.

 

The latest version License Configuration Tool is version 1.14.04
Compatible with Windows 7 SP1 32-bit and 64-bit, Windows 8.X 32-bit and 64-bit and Windows 10 32-bit and 64-bit

Этот объем загруженной информации содержит файлы, которые обеспечивают функционирование LCT без установки программы INSITE.

Установка повышает возможности:
  • Обновления Средства конфигурирования лицензий Cummins

slim arrowAll users must upgrade their Cummins Inc. Update Manager client to version 7.3 or later. Users should also consider upgrading their Microsoft Windows Operating System to version 8.1 or newer, as Windows 7 is no longer supported.

File Name: LCT1.14.04.20007.zip (Size: 109 MB)

ЗАГРУЗКА

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!