ПО для диагностики двигателя INSITE

Вам нужна поддержка? Нажмите сюда

INSITE выполняет диагностику двигателя и выдает электронную информацию о двигателе на ваш ПК. Работать с INSITE легко благодаря пошаговой диагностике, встроенным чертежам и схемам двигателей. Использование этого программного приложения сократит время устранения неполадок, снизит количество ошибок и неверных процедур и поможет быстро вернуть ваш автомобиль в эксплуатацию.

Конструктивные особенности:
• Быстрый доступ к информации о поездке
• Быстрое и легкое регулирование параметров и просмотр/сброс данных о неисправностях.
• Простая и понятная помощь при поиске и устранении неполадок
• Схемы проводки и расположения датчиков
• Сохранение информации о двигателе и поездке для использования в будущем или в виде шаблонов для программирования
 

Загрузки программного обеспечения

caution1.png

1. Брандмауэр may вашей компании может заблокировать установку этого файла. При получении такого сообщения обратитесь к системному администратору за помощью.

2. Если на вашем ПК включена функция Intel® Optane™ Drive, отключите ее, чтобы обеспечить нормальную работу Инструмента настройки лицензий. Для помощи в отключении Intel Optane Drive свяжитесь с вашим Системным администратором или Отделом ИТ.


ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ INSITE: Вышла версия INSITE 8.8.0. Чтобы установить новую версию программы, пользователи должны выполнить следующее требование.

  • Для работы с обновленной версией INSITE необходимо наличие установленной системы .NET 4.7.1. Это может затронуть пользователей, не выполнявших периодическое обновление Windows. См. подробную информацию ниже или в примечаниях к выпуску.
  • ПО Microsoft .NET Framework 4.7.1 поддерживается Windows 10ю

          См. версии операционных систем в таблице ниже.

  Операционная система Версия Номер сборки
  Windows 10< 1607 10.0.14393
  Windows 10 1703 10.0.15063
  Windows 10 1709 10.0.16299

 

 

 

 

 

 

мегафон

После ноября 2022 г. INSITE больше не будет поддерживаться на ОС Windows 8.x или ниже.
Для беспрерывной работы INSITE необходимо обновиться до Windows 10 или выше.

После 4 февраля 2022 г. инструмент DESA больше не будет поддерживаться, и новые лицензии не будут выдаваться.
Чтобы продолжить выполнение настройки DESA, обновите его до INSITE 8.8.0 через диспетчер обновлений.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
Во время установки INSITE 8.8.0.exe пользователь может наблюдать, как антивирусная программа открывает диалоговые окна, обнаруживая "подозрительные" файлы. Пользователю не нужно на них реагировать.

ЗАЩИТА КАЛИБРОВКИ:
В конце 2020 г. были выпущены новые коды калибровки модуля управления двигателем (ECM) с использованием стандартного шифрования для всех двигателей с электронным управлением. Эти калибрационные коды ECM поддерживаются только в электронном инструменте для обслуживания INSITE™ версии 8.7.0 и более поздних версий. Пользователи должны пройти процедуру обновления. В противном случае они не смогут пользоваться никакими калибрационными средствами, скачанными через QSOL или Cal с помощью веб-страницы/функции поиска кодов ECM в рамках INSITE™.

ДАННЫЙ ZIP-АРХИВ СОДЕРЖИТ:

  • INSITE™ 8.8.0
  • Инструмент конфигурации лицензии 1.18
  • Обслуживание INSITE™ Guidanz
  • INSITE™ ARA
  • Диспетчер обновлений Update Manager 8.3
  • DESA (Динамический анализ системы двигателя)

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
Если пользователь желает использовать другой пакет INSITE 8.8.0, такой извлеченный другой пакет можно использовать лишь один раз. Если пользователь желает использовать его во второй раз, пользователю нужно удалить распакованный пакет и повторно распаковать файл OtherPackage.zip.

 

FILE NAME: insite8_08_0_0101.zip
РАЗМЕР ФАЙЛА:1.8 ГБ

ЗАГРУЗКА

 

➜ Эта версия используется с диспетчером обновлений Update Manager ТОЛЬКО для обновления с более старых версий INSITE.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
После извлечения содержимого в папку C:\Temp требуется установить диспетчер обновлений. Выберите «Источник» > «Обзор» и выберите папку, в которую вы извлекли файл других пакетов.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
Если пользователь желает использовать другой пакет INSITE 8.8.0, такой извлеченный другой пакет можно использовать лишь один раз. Если пользователь желает использовать его во второй раз, пользователю нужно удалить распакованный пакет и повторно распаковать файл OtherPackage.zip.

 

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
РАЗМЕР ФАЙЛА:2.0 ГБ

ЗАГРУЗКА

 

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: insite8_07_0_0086.zip
РАЗМЕР ФАЙЛА:1.7 ГБ

ЗАГРУЗКА

INSITE 8.7.1.99 - Другая версия

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
РАЗМЕР ФАЙЛА: 320,7 Мбайт

ЗАГРУЗКА

 

INSITE 8.7.2.84 - Другая версия

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
РАЗМЕР ФАЙЛА: 267,6 Мбайт

ЗАГРУЗКА

 

INSITE 8.7.3.88 - Другая версия

НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
РАЗМЕР ФАЙЛА: 335,3 Мбайт

ЗАГРУЗКА

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Лицензирование программного обеспечения

Некоторые программные и мобильные приложения компании, включая™ INSITE,®, а так же системы управления и QuickCheck, требуют использования уникальных лицензий на программное обеспечение. Лицензии можно приобрести у официального дистрибьютора или дилера компании Cummins. Укажите некоторые данные для поиска вашего местного представителя.

Результаты

Зона обслуживания
Телефон
Эл. почта

Обучающие видео

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!