INLINE™

Вам нужна поддержка? Нажмите сюда

INLINE – переходник линии передачи данных, преобразующий информацию от электронного модуля управления вашего двигателя. В настоящее время адаптеры INLINE можно приобрести у вашего местного представителя или дистрибьютора Cummins в трех моделях:

INLINE™ MINI
INLINE™ mini, автомобильный адаптер линии передачи данных с Bluetooth для большегрузных автомобилей обеспечивает беспроводную связь между мобильным устройством (например, смартфон или планшет) и бортовым электронным модулем управления (ECM) для элементов систем автомобиля (например, двигатель, трансмиссия, тормозная система). INLINETM mini имеет встроенный 9-контактный соединитель, включаемый непосредственно в диагностический разъем SAE J1939-13 автомобиля.

  • Совместим с приложениями для iOS и Android
  • Кнопочная активация соединения
  • Поддержка протоколов: SAE J1939 (250 или 500 кб/с), CAN (250 или 500 кб/с), ISO 15765 (500 кб/с), SAE J1708/J1587 (9600 б/с)

Сертифицирован в следующих странах: США, Канада, ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Чили, Перу, Китай, Колумбия, Мексика, ОАЭ, Гуан, Пуэрто-Рико, Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, Реюньон, Тринидад и Тобаго, Япония.

 

INLINE™ 6
Адаптер INLINE™ 6 подключается к компьютеру при помощи 9-контактного последовательного разъема. Кроме этого, он может подключаться к компьютеру через универсальную последовательную шину (USB) при помощи стандартного 4-контактного разъема. Адаптер INLINE™ 6 обеспечивает подключение к системе питания автомобиля, линии передачи данных SAE J1708/J1587 и двум линиям передачи данных CAN/J1939 при помощи 25-контактного последовательного разъема.

  • Полностью отвечает требованиям стандарта RP1210 Совета по технологиям и техническому обслуживанию.
  • Отвечает требованиям испытаний внутренней среды автомобилей Cummins

 

INLINE™ 7
Связь между адаптером INLINE™ 7 и компьютером осуществляется через стандартный USB-разъем, а также при помощи WiFi или Bluetooth. Будучи лидером в отрасли, компания Cummins была одной из первых, выпустивших адаптер со всеми тремя вариантами подключения. INLINE™ 7 полностью отвечает требованиям стандарта TRP1210 Совета по технологиям и техническому обслуживанию, а также предлагает поддержку скорости передачи данных 250 и 500 килобод, а также поддержку скорости до 1 мегабод.

  • Обеспечивает функционирование с широким спектром сервисных и информационных инструментов Cummins, производителей техники и третьих сторон.
  • Полностью отвечает требованиям стандарта RP1210 Совета по технологиям и техническому обслуживанию.
  • Поддержка протоколов: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (линия K и L)

Сертифицирован в следующих странах: США, Канада, ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Норвегия, Чили, Перу, Китай, Индия, Мексика, Маврикий, Мадагаскар, Россия, Гуам, Пуэрто-Рико, Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, Реюньон, Тринидад и Тобаго, Мозамбик, Намибия, Замбия, Зимбабве, Южная Африка, Турция, Уругвай, Япония и Аргентина.

 

16-контактный адаптер INLINE™ Mini (доступен только в Индии и Китае)
16-контактный автомобильный адаптер линии передачи данных INLINE™ mini с Bluetooth для малотоннажных и среднетоннажных автомобилей обеспечивает возможность беспроводной связи между мобильным устройством (например, смартфоном или планшетом) и бортовым электронным модулем управления (ECM) для элементов систем автомобиля (например, двигателя, трансмиссии, тормозной системы). 16-контактный адаптер INLINETM mini имеет встроенный 16-контактный коннектор, который подключается непосредственно в диагностический разъем SAE J1962/ISO15031-3 автомобиля. Кроме того, у данного продукта есть следующие ключевые возможности:

  • Совместим с приложениями для iOS и Android
  • Кнопочная активация соединения
  • Автоматическое определение скорости передачи данных CAN
  • Поддерживаемые протоколы: SAE J1939 (250 или 500 Кб/с), CAN (250 или 500 Кб/с), ISO 15765 (500 Кб/с), SAE J1708 (9600 Б/с)

Загрузки программного обеспечения

caution1.png

Брандмауэр вашей компании может заблокировать установку этих файлов. При получении такого сообщения обратитесь к системному администратору за помощью.

ПРИМЕЧАНИЕ: если у вас есть адаптер INLINE 6, то вам необходимо установить драйвер INLINE 6 для ПК, входящий в состав данного программного обеспечения. Процесс установки ПО INLINE 6 представляет собой стандартную самоисполняемую установку на основе Windows. Исполняемый установочный файл (ниже) устанавливает последнюю версию драйвера INLINE 6 для ПК, который позволяет RP1210-совместимым приложениям взаимодействовать с адаптером INLINE 6. Также в комплект загрузки входят последняя версия служебной программы reflash и последняя версия микропрограммного обеспечения. Они автоматически устанавливаются в соответствующие папки на ПК при запуске программы установки, как описано ниже.

 

 caution1.png

Техническая поддержка больше не доступна для INLINE 6, который устареет в конце 2022.

INLINE 7 в настоящее время сертифицирован для использования в нескольких регионах, где его можно использовать в качестве замены для INLINE 6.

Регионы без сертификации INLINE 7 могут использовать дополнительный адаптер, совместимый с RP1210.

 

Номер детали:2892092

(32 бита) Скачать
Название файла: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Размер файла: 64,8 Мбайт
ЗАГРУЗКА

(64 бита) Скачать
Название файла: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Размер файла: 64,8 Мбайт
ЗАГРУЗКА

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММЕ REFLASH:

  1. Загрузите соответствующий zip-файл INLINE 6, нажав на ссылку выше (обратите внимание, что если вы не используете 64-битную операционную систему, вам следует использовать файл для 32-битной системы).
  2. Распакуйте и извлеките исполняемый файл при помощи программы для упаковки/распаковки zip-архивов.
  3. Откройте меню "Пуск" в Windows и нажмите "Выполнить".
  4. Нажмите кнопку "Обзор" и найдите загруженный файл.
  5. Нажмите кнопку OK, чтобы установить последнюю версию драйвера INLINE 6, служебную программу reflash и микропрограммное обеспечение на свой ПК.
  6. Следуйте указаниям на экране для завершения установки.
  7. Подключите питание от +8 В до +50 В к вашему адаптеру INLINE 6 при помощи имеющегося у вас кабеля DB25.
  8. Используйте последовательный кабель DB9F – DB9M или USB-кабель, чтобы подключить адаптер INLINE 6 к соответствующему коммуникационному порту компьютера.
  9. Выполните приведенные ниже инструкции по обслуживанию и инструкции, приведенные в кратком руководстве.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

Название файла: INLINE7_2.7.0.3.zip
Размер файла: 15 Мбайт
ЗАГРУЗКА

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

Руководство пользователя

Данное программное обеспечение недоступно для мобильного устройства. Чтобы выполнить загрузку на рабочий или домашний компьютер, вернитесь на эту страницу с соответствующего устройства.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!