Lubricantes

Valvoline Premium Blue

Premium Blue™ 8100 ES 15W-40 de Valvoline™ es un aceite de motor de alta calidad formulado para satisfacer las necesidades de la flotilla para una máxima protección de los componentes de los motores de diesel bajo estrictas condiciones de carga y temperaturas extremas.

Premium Blue™ de Valvoline™ es "El único"™ respaldado por Cummins®. Está diseñado para brindar rendimiento y protección a modernos motores de diesel equipados para tratar emisiones, incluídos aquellos con Recirculación de Gases de Escape(RGE), Filtros de Partículas Diesel(FPD) y otra tecnología de motores de diesel. Premium Blue 8100 ES de Valvoline ha sido ampliamente evaluado por Cummins en varias aplicaciones de motores y es el único aceite a motor respaldado por Cummins y aprobado contra las especificaciones CES 20081.

La línea Premium Blue 8100 ES de Valvoline incluye una mezcla sintética 10W-30. Esta formulación proporciona mayor economía de combustible, mejor desempeño y mayor estabilidad al corte, en comparación con formulaciones 15W-40 convencionales.

Premium Blue 8100 ES de Valvoline es el único aceite de motor aprobado para intervalos de servicio prolongados(8046,72 Kilómetros adicionales) al utilizarse en motores Cummins durante ciclos de trabajo normales. Premium Blue es el único aceite de motor que Cummins usa como "de primera monta" en sus fábricas de motores.

Características y beneficios:

Premium Blue de Valvoline ofrece beneficios que se han evaluado y comprobado tanto en el laboratorio como en la carretera.

Características Beneficios
El aceite de motor Premium Blue es "el único" exclusivamente respaldado y recomendado por Cummins Rendimiento de servicio prolongado, extensión de drenaje de aceite de 8046,72 Km en trabajo liviano/normal entre cambios de aceite
Diseñado para brindar rendimiento lubricante avanzado para ayudar a maximizar la durabilidad y vida del motor Brinda protección para tren de válvulas, anillo y desgaste de revestimiento
Excelentes propiedades de oxidación Reduce la acumulación de sedimiento y depósitos por alta temperatura
Control de viscosidad superior Mantiene la capacidad de bombeo a bajas temperaturas para garantizar ignición confiable y protección al clima frío

Premium Blue 8100 ES 15W-40 de Valvoline es retrocompatible y puede usarse en vehículos de gasolina, así como diesel, convirtiéndose en una solución ideal para flotillas mixtas con vehículos viejos y nuevos.

Características y beneficios:

Premium Blue de Valvoline ofrece beneficios que se han evaluado y comprobado tanto en el laboratorio como en la carretera.

  15W-40 10W-30
Granel VV705290 816067
Garrafa plástica 853216 841378
Tambor VV70505 817317
Cubeta de 5 galones VV70506 -
3/1 773780 818289

Visita la pagina web:

Para mayor información, puede contactarnos o escribirnos a:

 

El Salvador: Tel. (503) 2555-4000
Honduras: Tel. (504) 2202-5600
Costa Rica: Tel. (506) 4103-1600
Panamá: Tel. (507) 377-9000
Адрес эл. почты: [защищенный адрес эл. почты]
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!