Преимущества альтернативных видов топлива и гибкость в отношении топлива

Двигатели внутреннего сгорания, использующие традиционные и альтернативные виды топлива, являются неотъемлемой частью жизни во всех частях мира. Они почти повсеместно используются в автотранспортных средствах всех видов, в области выработки электроэнергии и т. д. Традиционно двигатели для внутреннего сгорания работают на жидком топливе. Эти виды топлива дистиллируются из нефти. Подумайте, Бензин, дизельное топливо, керосин или тяжелое дизельное топливо.

Что такое альтернативные виды топлива?

Жидкое ископаемое топливо удобно и доступно, но это не единственные виды топлива, которые могут гореть двигатели. На самом деле, альтернативные виды топлива были доступны до тех пор, пока существуют двигатели для двигателей внутреннего сгорания. Например, во время второй мировой войны широко применялись транспортные средства, работающие на топливе, известном как древесный газ. Это позволило сэкономить топливо, необходимое для военной работы. Древесный газ был создан за счет неполного сгорания древесной щепы. Процесс будет проходить в каком-то большом чайнике. Чайник может быть размещен на прицепе за транспортным средством, а оттуда-в двигатель автомобиля.

На сегодняшний день несколько автомобилей работают на древесном Газе, но имеются и многие другие альтернативные виды топлива, и еще несколько из них находятся в стадии разработки. Некоторые из них, такие как сжатый природный газ (КПГ) и сжиженный нефтяной газ (СНГ-смесь пропан и Бутана), получены из ископаемых видов топлива. Другие источники, такие как возобновляемое дизельное топливо, биодизельное топливо, этанол и биогаз, получают из энергетических культур или из органических отходов. Вы можете проверить <а> какие низкоуглеродные виды топлива , чтобы узнать больше.

Достижения в области химической техники и других дисциплин также позволили синтезировать метан, водород, дизельное топливо и многое другое из неископаемого сырья, такого как углекислый газ (CO2) и вода с использованием возобновляемого электричества. Эти синтетические виды топлива иногда известны как электронные виды топлива. Вы можете ознакомиться с <а> о том, какие источники питания для x и e-топливо , чтобы узнать больше.

Возобновляемый дизельный двигатель может быть использован в качестве замены на капельную замену. Для большинства двигателей модификации не требуются. Биодизельные двигатели должны быть смешаны с ископаемым дизелем, которые будут использоваться в двигателях стандартного сжатия зажигания (CI). Этанол-в основном, алкоголь-может также использоваться в традиционных автомобилях (искрового зажигания), когда он смешивается с бензином. Смешивание этанола является чрезвычайно распространенным явлением. Более 98% всего бензина, продаваемого в Соединенных Штатах, содержат значительную часть этанола.

Например, двигатель "Камминз Инк.", зажигание, может работать с двигателем E85 (85% этанола) без каких-либо изменений. Между тем, двигатели, способные работать с гибким топливом, могут использовать смесь бензина и этанола с 51% до 83% (E85). Транспортные средства с этой возможностью, известные как топливо-Flex транспортных средств, не редки-по данным министерства энергетики США, есть более чем 21 000 000 топливо-Flex транспортных средств, вождение на дорогах США.

Что такое гибкость топлива?

Гибкость топлива также является вариантом для владельцев оборудования, которые желают использовать СПГ или сжиженный газ в качестве альтернативы бензину. Также может быть достигнуто за счет добавления отдельной топливной системы и добавления в двигатель нового комплекта топливных инжекторов. Владельцы двухтопливных автомобилей могут таким образом работать на КПГ, и, если не работает заправочная станция на СПГ, когда появляется газообразное топливо, продолжайте движение по бензину.

Альтернативные виды топлива предназначены не только для автотранспортных средств. Сельскохозяйственные машины, оборудование <а> для горнодобывающей промышленности , суда, <а> локомотивы и другие транспортные средства, могут быть потенциально полезны от использования альтернативных видов топлива. Альтернативные виды топлива также являются опцией для стационарных двигателей для внутреннего сгорания. Стационарные двигатели обычно используются в промышленных системах, таких как добыча нефти и газа или <а> Power . Владельцам силовых установок легче выполнять свои операционные и финансовые задачи, когда они имеют возможность использовать или традиционный дизельный, биодизельный или природный газ на своей электростанции. Силовые установки, основанные на поршневых двигателях <а> Power , например, могут начать их двигатели на природном газе. После того как двигатели запущены, их можно переключиться на биодизельное топливо, что позволяет NET CO <суб> 2 -бесплатная эксплуатация.

Предприятия, работающие в транспортных средствах, постоянно делают компромиссы между многочисленными целями, такими как снижение капитальных затрат, снижение затрат на Техобеспечение, снижение расходов на топливо и снижение выбросов, а также учет ограничений на объем и заправочную технику, в частности. Использование альтернативного топлива может способствовать достижению одной или более из этих целей.

Преимущества альтернативных видов топлива для окружающей среды

Использование альтернативного топлива может быть хорошим способом сокращения выбросов углекислого газа. Сжигание ископаемого топлива высвобождает углерод в атмосферу, которая ранее хранилась в подземных хранилищах.

Биотопливо, напротив, высвобождают углерод, который был взят из атмосферы за счет культур, из которых они изготовлены. Вот почему биотопливо считается как NET <суб> 2 бесплатно топлива. Аналогичным образом, возобновляемое топливо на природном газе, произведенное на свалках или в канализационном Газе, можно рассматривать как топливо с отрицательной интенсивностью углерода.

Для предприятий, которые желают сократить свой углеродный след, альтернативные виды топлива представляют различные варианты. Переход на СПГ или сжиженный газ может привести к значительному снижению CO <суб> 2 , несмотря на их ископаемый характер. Использование топлива с большим содержанием этанола или биодизельное топливо также может быть эффективным. Для предприятий, стремящихся к дальнейшему сокращению CO <суб> 2 выбросов, полное преобразование биодизельное топливо, гидрообработное растительное масло (ХВО), этанол, возобновляемый природный газ, или даже водород, или e-топливо также может быть вариантом.

Помимо CO <суб> 2 , двигатели внутреннего сгорания выделяют и другие газы, находящиеся в выхлопных газах. Большинство предприятий должны быть обеспокоены выбросами автотранспортных средств, не являющихся углеродом, в их автопарках. В этом отношении могут помочь экологически чистые источники топлива. В некоторых случаях, например, преобразование дизельного грузовика для работы на КПГ может быть более рентабельным в долгосрочной перспективе, чем инвестирование в оборудование по борьбе с выбросами дизельных выхлопных газов.

В определенных отраслях, Кроме того, неуглеродные выбросы представляют собой определенный набор проблем. Эти проблемы могут привести к преобразующим решениям, направленным вокруг альтернативного топлива. Для обеспечения безопасной и дышащей среды для шахт, например, требуется мощная система вентиляции. Благодаря эксплуатации тяжелого оборудования под землей, это непростая задача. Эксплуатация системы вентиляции может быть очень дорогостоящей и потреблять много энергии. Эти соображения привели к тому, что несколько горнодобывающих компаний изучили варианты, чтобы использовать этот механизм в качестве топлива для двигателей с водородом. Использование водорода в качестве топлива не привело бы к выбросам и, следовательно, значительно уменьшенной потребности в вентиляции.

Экономичные преимущества альтернативных видов топлива

Традиционные ископаемые виды топлива, такие как бензин и дизельное топливо, как правило, удобны и недорог, но бывают ситуации, в которых альтернативные виды топлива являются более дешевыми. Природный газ, в частности, был последовательно дешевле, чем бензин и дизельное топливо при измерении на бензиновом галлоне эквивалентной основе. Операторы городских автобусов, мусорных грузовиков и других грузовых автомобилей спасли миллионы долларов за счет конвертации своих парков для работы на КПГ.

Биогаз может использоваться для выработки электроэнергии и тепла для процесса очистки воды.

Помимо низкого уровня, цены на природный газ также стабильны в течение долгого времени. Цены на природный газ, как правило, избегают циклических колебаний цен, на которых топливо на основе нефти, такое как опыт работы на бензине. В результате, владельцы сжатого природного газа автомобилей пользуются эксплуатационные расходы, которые являются более низкими и более предсказуемыми.

Технические решения и другие преимущества альтернативных видов топлива

Альтернативные виды топлива представляют множество других преимуществ. Ниже приведены некоторые дополнительные преимущества:

  • <стронг> срок службы : в отличие от бензина и дизельного топлива, природный газ и пропан имеют неограниченный срок хранения, также как и водородные и аммиачные электронные топлива. Это также относится и к ряду новых форм биодизельного и синтетического дизельного топлива, которые могут длиться до 10 лет.
  • <стронг> для экологической совместимости : биодизельное топливо и возобновляемый Дизель также являются биологически, нетоксичными и производят меньше паров. Аналогично, СНГ и природный газ вряд ли приведут к загрязнению почвы или воды, если они будут пролиты, поскольку они просто испаряются.
  • <стронг> сократила потребности в техническом обслуживании : природный газ и пропан имеют тенденцию сжигать более чистое, чем жидкое топливо. Меньшее количество сажи, таким образом, вносит свой путь в масло двигателя. Некоторые операторы используют это в своих интересах за счет увеличения интервалов замены масла. Когда речь идет о большом парке транспортных средств, это может легко привести к экономии в десятки тысяч долларов и более.
  • <стронг> производительность : биодизельное топливо и этанол также имеют более высокую цетановую и октановые характеристики по сравнению с необработанном дизельном или бензиновым, что обеспечивает повышенную производительность и ускорение. Это одна из причин того, почему; в Соединенных Штатах NASCAR объявляет о своем использовании смеси этанола и бензина, содержащего 15% этанола, что значительно больше, чем среднее количество топлива, имеющегося на насосе.

Альтернативные виды топлива являются гораздо более распространенными, чем многие люди понимают. Имеются несколько видов альтернативных видов топлива с проверенной репутацией, и, в случае их развертывания, они могут помочь предприятиям в их задачах по охране окружающей среды и снижению расходов.

Преимущества альтернативных видов топлива, характерных для вашего бизнеса

Ваш бизнес имеет свои отличительные особенности и потребности. В результате вы можете найти некоторые из этих альтернативных видов топлива более ценными, чем другие. Есть также и другие факторы, такие как наличие топлива, случай использования и локальные нормативы, которые вам следует учитывать.

Эти дополнительные факторы зачастую являются более локализованными. Вы можете воспользоваться преимуществами сотрудничества с партнером, осведомленным в местных аспектах, и более глубоко понимать свой бизнес. Мы рекомендуем вам <а> обратиться к местному партнеру, чтобы найти наилучшее решение для вашего бизнеса и потребности .

Aytek Юсель-КАММИНЗ Inc.

Айтек Юссел

Aytek Юссел является лидером по маркетингу контента в компании КАММИНЗ Inc., уделяя основное внимание рынкам энергетических систем. Aytek присоединился к компании в 2008 году. С тех пор он работал на нескольких маркетинговых ролях и теперь дает вам знания от наших ключевых рынков, начиная от промышленных и жилых рынков. Aytek живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, вместе со своей женой и двумя детьми.

Научитесь преодолевать сбои в энергоснабжении благодаря успешному параллельному подключению генератора аварийных систем питания.

Централизованная энергосистем может не сработать, но ваша система резервного питания не должна. Благодаря изменяющемуся климату и устаревшей централизованной энергосети, значимость аварийных энергетических систем продолжает расти. Это, в свою очередь, повысило потребность в высоконадежной системе резервного энергоснабжения.

Присоединяйтесь к <а> <стронг> Free предстоящей веб-трансляции с помощью консалтинговой компании по разработке и консультированию, указав инженера, который состоится 17 февраля, чтобы получить всесторонний обзор основных функций управления, необходимых параллельно генераторам вместе с электрической энергосети. Традиционное параллельное управление распределительное оборудование рассматривается и сравнивается с интегрированной системой параллельной обработки, использующими архитектуру распределенной логики, которая поможет вам определить надежную систему параллельной обработки. Этот курс можно отнести к непрерывному обучению, поскольку участники имеют право на получение сертификата об окончании.

Этот информационный семинар будет проводиться нашим глобальным техническим советником Хассаном Обейтом. Хасан работает в КАММИНЗ с 2007 г. на различных должностях, включая разработку инженерных систем, проектирование и прикладной техники. Его стремление к решению широкого спектра сложных технических проблем привело его к разработке нескольких важнейших компонентов силовых систем, таких как распределительного устройства, управления, параллельной работы, коммутаторы, генераторные установки и цифровые решения для различных применений энергетической системы.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Что такое водородная радуга?

Возможно, вы слышали о синем водороде, зеленом водороде или даже розовом водороде, но что означают эти разноцветные дескрипторы на самом деле? Цвета, из которых состоит водородная Радуга, рассказывают нам о том, как производится каждый определенный вид водорода, и какие эффекты он может иметь на нашей планете.

Водород может быть самым распространенным элементом во Вселенной, но он не существует сам по себе. Вместо этого, он выпускается в рамках ряда процессов, что каждый выход различных видов энергии, которые поставляются со своими собственными наборами преимуществ, побочных продуктов и использования. Метод производства-это то, что дает каждому виду водорода свое красочное прозвище-хотя нет универсальной конвенции о именовании, поэтому определения могут меняться с течением времени и варьироваться в разных странах.

Давайте сломаем текущий код цвета водорода и взглянем на то, как один оттенок водорода, в частности, является ведущим ученым и производителем к горшке золота — будущему с нулевым выбросом — в конце водородной радуги.

Серый водород

Серый водород создается из природного газа, чаще всего метана, через процесс, называемый реформированием паровой метана. Несмотря на то, что в настоящее время это наиболее распространенная форма производства водорода, парниковые газы, сделанные в процессе, не улавливается.

Синий водород

Синий водород опирается на традиционный процесс реформирования паровой метанового метана, но углекислый газ, полученный в качестве побочного продукта, улавливается и поглощается под землей. Это источник экологически чистых видов водорода с низким содержанием углерода.

Бирюзовый водород

Один из новых цветов для присоединения к водородным спектром, бирюзовый водород производится через процесс, называемый пиролиза метана. Основные выходы — водород и твердый углерод. В то время как бирюзовый водород не имеет никакого проверенного влияния на масштаб, он имеет потенциал в качестве решения с низким уровнем выбросов, если ученые могут найти способы энергоснабжения термического процесса с использованием возобновляемых источников энергии и надлежащим образом использовать или хранить побочный продукт углерода.

Розовый водород

Розовые краны водорода в ядерную энергию для подпитки электролиза, необходимого для его производства. Высокая температура ядерных реакторов обеспечивает дополнительное преимущество-экстремальное нагревание позволяет использовать для электролиза или для реформирования пара метана на основе ископаемого топлива и для других форм производства водорода.

Коричневый/черный водород

Если зеленый и синий водород имеют ключевое значение для более чистого производства водорода, коричневый или черный водород является абсолютно противоположным и самым опасным для окружающей среды. Этот процесс, опирающийся на газификацию угля для производства водорода, высвобождает вредные выбросы углекислого газа, которые могут оказывать длительное воздействие <а> на наши климатические .

Зеленый водород

Среди водорода Радуга, зеленый водород является единственным разнообразием производится с нулевым вредные выбросы парниковых газов. Он создается с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика для электролитизации воды. В результате реакция производит только водород и кислород, что означает, что нулевой углекислый газ выделяется в процессе.

Несмотря на то, что преимущества зеленого водорода являются значительными, его производство сегодня является более дорогостоящим. Следовательно, зеленый водород составляет всего лишь небольшой процент от текущей выработки водорода. Но по мере того как новые выдвижения и рационализаторства в зеленом водопоте сделаны, Цена придет вниз, и оно многообещающе будет общим во всем мире.

Будущее водорода-зеленое

Водород используется в качестве топлива в течение более двух столетий. На сегодняшний день тысячи автомобилей и машин по всему миру рассчитаны на питание от водородных топливных элементов. Акцент на сокращении выбросов углекислого газа и работе в направлении экологичного устойчивого будущего сместил внимание многих лидеров по вопросам энергетики, включая КАММИНЗ, на инвестиции и инновации в производство зеленого водорода. Это может оказаться золотом в конце водорода радуги.

Стоимость производства замедлила широкомасштабное внедрение водородных источников питания. Многие лидеры в энергетической отрасли в настоящее время уделяют основное внимание тому, чтобы водородные топливные элементы стали более доступными для потребителей. Компания КАММИНЗ строит свою <а> в отрасли по технологии электролизера для снижения стоимости водородных топливных элементов и упрощает получение <а> Green Power Solutions в руки наших клиентов.

Зеленый водород не просто занимает центральное место в частном секторе, либо. Правительства во всем мире ставят водородные стратегии и принятие законодательных норм для поощрения производства и использования этих зеленых технологий.

Захватывающие возможности зеленого водорода являются ориентиром для КАММИНЗ и других лидеров в области энергетики, но идея будущего с нулевым выбросом не может полностью зависеть от зеленого водорода. Мы используем все наши альтернативные энергетические технологии для дальнейшей декарбонизации и предлагаем правильные решения в нужный момент нашим клиентам, стремящимся к устойчивому развитию.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Типы распределенных энергетических ресурсов

В течение последнего десятилетия стремительно расширялись распределяемые энергетические ресурсы или Дерс. Их расширение является одной из наиболее значимых изменений, которые за этот период испытал на себе сектор энергетики <а>.

Если Деры для вас не являются новыми, не забывайте проверять <а> о том, что представляют собой распределённые энергетические ресурсы и как они работают , прежде чем двигаться вперед.

Владельцы домов и предприятия устанавливают для сокращения своих счетов за электроэнергию и имеют резервные источники питания в случае отключения технического обслуживания.

Коммунальные предприятия и независимые производители электроэнергии (МФПС) устанавливают в качестве автономных средств для энергосети для предоставления различных энергосистем. В отрасли все больше внимания уделяется агрегированию жилых и коммерческих служб для предоставления услуг энергосети. Есть несколько преимуществ <а> распределенных энергетических ресурсов, в этих случаях использования, включая отсрочку передачи и балансировку генерации.

В число этих групп входят несколько категорий малых и модульных <а> по генерации электроэнергии Technologies. Основные из них:

Малые гидроэлектростанции как распределяемые энергетические ресурсы

Гидроэлектроэнергия остается одной из наиболее широко используемых форм <а> для возобновляемых источников энергии .

Гидроэлектростанции всех масштабов существуют, от огромных плотин администрации долины Теннесси, до мелких турбин, которые позволяют использовать несколько киловатт мощности. Малая гидро состоит из блоков более менее 5 МВт, хотя определения меняют. Небольшие гидро-установки обычно не связаны с плотиной, поэтому они имеют меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с крупными проектами, и могут быть построены с меньшим волоктом.

Небольшие гидро-установки производятся там, где имеются потоки, реки и другие водные ресурсы, что естественным образом приводит к высокораспределенной модели развития.

Солнечный как распределенный энергетический ресурс

Солнечные батареи являются одной из самых быстрорастущих технологий выработки электроэнергии.

В жилищном, коммерческом и промышленном секторах рост солнечной энергии был повышен в рамках политики льготных тарифов и чистых измерений, а также стремительно падающих цен на солнечные батареи. Согласно тарифным тарифам, коммунальные услуги, должны приобрести солнечную электроэнергию у домовладельцев и предприятий, как правило, по привлекательной цене.

Между тем, политика нетто-измерения позволяет производителям солнечной энергии кредитовать электроэнергию, произведенное ими в отношении их потребления, в счет их коммунальных услуг. В тех случаях, когда такая политика уже осуществляется, значительные объемы солнечных батарей интегрируются в более широкую электрическую сеть.

Реагирование на потребности в качестве распределенного энергетического ресурса

Системы реагирования на спрос также существовали в течение длительного времени.

Традиционно они состояли из договоров между коммунальными службами и промышленными площадками с крупными электрическими нагрузками. Когда эта утилита называется, фабрика будет выключать множество крупных машин или обогревателей, что облегчит нагрузку на энергосистему.

В последнее время схемы реагирования на потребности были направлены в еще более распределенную форму.

Изменения в нормативно-регулирующем окружении позволили домовладельцам и малым предприятиям стать участниками агрегированных агрегатов по реагированию на потребности. Нагрузка из одного дома не имеет существенного значения с точки зрения балансирования энергосети. Однако при агрегированном состоянии нагрузка в несколько тысяч домов представляет собой «DER», которое очень высоко ценится коммунальными службами.

Хранение энергии аккумуляторной батареи в качестве распределенного энергетического ресурса

Запас энергии аккумуляторной батареи растет быстрыми темпами с момента его появления в энергетическом секторе в качестве основной технологии в 2016 году.

Большинство стационарных аккумуляторных систем, находящихся в эксплуатации или в строительстве, используют литий-ионные батареи-такие же, что и силовые телефоны и электромобили, но и другие типы технологий хранения <а>, иногда используются в силовых приложениях. Аккумуляторные батареи, например, представляют собой новую категорию аккумуляторных батарей для хранения энергии, которые используют жидкий электролит, и могут длиться очень долгое время, преодолевая многие технологические проблемы литий-ионных батарей.

Системы хранения энергии аккумуляторной батареи всех масштабов существуют, от крупных централизованных систем с несколькими сотнями мегаватт-часов мощности до комплектов аккумуляторной батареи, рассчитанная на несколько киловатт-часов. Последние могут быть включены в скоплениях виртуальных электростанций, а также в контракты на соответствие спросу. В действительности, скопления аккумулирования энергии в жилых помещениях являются нововведением, которое только что было развернуто в масштабе времени.

Энергетические генераторы как распределяемые энергетические ресурсы

Автономная мощность генераторов <а> является популярным вариантом для многих предприятий и домовладельцев. Для обеспечения резервного питания используются коммерческие генераторы для жилых и <а> источников.

Типы распределенных энергетических ресурсов

Для центров обработки данных, больниц, центров управления воздушными движением и многих других видов деятельности отключение электроэнергии может привести к существенным негативным последствиям, поэтому резервные генераторы хранятся на объекте в случае отключения электросети.

Некоторые объекты также используют генераторы на объекте в обычное время, чтобы оптимизировать свой энергетический профиль. В большинстве случаев эти генераторы обслуживают собственные потребности предприятия и не связаны между собой в энергосети, что позволяет им экспортировать электроэнергию.

Тем не менее, все чаще менеджеры объектов могут заключать договоры купли-продажи электроэнергии с коммунальным предприятием или с частными пользователями, которым они поставляют электроэнергию через энергосистему. С экономической точки зрения, это имеет много смысла. Почему оставить резервные генераторы не делать ничего больше, чем 99% времени, когда они могут быть использованы, чтобы заработать деньги вместо этого?

Это не просто крупные промышленные генераторы, которые можно использовать для экспорта электроэнергии в энергосистему. Мелкие коммерческие и жилые генераторы также могут быть объединены в виртуальные электростанции таким же образом, как и требования к системам реагирования, и аккумуляторные системы.

Предстоящие технологии распределяемых энергетических ресурсов

Распределяемые энергетические ресурсы относятся к области, которая стремительно развивается.

Несколько предстоящих технологий, по всей вероятности, достигнут широкой привлекательности в ближайшие десятилетия или два. <а> топливные элементы , например, опираются на технологии, которые хорошо понятны. Несмотря на то, что их стоимость остается чрезмерно высокой для основных областей применения, многие компании и научно-исследовательские институты разрабатывают более доступные топливные элементы. В доме, топливный элемент может работать на природном газе или водороде и может предоставить электричество, тепло и горячую воду, все в том же пакете. Топливные элементы, подобно генераторам, также могут быть соединены между собой в энергосети и служить в качестве деров.

Некоторые рассматривают использование электрических транспортных средств для обеспечения хранения энергии в энергосети как своего рода Священный Грааль технологии DER. Электрические транспортные средства содержат литий-ионные аккумуляторные батареи, которые очень похожи на клетки аккумуляторной батареи, используемые в аккумуляторных пакетах для дома и в крупномасштабных системах для хранения энергии. При подключении их аккумуляторные батареи могут служить распределенными средствами аккумулирования энергии для энергосети. Существуют различные технические и практические препятствия для преодоления, прежде чем это может быть дело, но это область активных исследований и разработок.

<а> подписаться на Energy IQ для получения сфокусированной на энергии информации на рынках, начиная от центров обработки данных и медицинских учреждений, заканчивая школами и производственными мощностями, а также всем, что находится за ее пределами.

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Преимущества распределенных энергетических ресурсов

Распределяемые энергетические ресурсы, или Дерс, становятся все более популярными среди коммунальных служб и оптовых участников рынка электроэнергии.

Деры представляют собой категорию ресурсов <а> , определяемых их размерами и местоположением. Определения различаются, но количество физических лиц не может быть больше, чем на пару мегаватт. Дизельные или газовые генераторы, микротурбины, агрегаты в реке, солнечные батареи, ветровые турбины и аккумуляторные энергетические установки — это обычные двигатели для суб-мегаватт. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с <а> о том, какие имеются распределённые энергетические ресурсы и как они работают .

В меньшей по размеру по сравнению с традиционными силовыми установками, имеют меньшие требования к разрешениям, используют меньше земли и не предусматривают обширную модернизацию инфраструктуры.

Важно отметить, что многие Деры уже есть. Можно найти в пределах <а> микросетей , сетей центрального поколения и за его пределами. Многочисленные дома и предприятия в настоящее время оснащены аккумуляторными энергетическими установками или дублирующим генераторами <а> , предназначенных для их собственного использования. Все больше коммунальных служб и вспомогательных агрегаторов включают эти активы в виртуальные электростанции, обеспечивающие более широкую электросеть. С точки зрения полезности, установка модернизации коммуникаций и программной платформы, необходимых для эффективного управления этими существующими активами в качестве виртуальной электростанции, проще, дешевле и быстрее, чем создание эквивалентного генерирующего ресурса с нуля.

Также могут располагаться рядом с центрами нагрузки. Большинство людей не хотят жить рядом с электростанции, так что в историческом отношении, электростанции были построены вдали от городов. В большинстве районов мира это привело к созданию модели разработки энергосети, при которой крупные дистанционные электростанции подключаются к клиентам через междугородные передаточные линии. Эти передаточные линии ограничены в мощности, что создает различные ограничения, которые предприятия и операторы энергосети должны тщательно контролировать. Это не достаточно, чтобы <а> генерировать электричество -электричество также должно быть доставлено потребителям.

В отличие от этого, они могут быть развернуты и размещаться в густонаселенных районах. Например, в центрах по населенностью жилых домов можно найти энергетические установки для хранения энергии. Аналогичным образом, системы реагирования на потребности, как правило, обеспечиваются заводами, расположенными в промышленных зонах, и все чаще — домами, расположенными в жилых кварталах.

Для этих различных прикладных сценариев доступны различные типы <а> распределенных энергетических ресурсов .

Их уникальные атрибуты означают стратегически расположенных Дерс может доставить привлекательные преимущества в обмен на относительно небольшие инвестиции. Эти преимущества можно классифицировать следующим образом:

Преимущества для Дерс: передача данных и перенос распределения

Установки, находящиеся в пределах или в непосредственной близости от городов, не подвергаются ограничениям на трансмиссии таким же образом, как и дистанционные электростанции.

Напротив, облегчение трансмиссии и ограничения распределения является одной из основных причин, по которым утилиты размещают Дерс. Это называется отсрочкой передачи или отсрочкой распространения. Когда, например, растет небольшой город, наступает момент, когда существующих линий электропередач уже недостаточно для того, чтобы обеспечить всю необходимую электроэнергию. По традиции, будет построена новая линия электропередач.

Развертывание деров в черте города представляет собой альтернативу. Сравнительно небольшой объем инвестиций в Дерс может обеспечить достаточную локальную емкость для поддержания поступательного роста города в течение нескольких лет.

Дополнительные мощности позволяют компании на протяжении ряда лет откладывать строительство новых линий электропередач без ущерба для надежности энергоснабжения города. С финансовой точки зрения, отсрочка таких крупных инвестиций может сохранить эту утилиту, и, в свою очередь, rateperto, много денег.

Распределяемые энергетические ресурсы — это способ для коммунальных служб откладывать дорогостоящие обновления энергосети.

Преимущества для лиц: Генерация и балансировка

В некоторых случаях это может быть возможно, чтобы избежать строительства новой линии электропередачи полностью. Если в пределах города размещено достаточное количество деров, то они потенциально могут сбрить пики электрического спроса, исходящего из города. Аккумуляторные установки <а> для хранения энергии , резервные генераторы и ресурсы для реагирования на потребности, в частности, являются отличными способами снижения пикового спроса.

В результате, в целом, город имеет более плоский профиль нагрузки, который легче поддерживать, что позволяет сократить объем инвестиций, необходимых для региональной инфраструктуры энергосети. Например, это может задержать или устранить необходимость в строительстве новой электростанции для пеекера, модернизировать подстанцию или создать новые линии электропередач.

Ресурсы для бритья на пике особенно востребованы в областях, где потенциал возобновляемой энергии <а>, такой как солнечная или ветроэнергетика, является хорошим. В некоторых из этих областей быстрый рост солнечной и ветровой энергии-как в распределенной, так и в централизованном режиме-сделал очень трудным балансир на электрической энергосети. Солнечные и ветровые источники питания по своей природе являются прерывистым, поэтому для их балансирования необходимы другие ресурсы.

Чтобы упростить, для каждого мегаватт солнечной мощности в энергосети, другой мегаватт непрерывистый потенциала должна быть доступна для пасмурных дней и по вечерам-это то, что пиковый бритья делать.

Преимущества для полевых служб: вспомогательные услуги

Вспомогательные услуги являются третьей категорией льгот для DER.

Обеспечение того, чтобы потребители получали бессоток переменного тока, с частотой ровно 50 Гц и напряжение ровно 120V не является простой задачей. Коммунальное хозяйство или энергосети полагаются на набор специальных ресурсов для обеспечения требуемого качества обслуживания.

Например, если в сетке обнаружено отклонение частоты, системный оператор может запросить вмешательство ресурсов контроля частоты. Ресурсы по управлению частотными ресурсами могут использоваться в качестве источников питания или ресурсов для реагирования на потребности. Добавив или удалив небольшое количество мощности из энергосети, они возвращаются частоты энергосети в номинальные значения.

Вспомогательные услуги традиционно обеспечиваются крупными производственными единицами, такими как угольные электростанции. Однако в последние годы в качестве действующих альтернатив для определенных категорий вспомогательных служб стали являться Деры.

Некоторые категории деров, например, отлично подходят для предоставления услуг быстрого реагирования, таких как быстрое регулирование частоты. В лучшем случае на крупных тепловых электростанциях может потребоваться несколько минут для запуска или наращивания при реагировании на звонки с частотой регулирования частоты. Аккумуляторные блоки для хранения энергии, напротив, могут отвечать в миллисекундах.

Аналогично, ресурсы для реагирования на жилую информацию могут предоставить снижение нагрузки за считанные секунды или менее.

В некоторых районах Дерс был настолько успешным, что они почти полностью вытесняли традиционные блоки выработки энергии для определенных категорий вспомогательных служб. В Великобритании, например, более 90% вспомогательных контрактов на сервисное обслуживание, присуждаемые оператором энергосети за последние несколько лет, перешли на агрегированные ресурсы по реагированию на потребности, на энергетические установки или на гидроэлектростанции. Таким образом, Деры могут косвенным образом способствовать выходу на пенсию угольных и газовых электростанций, которые ранее питались за счет предоставления вспомогательных услуг энергосети.

Подпишитесь ниже, чтобы энергетический IQ получил сфокусированное на энергии понимание на рынках, начиная от центров обработки данных и медицинских учреждений, заканчивая школами и производственными мощностями, а также всем, что находится за ее пределами.
 

Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!