Питание для пассажирских поездов: как водород может революционизировать железнодорожные операции в Европе

Мощный поезд с водородом
Алстом авторского права/Рене Фрейпе

Водородные топливные элементы признаются в качестве одного из ключей к углеродно-нейтральному будущему, и это будущее в настоящее время.

Включение в пассажирский поезд с водородом. Это звучит как что-то из научно-фантастического романа, но в Европе это теперь реальность.

Клиенты камминса могут зависеть от ряда технологий, начиная от дизельного топлива и природного газа, и заканчивая полностью электрическими и водородными решениями. По мере увеличения спроса на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, альтернативные технологии по-прежнему являются правильным решением для клиентов по всему миру. Водородные топливные элементы признаются в качестве одного из инновационных решений, необходимых для углеродно-нейтрального будущего, вырабатывает достаточное количество энергии для силовых пассажирских поездов.

Французский производитель железнодорожных Алстом показывает, как может выглядеть успешное развитие такого водородного поезда. Компания «Алстом» является одним из первых производителей железнодорожного транспорта в мире, которые разрабатывают пассажирский поезд, основанный на такой технологии, а первые поезда регулярно работают в северном немецком городке Bremervörde, а предприятия по топливу и водороду Камминза, <а>, ранее известные как , поставляли необходимые в эксплуатацию топливный элемент.

Начало путешествия

В 2015 году, Гидрогидника-теперь часть Камминза-была выбрана в качестве ключевого партнера компании по разработке и внедрению систем водородных топливных элементов для iLint компании, которая является первым в мире водородным топливным элементом. Впервые поезд был просмотрены на выставке Ноинтранс в Берлине в 2016 году, а первый тест-привод состоялся в Германии на следующий год. С диапазоном до 1000 километров в каждом топливе топливный бак, поезд топливного элемента соответствует миль за заправки производительности обычных региональных поездов, с меньшим воздействием на окружающую среду и более низким уровнем шума при этом максимальная скорость 140 километров в час.

Поезд-Алстом с водородным питанием
Алстом авторского права/Рене Фрейпе

Вместо использования электропроводки, водородная технология топливного элемента представляет собой альтернативный подход к электрификации пассажирских поездов, использующих существующую железнодорожную инфраструктуру. В этом случае, силовые модули водородных топливных элементов, находящиеся в верхней части вагона, находятся в самом центре системы и обладают достаточной энергией за счет сочетания водорода и кислорода. Топливные элементы работают за счет извлечения кислорода из окружающего воздуха, в то время как резервуары для хранения обеспечивают потребность в водороде. На крыше поезда установлены топливные элементы и водородные резервуары. При движении, пассажирский поезд, работающий на топливных элементах, излучает только водяной пар, который является единственным продуктом реакции на водород и кислород в топливных элементах, по-настоящему экологически чистым преобразованием энергии.

Начиная с 2018 сентября, два поезда водородных топливных элементов успешно используются в коммерческих условиях на севере Германии, каждый из которых оборудован приблизительно 150 местами. После успешного запуска водородных топливных ячеек, все больше и больше операторов железных дорог выразили заинтересованность в свободной от выбросов альтернативе. В результате Алстом объявил о проведении суда в Нидерландах, который проведет испытания новых поездов, работающих на водороде, весной 2020 года. Первая Серийная продукция 14 iLints, поезд-Алстом с водородным двигателем, начнет работать в 2021 в Нижней Саксонии. Кроме того, компания «Алстом» поставит 27 водородных поездов до конца 2022 для работы в главном регионе Рейна. Есть интерес со стороны других немецких федеральных штатов и других европейских стран использовать поезд для не электрических треков. Французский производитель, предлагающий такой же тип мобильности, является мировым первопроходцем в области мобильности топливных элементов в пассажирских поездах и активным промоутером устойчивой мобильности.

Будущее в настоящее время

Благодаря решениям водородных топливных ячеек для питания пассажирских поездов в Европе, мы подтвердили свои возможности в этой области и подтвердили свою способность обеспечивать успех наших клиентов. Для соответствия изменяющимся нормативным стандартам и будущим экологическим и энергетическим целям, мы понимаем, что для нас и наших клиентов, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, мы должны иметь широкий ассортимент продуктов, приведенный в действие несколькими источниками энергии. Предоставление решений в отношении водородных топливных ячеек позволяет нам еще на шаг работать, чтобы удовлетворить растущие потребности наших клиентов»,-сказала Эми Адамс, вице-президент по топливной ячейкам и водородным технологиям.

В будущем водород по-прежнему остается перспективной технологией, что позволяет обеспечить экологически чистую мобильность в целях обеспечения более устойчивого будущего.
 

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Строим будущее энергетики: президент и главный исполнительный директор КАММИНЗ обсуждает водород на виртуальном глобальном мероприятии

Водорода

В гонке для разработки более устойчивых и возобновляемых источников энергии, водород вновь превратился в качестве потенциального ключевого решения при переходе к мобильности нулевого уровня выбросов, и мир говорит об этом. Том Лайнбаргер, Председатель и главный исполнительный директор компании КАММИНЗ, недавно присоединился к ведущим инноваторам в области водородных технологий для обсуждения будущего использования водорода как в коммерческих, так и в промышленных двигателях во время виртуального форума по производству водорода, организованного Международным партнерством <а> для водородных и топливных элементов в сфере экономики (IPHE) .

Форум IPHE собрал ряд отраслевых и государственных лидеров для выявления проблем, возможностей, политики и механизмов для ускорения развертывания водородных технологий в глобальном масштабе. Группа была в числе ведущих представителей отрасли из компании Engie North America, нел, Hyundai Motor Group и Air Ликид.

Смотреть: глобальный водородный форум 2020

В ходе форума, Лайнбаргер подчеркнул, что существует необходимость в дополнительных инвестициях в водород со стороны правительства и промышленности США, и при этом он высоко оценивая работу, которую возглавлял Министерство энергетики США.

«В мире, ощущаете экономические последствия глобальных пандемий, я считаю, что правительствам и отраслям во всем мире необходимы значительные инвестиции для оживления мировой экономики»,-сказал Лайнбаргер. «Когда речь заходит о том, чтобы сделать водород жизнеспособным и ускорить внедрение, нам необходимы инвестиции в производство водорода, а также в инфраструктуру заправки и финансирование для развертывания транспортных средств и оборудования для топливных элементов».

Лайнбаргер отметила, что все больше публичных компаний делают такие обязательства, как КАММИНЗ, нейтральными по отношению к 2050 и что водород является частью пути вперед для достижения этой цели. Инвесторы все больше осознают ту роль, которую может играть водород в достижении этой цели, и их поддержка предприятий, преследующих эту технологию, растет.

«Расширение существующих водородных технологий обеспечит конкурентоспособные низкоуглеродные решения в широком диапазоне применений 2030 и может даже предложить конкурентоспособные низкоуглеродные альтернативы обычным видам топлива в некоторых сегментах»,-сказал Лайнбаргер. «Для достижения этой цели необходимы инвестиции, выравнивание политики и создание спроса».

Группа все согласились с тем, что водород является важным решением для энергоснабжения для применения в области применения как для внедорожных, так и для бездорожого, и что водород-это решение, которое может приблизить нас к декарбонизированной планете. Для этого потребуются государственные и частные инвестиции по всему миру, а также координация между государственными и частными структурами для ускорения экономической жизнеспособности и принятия.

Будучи лидером в области передовых дизельных, газовых и электрических технологий, КАММИНЗ быстро развивает свой водородный потенциал, и компания продолжает углублять свои знания в области технологий, позволяющих использовать топливные ячейки. Компания КАММИНЗ использует топливные генераторы и водородные технологии для различных применений, включая автобусы-фургоны, грузовые автомобили, грузовики для доставки грузов и пассажирские поезда, и сделала несколько объявлений в прошлом году, связанных с технологиями, связанными с топливными ячейками. Они включают в себя приобретение <а> Corporation в сентябре 2019 года, предоставляя КАММИНЗ как протонную мембранную, так и щелочные топливные элементы, а также электролиз, используемые для выработки водорода. Компания КАММИНЗ также инвестировала средства в <а> Луг Энерджи , подписала меморандум о взаимопонимании с <а> Hyundai Motor Company и инвестировала в разработку твердых оксидов топливных элементов.

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Компания КАММИНЗ поставляет топливные элементы для мусоровозов в Европе

мусоровозы с топливной ячейкой
Изображение любезно предоставлено FAUN

Мусор-это не та тема, о которой многие из нас думают на регулярной основе. Отходы, как промышленность, когда все сделано правильно, становится мало фанфары. Тем не менее, мощность и долговечность мусоровоза является основой для сбора и транспортировки отходов. Несмотря на то, что отходы не всегда могут сделать первичные Новости, технологии, которые помогают с управлением отходами, добились больших успехов, и теперь КАММИНЗ толкает его еще дальше, предоставляя топливные элементы для некоторых из первых лицензированных и коммерчески эксплуатационных мусоровозов в Европе.

Иллюстрация FAUN
Изображение любезно предоставлено FAUN

В сотрудничестве с лидирующими европейскими производителями грузовых автомобилей, системными интеграторами, операторами флотилии по управлению отходами и поставщиками водородных инфраструктур, КАММИНЗ оказывает помощь в разработке электрических мусоровозов для Европейского рынка. На сегодняшний день компания КАММИНЗ предоставила более 20 топливных клеточных модулей питания, часто именуемые «двигателями» топливных элементов, для целого ряда строителей грузовиков во всей Европе.

В последнее время компания КАММИНЗ поставляла топливные элементы для FAUN, лидера в области сбора отходов и уборочные машины в Европе, для их электрической программы мусоровозов. Каждый грузовик имеет 100% Электрический привод и 100% без выбросов с диапазоном до 560 км, что достаточно для запуска маршрута сбора несколько раз, перевозящих 10 тонн отходов.

Мусоровозы с топливной ячейкой
Изображение любезно предоставлено FAUN

Помимо электродвигателя и аккумуляторных батарей, топливные элементы используются для расширения диапазона грузового автомобиля. Каждый грузовик содержит три топливных элемента-число определяется требованиями к маршруту-с выходом в размере до 30kW на ячейку. Каждый грузовик имеет до шести водородных баков, каждый из которых имеет емкость четырех килограммов водорода. Общий вес каждого транспортного автомобиля равен мусоровозы, оборудованном обычным двигателем, что означает, что полезная нагрузка одинакова. Эти грузовики в скором времени будут находиться в пути в нескольких городах по всей Германии.

Предоставление нулевых выбросов и снижения уровня шума являются одними из преимуществ технологий использования топливных элементов, которые имеют жизненно важное значение при работе в густонаселенных городских районах со строгими нормами выбросов. Доказательство жизнеспособности технологии означает, что мусоровозы выступают в качестве убедительного первого двигателя для других правительственных автотранспортных средств, таких как автобусы и области применения, в которых текущая технология батарей не может обрабатывать все требования к более тяжелым автомобилям и более длинным диапазонам. В результате, в начале весны, КАММИНЗ присоединился к 43 другим компаниям и пообещал свою поддержку совместному призыву <а> по развертыванию грузовиков водородных топливных элементов в Европе.

С помощью технологий КАММИНЗ только что получил немного чище.

Благодаря более чем 2 000 системам топливных ячеек, которые уже находятся в эксплуатации, мы рады видеть, что будет дальше!

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Аккумуляторные батареи и топливные элементы: понимание различий и возможностей

Аккумуляторные батареи и топливные элементы

Энергетические системы во всем мире претерпевают коренные изменения. Поскольку мы продолжаем снижать зависимость от ископаемых видов топлива, мир требует более разнообразных энергетических решений для наших транспортных нужд.

Компания КАММИНЗ гордится тем, что она находится на переднем крае этой транспортной эволюции, сотрудничая с производителями грузовых и автобусных компаний и операторами, для разработки и предоставления масштабируемой электрической транспортировки с нулевым уровнем выбросов, используя как передовые технологии аккумуляторной батареи, так и водородные топливные ячейки. Эти технологии имеют хорошие возможности для реальных изменений на транспортном рынке, однако взаимосвязь между аккумуляторами и топливными ячейками часто не понимается неверно. Читайте дальше, чтобы узнать, как батарейки и топливные элементы лучше сочетаются друг с другом.

ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ

Несмотря на то, что некоторые системы и аккумуляторные батареи можно рассматривать как конкурирующие технологии, они на самом деле работают вместе, чтобы привнести больше возможностей в транспортный и силовой ландшафт.

На данный момент, аккумуляторные электрические транспортные средства-это технология, которую многие из нас знают и любят. От фургонов для электрических пакетов до полностью электрических экскаваторов, уже есть целый ряд полностью электрических применений силовых агрегатов, которые все больше и больше растут в популярности.

Несмотря на то, что некоторые системы и аккумуляторные батареи можно рассматривать как конкурирующие технологии, они на самом деле работают вместе, чтобы привнести больше возможностей в транспортный и силовой ландшафт.

Энергетические системы на топливных элементах предназначены для повышения и укрепления систем аккумуляторной батареи и электрического приводов, которые продолжают расти в известность по всему миру. Несмотря на то, что у каждой системы есть свои преимущества, сочетание новых технологий аккумуляторных батарей и топливных элементов может помочь нам снизить общий объем выбросов углекислого газа и увеличить внедрение устойчивой энергетики без ущерба для производительности.

Системы топливных элементов повышают производительность аккумуляторных батарей, что позволяет им решать проблемы с дистанционной и заправочной системой, что запрещает внедрение электрических автомобилей аккумуляторной батареи для некоторых видов применения. Независимо от того, как настраивается двигатель и источник питания, Аккумуляторная система является и всегда будет являться важной частью решения, которое обеспечивает электрическая энергия. С этой целью аккумуляторные батареи не будут заменять топливные элементы, только усиленные ими.

Опираясь на более чем 100-летний опыт работы в области инновационных силовых агрегатов, КАММИНЗ осознает, что различные транспортные рынки нуждаются в разнообразных решениях. Для содействия переходу к более экологичными электропитанием компания КАММИНЗ с гордостью предоставляет различные решения в области альтернативных источников питания.

Если учесть, какая система подходит нашим клиентам, КАММИНЗ тщательно рассматривает диапазон, вес, простои, требования к производительности, экономию клиентов и связанную с этим инфраструктуру, чтобы предоставить наилучшие варианты для рынка, будь то топливная ячейка, электрическая батарея или более традиционная форма питания, и мы черпаем опыт и опыт для того, чтобы работать с клиентами и понимать их потребности.


Инфографика о топливных элементах и электрифицированной мощности

СИЛА В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Сравнение аккумуляторной батареи и топливного элемента может быть запутанным, поскольку оба могут использоваться в качестве источников питания, но различными способами. В аккумуляторной батареи электрических транспортных средств, батарей хранить и поставлять энергию в силовой агрегат. Электрический автомобиль с топливными ячейкой вырабатывает электричество, используя водород в качестве топлива, а также поставляет энергию для силового агрегата. Кроме того, топливный элемент может заряжать аккумуляторную батарею. Сам по себе водород выступает в качестве энергоносителя и устройства хранения данных, как и аккумуляторная батарея. Однако, большинство конфигураций топливных ячеек имеют ограниченную способность управлять спросом на электроэнергию в силовых агрегаты в динамической моде, как батареи могут. Это аккумуляторная система, которая обеспечивает быстрый отклик, необходимый для соответствия нагрузкам, требуемым от силовых агрегатов.

Топливные элементы по-прежнему являются необходимым усовершенствованием, чтобы улучшить многие эксплуатационные и эксплуатационные пробелы, которые мы наблюдаем в аккумуляторных электрических автомобилях. Кроме того, топливные элементы имеют возможность более эффективно использовать возобновляемую энергию в широком масштабе и быстрее увеличивать внедрение устойчивых источников питания.

ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В области применения Наибольшая разница между электрическими топливными ячейками и аккумуляторной технологией находится в их пригодности для транспортировки в средней и большой грузоподъемности. Когда дело доходит до батарей электрических транспортных средств, максимальные допустимые веса оси ограничивают количество аккумуляторных батарей, которые могут быть установлены перед тем, как поставить под угрозу ограничения веса и грузоподъемность дороги. Именно поэтому компания КАММИНЗ постоянно работает над тем, чтобы сделать наш электросиловой агрегат более легким и эффективным.

Для больших и тяжелых нагрузок требуются большие и тяжелые аккумуляторные батареи, а более крупные и тяжелые аккумуляторные батареи приводят к снижению производительности и эффективности. В некоторых случаях эксплуатационные требования и модели могут эффективно обслуживаться электротранспортными средствами аккумуляторной батареи, прежде чем они снизят уровень убывающей эффективности, когда маршруты и полезная нагрузка не ограничивают факторы, такие как транспортные средства доставки пакетов с более короткими городскими маршрутами и частыми остановками.

В конечном счете, дело не в том, какая технология лучше, а в том, которая больше подходит для условий и нужд клиента.С другой стороны, электрические транспортные средства, находящиеся в топливных элементах, могут путешествовать дальше и иметь больший вес, чем их электрические аналоги, что делает их более подходящими для более длительных перевозок и более тяжелых нагрузок. Электромобили с топливными ячейками имеют гораздо более высокую удельную удельную мощность, что позволяет им преодолевать проблемы с диапазоном и весом, связанными с электротранспортными средствами аккумуляторной батареи. Водородные резервуары также компактнее и легче, чем у массива полностью заряженных батарей. Кроме того, Добавление более водородных резервуаров, как правило, стоит меньше, чем добавление дополнительных батарей.

В оперативном плане другое соображение между этими технологиями заключается в том, что это сказывается на простои и общем использовании транспортных средств. В течение нескольких минут можно заправляться электротранспортными средствами на топливных элементах. Это приводит к значительному снижению времени простоя, чем другие альтернативные энергетические решения, что позволяет транспортным средствам для топливных элементов находиться в дороге, точно так же, как и обычные транспортные средства, работающие на двигателе внутреннего сгорания.

Аккумуляторные электрические транспортные средства, как правило, более полезны, когда их можно легко заряжать и имеют шаблоны использования, что позволяет заряжать простои, такие как ежедневный маршрут, который начинается и заканчивается в том же месте, вместе с назначенным зарядным депо.

Дальнейшая эволюция расходов на инфраструктуру также будет играть важную роль в выборе правильной силовой агрегаты. Высокопроизводительные Зарядные устройства, такие как зарядка уровня мегаватт, могут не только уменьшать время зарядки с нескольких часов до нескольких минут, но и уменьшать количество бортовых аккумуляторных батарей, необходимых для эффективного выполнения миссии. В режиме реального времени или динамическая индуктивная зарядка может также способствовать снижению требований к бортовым хранилищам аккумуляторной батареи. После этого аккумуляторные электрические транспортные средства смогут самостоятельно пополнять свою работу во время работы.

Кроме того, продолжающийся рост доступности и распределения водорода уменьшит проблемы, связанные с расходами на Водородные топливо, а также обеспечит долгосрочное наличие лития и платины, критических элементов в аккумуляторах и водородных топливных элементах соответственно. Важное значение имеет также утилизация и развитие вторых жизненных возможностей этих систем.

ВКЛЮЧЕНИЕ В БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ МИР

В конечном счете, дело не в том, какая технология лучше, а в том, которая больше подходит для условий и нужд клиента. Электрические решения аккумуляторной батареи могут эффективно обслуживать многие транспортные секторы. В тех случаях, когда они не попадают в непродолжительное время, топливные элементы могут помочь.

Компания КАММИНЗ предоставляет возможность использования обеих технологий, предоставляя нашим клиентам возможность выбора, опираясь на опыт, накопленный на рынке транспортных средств. Наше будущее транспорта будет электрифицировано, и КАММИНЗ лидирует, что изменения с разнообразным портфелем вариантов.

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Крупнейший в Норвегии продуктовый оптовик обеспечивает спин водорода

Грузовик ASKO
Электрические грузовики "Скания", работающие на водородных топливных элементах,

Четыре электрических пикапов «скана», работающих на водородных топливных элементах, начинают работу в Тронхейме (Норвегия) в рамках первого в своем роде пилота с ASKO, крупнейшего оптовика для продуктовых магазинов в Норвегии. Компания ASKO, ориентированная на ресурсную эффективность, низкий уровень выбросов и устойчивое развитие для своей обширной дистрибьюторской сети, вступила в новый этап, и грузовики были поставлены на дорогу в качестве составной части своего автопарка.
 
И это знаменует собой новый этап для КАММИНЗ тоже. Эта успешная интеграция является одной из многих, поддерживаемых новым HyPM™ HD-модулями топливных элементов, которые выстраиваются в очередь. Благодаря приобретению Гидрогидмии, компания КАММИНЗ теперь может предоставить полный ассортимент модулей водородных топливных ячеек, благодаря чему они успешно интегрируются в многочисленные грузовые автомобили большой и средней грузоподъемности, автобусы, поезда, самолеты и суда по всему миру.
 
«Мы рады видеть, что эти грузовики начинают работать, и гордимся тем, что предлагаем передовые решения по маркетингу ASKO и Скания, которые поддерживают их цели в области эксплуатации и устойчивого развития»,-сказала Эми Адамс, вице-президент по топливным ячейкам и технологиям работы с водородом. «Наши силовые модули для топливных элементов хорошо подходят для решения проблем климата и рельефа Норвегии, и мы с нетерпением ожидаем получения ценной информации об их эффективности как части парка ASKO».
 
Когда ASKO приступил к изучению альтернативных видов топлива и силовых решений для своего автопарка в 2017 году, водород выделялся в качестве привлекательного варианта нулевого выброса выхлопных газов с электрическим приводом, а ранние испытания показали, что эта технология работает достаточно хорошо в холодных климатических условиях. Двигатели внутреннего сгорания 27-тонного грузового автомобиля были заменены электрическим двигателем, который питается от топливных элементов, питаемых водородом, и управляется аккумуляторными аккумуляторами. Легкая система хранения водорода, которая весит 33 килограммов, обеспечивает работу грузовиков с впечатляющим диапазоном 400-500 км с помощью одного модуля питания с высокой плотностью топливного элемента мощностью 90 кВт.
 
«Мы рады тому, что в этом проекте были заключены контракты с самыми компетентными партнерами, включая Сканию для электрических грузовиков, и КАММИНЗ/Гидрогенки для интегрированной системы топливных элементов и бака»,-сказал Йорн Арвид Эндоресен, главный исполнительный директор ASKO mid в Норвегии.
 
Этот пилотный проект является первым в своем роде для ASKO и послужит основой для дальнейшего обучения и развития для флота и операций. Кроме того, он ставит ASKO на путь снижения потребления энергии на 20 процентов, становясь самодостаточным поставщиком экологически чистых источников энергии, с использованием 100% возобновляемого топлива.
 
<а> Узнайте больше о решениях в отношении топливных ячеек, основанных на водороде, которые не выделяют загрязняющих веществ из выхлопной трубы-просто вода!

Предоставить общий доступ:
Офисное помещение КАММИНЗ

Cummins Inc.

КАММИНЗ является глобальным лидером в области энергоснабжения, проектирует, изготавливает, продает и предлагает дизельные и Альтернативные топливные двигатели от 2,8 до 95 литров, дизельное топливо и альтернативные работающие электрические генераторные установки мощностью от 2,5 до 3 500 кВт, а также сопутствующие компоненты и технологии. Компания КАММИНЗ обслуживает своих клиентов через свою сеть 600 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, а также более 7 200 дилерских центров в более чем 190 странах и территориях.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!