Тестирование производительности батареи нагрузки

Банки нагрузки представляют собой устройства, предназначенные для обеспечения электрических нагрузок для тестирования источников питания, таких как генераторы и бесперебойного энергоснабжения (ИБП). Тестирование с помощью банка нагрузки позволяет использовать резервную силовую систему под нагрузкой для проверки его надежности для выполнения в условиях чрезвычайной ситуации. Банк нагрузки удаляет риск на критическую установку, полную потерю мощности и потерю качества питания.

Еще одна важная причина выполнения проверки нагрузки на банк заключается в предотвращении укладки мокрого штабелирования. Аккумуляторная укладка представляет собой общую проблему с дизельными двигателями, которые эксплуатируются в течение продолжительного времени при практически неприменимой нагрузки. Когда дизельный двигатель работает без достаточной нагрузки, он не сможет работать при его оптимальной температуре или пиковую эффективность. Для двигателя, испытывающей мокрые укладки, требуется более техподдержка, и производительность будет нарушена.

Для снижения эффекта укладки на обедненном месте, продажи и обслуживание двигателей КАММИНЗ рекомендуют периодическое использование дополнительных резистивным нагрузочных банков для работы с двигателем/генератором. Повышение нагрузки в течение определенного периода времени до тех пор, пока избыток топлива не сгорает на или рядом номинальных выходных данных, снижает эффект укладки с мокрыми складкой. Проведение проверки банковской нагрузки в сочетании с периодическим техническим обслуживанием рекомендуется национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA).

Рассмотрите возможность добавления обслуживания банковских грузов в протокол технического обслуживания оборудования. Результаты тестирования на производительность документированы и сообщены в письменной форме. Свяжитесь с нами по адресу <а> 1-800- или запланируйте обслуживание онлайн.

Плановое обслуживание

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!