Судовые двигатели и генераторные установки Cummins для суден для отдыха и суперъяхт.

Мощь и элегантность

Если инженер называет двигатель «элегантным», то это не просто значит, что он имеет величавый или стильный внешний вид. Он имеет ввиду простоту, незамысловатость и упрощенный процесс эксплуатации — это решение, которое использует сложную и инновационную технологию для обеспечения беспроблемной и простой работы.

Запросить цену Найти местного дилера

Одно решение для всех нужд вашей яхты по энергоснабжению

Благодаря Cummins вы можете получить как силовые установки, так и вспомогательные системы энергоснабжения из одного надежного источника. Ваши сотрудники могут использовать один набор диагностических инструментов для всех ваших двигателей. А самая лучшая новость заключается в том, что ответы на все вопросы по техобслуживанию или другим услугам можно получить, позвонив на один и тот же номер: (1-800-CUMMINSTM). Специалисты Cummins готовы помочь вам в режиме 24/7. Мы предоставим вам полный спектр услуг, вне зависимости от того, отдыхаете ли вы на греческих островах или пытаетесь выйти из тропического шторма.

 

Emerald Azzurra

Надежное энергоснабжение для суден, готовое к использованию в любой момент

Варианты главных двигателей Cummins для прогулочных катеров, суперъяхт, скоростных паромов и судов для перевозки персонала имеют мощность от 450 до 5100 лошадиных сил. В этот список входят двигатели X15, QSK19, QSK38, QSK60 и QSK95. Возможность постоянной работы пропеллеров на протяжении многих часов без чрезмерной нагрузки на них является ключевым аспектом надежной работы, вне зависимости от того, наслаждаетесь ли вы круизом или двигаетесь вперед на всех парах. Модульная топливная система высокого давления аккумуляторного типа (MCRS) Cummins обеспечивает впрыск топлива под высоким давлением, необходимый для наивысшего уровня производительности в сочетании с непревзойденной надежностью.

Мегаватты для мега-яхты

Каждый мореплаватель знает, что перед отходом в плавание необходимо убедиться в том, что все потребности по энергоснабжению удовлетворены, чтобы оставаться в безопасности и чувствовать себя комфорта в море. Вы можете доверять решениям для суден с постоянной скоростью из широкой линейки Cummins, разработанным специально для нужд по энергоснабжению суден. Они включают в себя решения по выработке электропитания для аварийного энергоснабжения или энергоснабжения судна, дизель-электрические силовые установки, силовые установки и гидравлические установки. Выходная мощность генераторов Cummins Onan QuietDiesel для суден составляет от 4 кВтэ до 65 кВтэ и они предлагаются c вариантами частоты 50 или 60 герц. Решения для вспомогательного энергоснабжения с выходной мощностью до 1240 кВт предлагаются для судов, которым необходима более высокая нагрузка на бытовые нужды.

Мы станем вам надежной опорой

Важнее высокой производительности только душевное спокойствие. Вне зависимости от того, куда вы направляетесь, Cummins будет ждать вас там. Благодаря наличию представительств в 190 странах и территориях мы предлагаем местную поддержки в нужном для вас месте и в нужное вам время. Cummins поможет вашей технике работать бесперебойно в находящемся в постоянном движении (Always On) мире вне зависимости от вашего местоположения.

Мировые лидеры принимают на себя лидерство в сфере технологий

Компания Cummins способствует успеху и оказывает влияние на повседневную жизнь во всем мире на протяжении уже 100 лет. Для обеспечения предметов первой необходимости для повседневной жизни на Cummins полагаются высшие должностные лица, управляющие системами здравоохранения, крупными социальными сетями, самыми влиятельными компаниями сферы грузоперевозок, технологическими компаниями и предприятиями, занимающимися высокоскоростными пассажирскими паромами. Мы используем свою признанную ведущей позицию в сфере технологий и глобальную сервисную сеть для предоставления всеобъемлющих энергетических решений для рынков морских судов для отдыха и суперъяхт.

Классика Аляски

Seacrest

Мега-яхта Eugenio

Kilimanjaro VII

Powerplay: катамараны и Cummins

Гибридное судно Huckins 38 Sportsman

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!