Надежные судовые двигатели и генераторы

У нас вы найдете подходящие судовые двигатели и генераторы как для транспортировки грузов по Миссисипи, так и для отдыха с семьей на Средиземном море.

Моряки точно знают, что лучше выбрать, поэтому выбирают только лучшее

Мы готовы помочь вам выбрать модель с правильными спецификациями для вашей деятельности вне зависимости от ваших потребностей.

Cummins в действии

+

Абсолютный контроль при помощи рычага управления

Проводить маневры на 61-футовой яхте Prestige 590, в которой сочетаются элегантность и спортивные элементы, намного легче благодаря DockCommand.

Узнать почему
+

Увеличение мощности нового танкера, работающего на реке без выхода в море

Партнерство, созданное для строительства нового танкера, работающего на реке без выхода в море, доказывает, что грамотная команда может достичь невероятных результатов.

Наша работа
+

Энергоснабжение увеличивающегося числа буксиров в Гане

Значительное увеличение грузопотока в главных портах Ганы сделало необходимыми проекты по их расширению, в рамках которых наша компания обеспечит новые судна источниками питания.

Узнайте, как

Вам не придется прерывать свое плавание

Cummins B4.5

Специально подобранный двигатель

B4.5

Судовой двигатель B4.5 имеет высокую мощность и небольшой корпус. Его можно использовать как для движения судна, так и в качестве резервного источника питания. Этот тихий и надежный двигатель идеально подходит для клиентов, которым нужна мощность в диапазоне между 110-250 л. с. или от 76 кВт до 186 кВт.

Поехали
Cummins Onan QSB7

Специально подобранный генератор

Судовые генераторы Onan 4 кВт - 65 кВт

Судовые генераторы Onan из нашей линейки, которые предпочитают использовать судостроители, капитаны, владельцы суден и рабочие на верфях, обеспечивают исключительную мощность, а некоторые из них имеют защиту от воспламенения.

Выбрать один из них
Cummins QSK60

Специально подобранный двигатель

QSK60

Модель QSK60, которая изначально была создана для использования в тяжелых условиях на коммерческих суднах и известна своей надежной мощностью, теперь сертифицирована по стандартам ИМО III и Tier 4.

Смотреть сейчас

Инновации никогда не стоят на месте

DockCommand

DockCommand — это рычаг управления для одной руки, который обеспечивают абсолютную маневренность и упрощает процесс швартовки, делая его менее напряженным.

Швартуйтесь без проблем

Моряк моряку

Подпишитесь для получения последних новостей сферы судоходства, советов по безопасности, информации о технологиях и др.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!