Сравнение Genuine Holset® Reman™ и совместимых турбокомпрессоров

Только то, что турбокомпрессор подходит, не является достаточной причиной для замены такого сложного агрегата, как турбокомпрессор Genuine Holset. Никогда не знаешь, как поведут себя неоригинальные изделия. Примите правильное решение. Приобретите продукты Genuine Holset через официальных дистрибьюторов Holset и будьте спокойны — ваше оборудование будет надежно работать.

Решение клиента

Рентабельное решение, восстановленное в соответствии с техническими требованиями к оригинальному оборудованию (OE) с использованием фирменных деталей Holset.

• Неизвестная степень надежности и неоправданный риск.

Качество продукции

• Собраны на заводе, очищены, восстановлены и протестированы на соответствие техническим требованиям к оригинальному оборудованию.

• Выполнены из компонентов, которые могут не соответствовать стандартам Holset.

Оригинальные детали Holset

• Да

• Нет

Время безотказной работы

• Постоянное

• Варьируется

Проверка эксплуатационных характеристик и обеспечения безопасности

• Да

• Нет

Экономические выгоды

• Первоначальная стоимость на 30 % ниже по сравнению с новым продуктом Genuine Holset.

 

• Краткосрочная экономия средств с риском долгосрочных проблем и/или нарушения безопасности.

Возврат сердечника

• Обязательно

• Варьируется

Воздействие на окружающую среду

• Деятельность компании по заводской переборке сокращает объем парникового газа на 200 млн фунтов ежегодно.

• Устранение необходимости отправки загрязненных внутренних сердечников на мусорные полигоны или свалки.

• При заводской переборке используются энергосберегающие технологии

• Различное/неизвестное воздействие на окружающую среду.

Гарантия

• Стандартная гарантия Holset

 

• Не покрывается гарантией Holset.

 

Genuine Holset Reman: процесс заводской переборки

Турбокомпрессоры Genuine Holset Reman проходят строгую процедуру для обеспечения проверки, очистки, тестирования и восстановления каждой детали в соответствии с техническими характеристиками оригинального оборудования Holset. Ниже приводится описание мер, предпринимаемых Holset для заводской переборки турбокомпрессоров Genuine Holset Reman, при создании продукта, сопоставимого с новым турбокомпрессором Holset Genuine.

  • Приемка сердечника

    Этап 1: приемка сердечника

    Большое преимущество заводской переборки Holset заключается в том, что вы можете получить турбокомпрессор Holset по более низкой цене, просто сдав свой изношенный турбокомпрессор и проведя быстрый внешний осмотр.

  • Разборка

    Этап 2: разборка

    Турбокомпрессоры и детали Holset полностью разбираются для подготовки основных компонентов к обработке —вплоть до последнего винта, гайки, болта и пружины. Наши заводские технические специалисты следуют стандартным процессам контроля качества для гарантии выполнения заводской переборки турбокомпрессоров и компонентов наивысшего качества.

  • Очистка

    Этап 3: очистка

    Прочные и эффективные турбокомпрессоры Holset работают в экстремальных условиях. Поэтому после разборки на отдельные компоненты каждая деталь тщательно очищается для удаления всех загрязнений.

  • Проверка

    Этап 4: проверка

    На этом этапе выполняются важные процедуры проверки деталей на готовность к восстановлению.

    • Проверки на наличие микроскопических повреждений корпуса, компрессора, турбинных колес и вращающегося узла.

    • Балансировка колес и вращающихся узлов в соответствии с техническими требованиями производителя техники Holset.

  • Восстановление

    Этап 5: восстановление

    Мы используем различные методы и оборудование для гарантии того, что каждая деталь турбокомпрессора Genuine Holset соответствует техническим характеристикам производителя оборудования Holset и улучшенным стандартам эффективности.

    • Изношенные поверхности восстанавливаются в соответствии со стандартом производителя оборудования с помощью токарных станков с компьютерным управлением, центров механизированной обработки и полировально-шлифовального оборудования.

    • Модернизация или замена компонентов является частью процедуры заводской переборки Holset.

    • Наша ультрасовременная техника и высококвалифицированные сотрудники обеспечивают измеримые результаты качества.

    • Турбокмопрессоры разбираются в чистых условиях, сертифицированными стандартами TS16949 и ISO 9001 для максимального устранения инородных частиц.

    • Важные изнашиваемые детали, например уплотнения, упорные шайбы, подшипники и крепеж всегда заменяются.

  • Испытание

    Этап 6: тестирование

    Проверочные испытания Holset используют отказоустойчивые процедуры для проверки эффективности и надежности конечных турбокомпрессоров, прошедших заводскую переборку, на соответствие стандартам Holset и заводским стандартам для оригинального оборудования.

    Такие важные параметры, как диаметр и прямолинейность вала измеряются с допусками менее 1 микрон, что меньше толщины волоса. Это позволяет предоставить восстановленный продукт превосходного качества за долю стоимости.

  • Повторное введение в эксплуатацию

    Этап 7: повторный ввод в эксплуатацию

    После завершения заводской переборки турбокомпрессоры Genuine Holset Reman готовы к повторному вводу в эксплуатацию, где выполняется истинное испытание качества. Именно поэтому Holset проводит всестороннее тестирование наших продуктов и продуктов наших конкурентов, проверяя превосходную эффективность и рентабельность.

Genuine Holset Reman: разумный выбор

Когда следует использовать турбокомпрессоры Genuine Holset Reman?

  • Наблюдается повышенное потребление топлива, низкая чувствительность турбонагнетателя и ухудшение характеристик двигателя.
  • При включении двигателя из выхлопной трубы выходит плотный дым.
  • Слышится шум или наблюдается вибрация турбокомпрессора.
  • Проводится крупный/капитальный ремонт или модернизация.
  • Вам необходимо избежать простоя оборудования
  • Требуется стандартное качество и гарантия оригинального оборудования.
  • Необходимо снизить общую стоимость владения.
  • Вы любите свое оборудование

Каковы преимущества?

  • Сокращение первоначальных расходов на 30 % по сравнению с новыми турбокомпрессорами Genuine Holset.
  • Полная замена важных изнашиваемых компонентов с детальной проверкой.
  • Надежная и эффективная работа.
  • Проверка выполнения требований к техническим характеристикам оригинального обрудования и обеспечения безопасности.
  • Последние обновления компонентов при уместности.
  • Экологичное исполнение.
  • Гарантия, аналогичная гарантии на новый турбокомпрессор Genuine Holset.
  • Сокращение общей продолжительности простоя оборудования.

Найти турбокомпрессоры и детали Genuine Holset

Поиск дистрибьютора

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!