v2203 generator

V2203 для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 60
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 20 25
Основная мощность 18 23

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Kubota — прочный 4-тактный промышленный двигатель с жидкостным охлаждением обеспечивает надежное энергоснабжение, низкий уровень выбросов и быстрое реагирование на изменения нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — стандартный электронный блок управления PowerCommand® 1.1 обеспечивает полную интеграцию системы генераторной установки, в том числе дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сигналов тревоги и сообщений о состоянии, измерение на выходе, автоматическое выключение в случае обнаружения неисправности и совместимость со стандартом NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Топливные баки — доступны также топливные баки с двойной стенкой на опорной плите.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Номинальная мощность Тип топлива Спецификация
C20D6 60 23 / 18 25 / 20 20,00 Дизельное топливо NAS-5869-EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!