Генераторные установки, отвечающие стандарту Tier 4

Только компания Cummins предлагает широкий ассортимент стационарных и мобильных генераторных установок первичного питания, сертифицированных по стандарту Tier 4 АООС, обеспечивая критически важную защиту практически во всех областях выработки электроэнергии. За счет силовых узлов мощностью в диапазоне от 60 до 2 750 кВт генераторные установки компании Cummins обеспечивают максимально возможное сокращение объемов выбросов. Таким образом, наши продукты предоставляют полную эксплуатационную гибкость в областях, где требуется надежное аварийное резервное питание, и в стандартных ситуациях.

Продукты с сертификатом Tier 4

Модель Двигатель Номинальная резервная мощность, кВт Номинальная основная мощность, кВт Частота (Гц)
C70 D2RE QSB5 70 63 60
C100 D2RE QSB5 100 90 60
C150 D2RE QSB7 150 135 60
C200 D2RE QSB7 200 180 60
C275 D2RE QSL9 275 250 60
DQFAH QST30 1000 900 60
DQGAS QSK50 1500 1365 60
DQKAM QSK60 2250 1825 60
DQLH QSK78 2750 2500 60

Энергоснабжение еще никогда не было таким экологичным

Будучи лидером в области сокращения выбросов, компания Cummins разработала ряд технологий для двигателей и систем последующей обработки, которые соответствуют требованиям стандартов по выбросам Tier 4 АООС и превышают их. Для генераторных установок мощностью 1 000 кВт и выше мы разработали технологию селективного каталитического восстановления (SCR) с использованием водного раствора мочевины (DEF) для предоставления максимально полной в отрасли энергоснабжения линейки мощных генераторных установок, сертифицированных по стандарту Tier 4 АООС.

На стационарные генераторные установки, работающие в регионах под руководством местных советов по оценке воздействия на окружающую среду, могут распространяться более строгие требования относительно выбросов. Many of these areas, known as non-attainment zones, have enacted clean air requirements that adhere to the EPA's Tier 4 standard, effective in 2015. For these stringent applications, Cummins provides Tier 4 certified gensets that reduce the exhaust constituents to the industry's lowest emissions standard.

Сертификат дает право неограниченного неаварийного использования

С 1 января 2015 г. все новые станционарные генераторные установки, предназначенные для использования в неаварийных областях, должны быть сертифицированы по стандарту Tier 4 АООС. В отличие от продуктов, сертифицированных только для уровней выбросов стационарных аварийных установок, что позволяет осуществлять использование только в качестве аварийного резервного источника питания, стандарты Tier 4 позволяют владельцам применять генераторные установки по своему усмотрению для любых неаварийных целей.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!