Области применения установок Tier 4

Несмотря на то, что стандарт Tier 4 АООС вступил в силу в январе 2015 г., большинство владельцев и спецификаторов крупных стационарных генераторных установок не имеют четкого представления о его последствиях. Поскольу многие из таких владельцев работают в отраслях, где критическая резервная защита и неаварийное использование являются целесообразными вариантами, знание областей применения, допустимых стандартом Tier 4 АООС, является настоятельной необходимостью.

Центры обработки данных

Хотя надежное резервное питание абсолютно необходимо, большинство операторов центров обработки данных предпочитают иметь возможность использования своих крупных стационарных генераторных установок для уклонения от циклона и в качестве первичных источников питания, помимо прочего. Работа во время таких неаварийных ситуаций является единственным способом обеспечить доступность больших объемов информации и возможность взаимодействия вне зависимости от обстоятельств. Если вы являетесь оператором центра обработки данных, которому требуется полная эксплуатационная гибкость резервных источников питания, компания Cummins предлагает продукты из различных силовых узлов, сертифицированные по стандарту Tier 4 АООС, для удовлетворения ваших специфических требований.

Операторы центров обработки данных также имеют очень высокий уровень экологического сознания, и часто подыскивают наилучшие доступные технологии (BAT) для сокращения объема выбросов. Кроме того, большинство крупных центров обработки данных расположены в одних из самых густонаселенных районах страны, а значит и наиболее загрязненных, где действуют еще более строгие стандарты на выбросы. В обоих этих случаях компания Cummins предоставляет продукты с сертификатом Tier 4, которые удовлетворяют строгим требованиям стандарта Tier 4 final за счет новейших технологий в области обеспечения чистого воздуха.

Предприятия водоснабжения и водоотведения

Надежное резервное питания во время отключения общей сети является одним из основных приоритетов для предприятий водоснабжения и водоотведения. И хотя некоторые наиболее удаленные очистные сооружения располагают менее надежным доступом к энергосетям, большинство из них могут воспользоваться гибкостью продуктов для работы в течение более продолжительного времени в периоды пикового потребления электроэнергии с повышенным спросом. Кроме того, некоторые предприятия могут заключать соглашения с местными энергетическими компаниями на работу в периоды максимальной нагрузки для получения сокращенных тарифов. В любом случае владельцам крупных генераторных установок важно знать, что только генераторы с сертификатами Tier 4 АООС можно использовать для сфер применения, отличных от аварийных резервных источников питания.

Больницы

Вследствие неотложного характера деятельности для больниц и медицинских учреждений требуются максимально надежные аварийные резервные источники питания. Хотя для аварийного использования не нужна сертификация по стандарту Tier 4, больницы, которым требуется дополнительная защита при уклонении от циклона или в ожидании сбоя работы энергосетей, не могут действовать вне стандартов для аварийных ситуаций и должны использовать генераторные установки с сертификатом Tier 4. Для больниц, расположенных в районах несоответствия экологическим нормам, даже на авайриное использование могут распространяться более строгие нормы загрязнения воздуха. Единственный способ обеспечить соблюдение требований к выбросам АООС и местного законодательства для сегодняшних и завтрашних важных областей применения силовых систем — это выбрать генераторную установку с сертификатом Tier 4.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!