Библиотека оборудования для анализа силовых систем

Программное обеспечение анализа силовых систем используется для проведения исследований электрических систем, которые включают аналитические исследования потокораспределения, токов короткого замыкания и взаимодействия. Теперь инженеры могут получить доступ к файлам библиотеки оборудования Cummins для аналитических исследований силовых систем.

Реле защиты Control Amp Sentry™ системы PowerCommand™

Реле защиты Control Amp Sentry™ системы PowerCommand™ — это реле защиты от сверхтоков стандарта UL, которое защищает синхронный генератор и силовую систему от воздействия сверхтоков, повышенного/пониженного напряжения, пониженной частоты и условий перегрузки. Токо-временные характеристики реле защиты Amp Sentry представлены в форме № R-1053.

protective-relay.jpg

Реле защиты PowerCommand Control Amp Sentry было разработано в качестве компонентного устройства в программном обеспечении SKM System Analysis©, чтобы можно было использовать необходимую информацию относительно токо-временных характеристик при исследованиях защиты и взаимодействия. Программное обеспечение SKM System Analysis© используется для проведения таких исследований электрических систем, как анализ потокораспределения, токов короткого замыкания и взаимодействия.

Как получить доступ к файлу библиотеки Amp Sentry™ в SKM Power*Tools for Windows версии 6.5?

Данные по токо-временным характеристикам реле защиты Amp Sentry хранятся в файле данных устройства или файле библиотеки под названием «AmpSentry.lib». В настоящее время устройство находится в стандартном файле библиотеки защитных устройств Power*Tools for Windows (PTW) в SKM. Оно было создано в библиотечной категории «CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor».

Шаг 1. Запустите программное обеспечение PTW.

Шаг 2. Откройте существующий файл PTW.lib, выбрав ниспадающее меню «Document». Выберите пункт меню «Library».

open-existing-PTW-lib.jpg

Шаг 3. В диалоговом окне «Select Document Type» выберите пункт «PTW Library» и нажмите кнопку «OK».

select-doc-type.jpg

Шаг 4. Выберите файл PTW.lib и нажмите «Оpen».

select-ptw-lib.jpg

Шаг 5. Защитное реле Amp Sentry находится в категории «CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor Over Load» библиотеки. Разверните последовательно категории «CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection», нажимая значок «+». Выберите категорию «Motor Over Load».

motor-over-load.jpg

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!