s3.8 generator

S3.8 для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 35-60 44-75
Основная мощность 32-54 40-67

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель средней мощности Cummins® — прочный 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежное энергоснабжение и быстрое реагирование на изменения нагрузки.
  • Синхронный генератор — обомотка с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низкое амплитудное искажение с нелинейными нагрузками, возможность отключения короткого замыкания и изоляция класса Н.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, а также отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, снижающие уровень шума.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
C44 D5 50 40 / 32 44 / 35 Дизельное топливо SS29-CPGK
C40 D6 60 45 / 36 50 / 40 Дизельное топливо NAS-5872-EN
C55 D5 50 50 / 40 55 / 44 Дизельное топливо SS3-CPGK
C50 D6 60 56 / 45 62 / 50 Дизельное топливо NAS-5873-EN
C66 D5 50 60 / 48 66 / 52 Дизельное топливо SS29-CPGK
C60 D6 60 67 / 54 75 / 60 Дизельное топливо NAS-5873-EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!