Генераторы для рекреационных автомобилей

Стандарт в энергоснабжении трейлеров. 

В течение более 80 лет мы были готовы сопровождать вас всякий раз, когда вы отправлялись в путешествие в вашем жилом автофургоне. Благодаря надежности и долговечности генераторов Green Onan вы можете быть спокойны, независимо от места следования. Благодаря крупнейшей в отрасли сервисной сети, поддержка всегда рядом. Продолжайте движение с помощью оборудования Cummins.

 

НАЙТИ ДИЛЕРА

 

ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛАМ:Преимущества | Функции | Найм | КонтактыГарантия и поддержка

 

Самая популярная линейка генераторов в истории жилых автофургонов.

 

Icon_DependablePower@1x.png

Надежное питание
От возможностей самодиагностики до высококачественного электрического выхода немодулированной синусоидальной волны, генераторы Green Onan обеспечивают надежное питание.

 

Icon_Support@1x.png

Широко доступная поддержка
Более 1 500 пунктов обслуживания в 50 штатах и Канаде подразумевает оказание поддержки компанией Cummins, когда это необходимо, 24/7.

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Удобная эксплуатация
Будь то дистанционные средства управления запуском или легко устанавливаемые системы автоматического пуска, генераторы Green Onan обеспечивают большую мощность и удобны в эксплуатации.

 

Icon_FullProductLine@1x.png

Полный ассортимент продукции
Выберите свой генератор из большого разнообразия дизельных, бензиновых или работающих на жидком пропане генераторов и комплектующих, которые оборудованы новейшими технологическими функциями, например дистанционными средствами управления запуском.

 

Крупным планом: Onan QG 2800i

 

QG2800i Callout

 

Бесшумное питание. Эти слова лучше всего характеризуют генератор Onan QG 2800i. Благодаря снижению уровней шума и вибрации, этот высокоэффективный бензиновый генератор позволяет немного повысить плавность езды при одновременном сокращении потребления топлива и увеличении грузоподъемности.

 

  1. Электронное воспламенение топлива подразумевает отсутствие лакообразования в карбюраторе и необходимости выполнения ежегодного технического обслуживания, а также автоматическую высотную коррекцию
  2. Увеличение ресурса смазочного масла на 40 % обеспечивает улучшение охлаждения и увеличение интервалов технического обслуживания.
  3. На 9 % легче по сравнению с предыдущей моделью для увеличения грузоподъемности.
  4. Доступны модели, работающие на газе или сжиженном пропане, а также модели EVAP, устраняя необходимость установки дополнительных топливных баков.
  5. Генератор с постоянным магнитом и переменной частотой обеспечивает сокращение шума, вибрации и потребления топлива.

 

Подробнее

 

Зеленые генераторы вас никогда не подведут

 

Тенденции развития энергетических установок для центров обработки данных.

От компактных бензиновых решений и моделей на сжиженном пропане (в жидкой или газообразной форме) до более крупных моделей на дизельном топливе – всегда найдется генератор Green Onan, который подходит для нужд вашего жилого автофургона. 

НАЙДИТЕ СВОЙ ГЕНЕРАТОР

 

 

Тенденции развития энергетических установок для центров обработки данных.

Хотите приобрести генератор Green Onan? Ознакомьтесь с нашей командой экспертов и найдите ближайшего к вам.

НАЙДИТЕ СВОЕГО ДИЛЕРА

 

 

Тенденции развития энергетических установок для центров обработки данных.

Один человек вместе с одним сотрудником начал бизнес в области приводных инструментов в 1920-х годах. Этот простой бизнес быстро вырос в компанию Cummins — отраслевого лидера, который на сегодняшний день обеспечивает энергоснабжением дома, транспортные средства и не только.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

 

 

Тенденции развития энергетических установок для центров обработки данных.

От руководств для пользователей до полезных публикаций – у вас будет всё необходимое для того, чтобы опыт работы с продукцией Cummins был только позитивным. Добро пожаловать в нашу дружную семью. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РЕСУРСАМИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

 

 



Давайте поговорим о генераторах

Заполните нашу форму, и представитель свяжется с вами.

Запросить цену
 



Наша концепция гарантийного обслуживания

Ведущий принцип компании Cummins, когда речь идет о гарантиях, прост: мы согласны заплатить за исправление любой детали, отказавшей из-за дефекта материалов или заводского производства Cummins. 

Для генераторов жилых автофургонов, используемых по назначению, это означает предоставление защиты в течение трех лет с даты начала действия гарантии или 2 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Для генераторов жилых автофургонов, используемых не по назначению, период гарантийного покрытия составляет один год с даты начала действия гарантии или 1 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, для приобретения доступно расширенное гарантийное покрытие, которое действует в течение пяти лет с даты начала предоставления гарантии или 3 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше.

ИЗУЧИТЬ НАШУ ГАРАНТИЮ НА ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ АВТОФУРГОНОВ
 



Получите максимальную от вашего ТРЕЙЛЕРА!

Зарегистрируйтесь, чтобы получить советы и идеи, которые понравится любому RVer.



Компания Cummins готова помочь


Справочник по генераторам для жилых автофургонов

В справочнике по генераторам для жилых автофургонов содержится базовая информация, которая позволит вам использовать и обеспечивать техническое обслуживание своего нового генератора. В нем можно найти советы по работе с генератором и его техническому обслуживанию, а также информацию о запчастях и обслуживании. Этот справочник является общим дополнением к более конкретной информации, предоставленной в руководстве по эксплуатации, которое поставляется вместе с каждым новым генератором Cummins.

Ознакомиться со справочником

Адресный справочник дилеров генераторов для жилых автофургонов

Адресный справочник дилеров генераторов для жилых автофургонов поможет легко найти и связаться с ближайшими авторизованными дилерами услуг для жилых автофургонов. В нем содержаться как адреса центров по продажам и обслуживанию Cummins, так и адреса авторизованных дилеров услуг для жилых автофургонов, организованные в алфавитном порядке по штатам.

Ознакомиться с PDF-файлом справочника дилеров

Воспользоваться интерактивной картой для поиска дилеров

Брошюра с информацией о всех моделях линейки генераторов для жилых автофургонов

Компания Cummins предлагает самый полный ассортимент генераторов, которые были созданы специально для моторизированных и буксируемых жилых автофургонов. В этом документе можно найти полезную информацию о работе вашего генератора, уровне шума, оригинальных деталях и поддержке.

Ознакомиться с брошюрой с информацией о всех моделях линейки генераторов для жилых автофургонов

Руководства пользователя к генераторам для жилых автофургонов

Ознакомьтесь с руководствами для пользователей наших самых популярных электрогенераторов для трейлеров.

Ознакомиться с руководствами по генераторам для трейлеров

Пособие по принадлежностям генераторов для жилых автофургонов

В этом каталоге перечислены все принадлежности генераторов Cummins моделей Onan QG™ и QD™ для жилых автофургонов. Каталоги можно заказать непосредственно у местного дистрибьютора компании Cummins.

Просомтреть пособие по принадлежностям  генераторов для жилых автофургонов

Справочник по экологичным деталям генераторов Cummins Onan для жилых автофургонов

Экологичные детали разработаны и предназначены специально для генераторов Cummins Onan, обеспечивают максимальную производительность и обеспечены гарантией на детали Cummins Onan.

Просомтреть руководство по экологичным деталям генераторов  для жилых автофургонов

Подписаться, чтобы получать больше новостей Cummins RV

Подписаться на новости Cummins RV

 

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!