Tier 4 Final для сфер применения, связанных с арендой

Компания Cummins разработала линейку мобильных генераторов энергии, соответствующих стандарту Tier 4, с глубоким пониманием особенностей рынка аренды силовых систем. Мы сознаем, что арендные генераторы, как ожидается, будут поставлять энергию с высокой надежностью в различных требовательных областях применения и зачастую в жестких эксплуатационных условиях. В непростой области аренды систем выработки энергии нам удается успешно использовать свое лидерство в технологиях ограничения выбросов для предоставления нашим клиентам максимальной производительности и гибкости.

Масло, дизельное топливо и газ представляют собой уникальный набор вызовов для арендных генераторов электроэнергии. Удаленные местонахождения, пыльная среда, жесткие климатические условия и циклы динамической нагрузки вместе с большими расходами, связанными с простоем, делают этот рынок одним из наиболее требовательных в сферах применения, связанных с арендой. Компания Cummins разработала и протестировала свою линейку генераторов Tier 4 для обеспечения доступности энергоснабжения 24x7 в таких суровых условиях.

Аренда на мероприятия — при установке генераторов в городских условиях операторы должны помнить о влиянии на окружающую и социальную среду. Генераторы Tier 4 Final компании Cummins значительно сокращают вредные выбросы, предоставляя более экологичный вариант для таких сфер применения. Мы также используем лучшую в своем классе технологию шумоподавления для уменьшения воздействия на территорию мероприятия и его окрестности до минимума.

Строительные, промышленные и коммерческие установки — компания Cummins разработала полную линейку генераторов, сертифицированных по стандарту Tier 4F, которые предоставляют максимальную гибкость для наших арендополучателей. Мы предоставляем возможность переключения с нескольких конфигураций напряжения, а также двухскоростную комутацию с частотой 60/50 Гц. Наши генераторы с диапазоном мощности от 150 до 300 кВт обеспечивают параллельную работу в качестве стандартной функции, предоставляя клиентам максимальную эксплуатационную гибкость и гибкость управления парком с сертификатом Tier 4 Final.

Аварийное реагирование — арендные генераторы компании Cummins предназначены для удобной транспортировки на дальние расстояния. А благодаря нашей обширной сети дистрибьюторов на всей территории страны, мы можем гарантировать предоставление помощи по первому звонку.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!