Что такое передаточный ключ?
Передаточные ключи — это устройства, которые обеспечивают безопасное подсоединение различных источников электричества к приемникам электроэнергии или их отсоединение. Большое количество жилых домов и предприятий оснащены резервными генераторами, которые используются в случае отключения электроэнергии. Большое количество университетских городков и заводов также имеют свои собственные электростанции, расположенные на их территории, но периодически подключаются к местной энергосети. Некоторые промышленные потребители располагают сложными электрическими системами с несколькими находящимися на их территории генераторами и точками доступа к энергосети, которые могут быть подсоединены к разным приемникам электроэнергии. Во всех этих случаях важно правильно заизолировать источники выработки электроэнергии во время простоя и обеспечить безопасный и управляемый переход с одного источника питания на другой.
Если говорить в общих чертах, передаточные ключи требуются в трех категориях вариантов применения. Передаточные ключи можно использовать для перехода от энергосети к генератору и наоборот, для перехода между разными генераторами, а также для перехода между разными сервисными точками ввода энергосети.
Виды применения передаточных ключей
Передаточные ключи для перехода от сети общего пользования к генератору
Передаточные ключи предотвращают перемещение электричества в неправильном направлении, например от домашнего генератора в энергосеть. Это значит, что работники энергокомпаний могут не волноваться о том, что их ударит током во время работы над подвесными линиями электропередач из-за чьего-то домашнего генератора. Это одна из причин, по которой большинство электротехнических норм и правил требуют использования передаточного ключа если домашний генератор подключен к электрораспределительному щиту дома.
Передаточный ключ требуется не только для домашних генераторов. Многие виды предприятий, отраслей и государственных служб также полагаются на генераторы электроэнергии, для которых также нужен передаточный ключ. В некоторых сферах применения при установке генератора и передаточного ключа необходимо выполнять специальные требования. Например, источник резервного питания для центров обработки данных должен быть доступен сразу же после отключения электроэнергии. Мы расскажем об этом подробнее позже.
Передаточные ключи для перехода между разными сервисными точками ввода энергосети
Передаточные ключи для перехода между разными сервисными точками ввода энергосети используются, когда предприятие оборудовано несколькими сервисными линиями передач общего пользования. Передаточный ключ для перехода между разными сервисными точками ввода энергосети используется в тех случаях, когда потребителям одного и того же предприятия необходимо переключиться с одной линии передачи на другую. Простым примером этого является тот случай, когда в коммерческом или промышленном здании есть два электросчетчика, но одна электрическая система. В зависимости от того, который из арендаторов использует здание в тот или иной момент, здание можно переключить с одного счетчика на другой, что позволит каждому арендатору нести ответственность только за свое собственное потребление электроэнергии.
Передаточные ключи для перехода от генератора к генератору
Передаточные ключи для перехода от генератора к генератору необходимы в случае наличия нескольких источников питания на территории предприятия или здания. Обычно передаточный ключ для перехода от генератора к генератору требуется в тех случаях, когда дом оснащен солнечными панелями и генератором. Если солнечные панели и генератор не являются электрически изолированными, преобразователь переменного тока (AC), связанный с солнечными панелями, может попытаться направить электроэнергию в генератор, что может привести к созданию опасной ситуации и к возможному повреждению как генератора, так и преобразователя. Передаточный ключ позволяет владельцу дома переключаться между солнечными панелями и генератором, сохраняя эти две системы независимыми друг от друга. Передаточные ключи для перехода от генератора к генератору также необходимо использовать на крупных промышленных предприятиях, располагающих несколькими генераторными установками. В зависимости от потребностей предприятия в электричестве в тот или иной момент, разные генераторы могут быть активированы или деактивированы. У шахт, например, могут возникать различные потребности в электричестве в зависимости от того, какие стволы являются активными и нуждаются в вентиляции в тот или иной момент, поэтому такие предприятия могут использовать разные комбинации генераторов в соответствии с ситуацией.
Таким образом, передаточные ключи требуются для широкого ряда сфер применения, в результате чего доступно множество моделей разных размеров и комплектаций, которые подойдут для всех возможных вариантов использования. При выборе передаточного ключа для определенного варианта использования необходимо учитывать множество критериев, включая величину напряжения, ток, количество фаз для сферы применения, а также будет ли ключ критически важным для безопасности, продолжительность перерыва в обслуживании, которую способен вынести приемник электроэнергии, среду, в которой будет находиться ключ, и многое другое.
Виды передаточных ключей
Одним из ключевых факторов, на которые стоит обратить внимание, является пусковой механизм ключа. Существует три основных вида пусковых механизмов: ручной, неавтоматический и автоматический.
Что такое ручные передаточные ключи?
Ручные ключи, в соответствии с их названием, должны эксплуатироваться вручную. Обычно это происходит при помощи перевода рычага, расположенного сбоку на передаточном ключе. Рычаг двигает контакт внутри корпуса ключа с позиции подсоединения к одному источнику питания в позицию подсоединения к другому. Этот процесс похож на то, как работники железных дорог используют рычаги для перевода стрелок на железнодорожных узлах. Ручные ключи являются относительно простыми и в них никогда не выходят из строя детали, а если и выходят, то совсем немногие. Они также дешевле автоматических ключей. Тем не менее, ручные ключи запрещено использовать в определенных сферах применениях с особыми требованиями к безопасности, в которых необходимо быстро переходить между источниками питания вне зависимости от присутствия оператора.
Что такое неавтоматические передаточные ключи?
На следующем уровне по сложности находятся неавтоматические электрические кнопочные ключи, которые выполняют те же функции, что и рычаг, но используют механическое устройство с электронным управлением для запуска ключа. Кнопка может находиться либо на самом передаточном ключе, либо в каком-то другом месте, например в аппаратной комнате. Неавтоматические ключи удобны в тех случаях, когда передаточный ключ находится в труднодоступном месте или при использовании нескольких передаточных ключей. Тем не менее, решение о том, когда и в каких случаях нужно нажимать на кнопку, остается за оператором.
Что такое автоматические передаточные ключи?
Автоматические ключи оснащены самыми сложными механизмами управления. Они включают умный контроллер, который решает, когда стоит запустить ключ вне зависимости от вмешательства оператора. Автоматический ключ может, например, обнаружить отключение электроэнергии, автоматически запустить резервный генератор и перевести систему на получение энергии от этого генератора. А после восстановления энергоснабжения ключ может автоматически переключиться обратно и отключить генератор без вмешательства оператора на каком-либо из этих этапов. Владелец может запрограммировать контроллер автоматически реагировать в рамках предварительно заданных параметров на любые изменения в сети или на любые устанавливаемые пользователем инициирующие факторы.
Виды переходов передаточных ключей
Еще одним важным и заслуживающим внимания фактором при выборе передаточного ключа является то, как происходит переход с одного источника питания на другой. Переходы могут быть закрытыми и открытыми. При работе с некоторыми видами приемников электроэнергии в целях безопасности критически важно выбрать правильный вид перехода.
Что такое открытый переход?
Открытый переход зачастую описывают как «размыкание перед замыканием», поскольку приемник электроэнергии отсоединяется от предыдущего источника питания до подсоединения к новому. Открытый переход может быть либо «открытым с задержкой», либо «открытым синфазным». В случае с открытым переходом с задержкой существует установленная задержка между моментом отключения приемника электроэнергии и моментом его подключения к новому источнику питания. Передаточные ключи для перехода с задержкой зачастую используют с индуктивными приемниками электроэнергии, такими как трансформаторы и крупные электрические моторы, которые в противном случае могут создавать электрические помехи при быстром переподключении к несинхронизированному источнику питания. В каком-то смысле ключи для перехода с задержкой работают как механическая трансмиссия в автомобиле. Вы нажимаете педаль сцепления для расцепления трансмиссии при переключении передач, и если автомобиль находится в движении, вы перейдете на нейтральную передачу до остановки, после чего включите заднюю передачу.
В некоторых случаях кратковременная утеря электропитания, с которой сталкивается приемник электроэнергии во время задержки при переходе, является нежелательной. Если это произойдет в офисном здании или в жилом доме, то это приведет к выключению или перезагрузке находящихся там компьютеров, незащищенных источником бесперебойного питания. Например, несвоевременная перезагрузка компьютеров в центре управления воздушным движением является очень нежелательной. В таких случаях необходимо использовать открытые синфазные переходы. Для выполнения синфазного перехода передаточный ключ ждет момента, когда фаза и напряжение предыдущего и нового источника питания полностью совпадут, после чего подключает приемник электроэнергии к новому источнику. Переход занимает примерно 30-50 миллисекунд и с точки зрения приемника электроэнергии выполняется без какого-либо существенного перерыва в энергоснабжении. Ключу для синфазного перехода требуется цифровой микроконтроллер, который позволит обеспечить выполнение перехода в тот момент, когда источники питания синхронизируются, из-за чего им нельзя управлять вручную.
Что такое закрытый переход?
Для тех случаев, когда прерывание энергоснабжения абсолютно недопустимо, могут подойти ключи для закрытого перехода. Закрытый переход — это переход с «замыканием перед размыканием», что значит, что передаточный ключ устанавливает соединение с новым источником питания перед отсоединением от старого. Для выполнения этого перехода передаточный ключ, как и в случае с открытым синфазным переходом, ждет того момента, когда оба источника находятся в одной и той же фазе. Закрытый переход, как и открытый синфазный переход, возможен только при возможности поддержания соединения со старым источником питания до завершения перехода. Если питание в старом источнике неожиданно пропадет, то передаточный ключ может перейти к выполнению перехода с задержкой. Кроме того, ключи для закрытого перехода могут подпадать под специальные требования энергокомпаний, в результате чего может возникнуть потребность в дополнительных предохранительных механизмах и документации.
Также доступны другие виды функций для передаточных ключей, предназначенных для определенных специфических вариантов применения.
Что такое передаточные ключи сервисного входа оборудования?
В соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами обязательным является наличие возможности отключения энергоснабжения в том месте, через которое оно проходит в здание. В домах это требование обычно выполняется посредством использования главного прерывателя цепи в электрораспределительном щите. Главный прерыватель цепи, помимо других преимуществ, обеспечивает защиту от перегрузки по току для электрической системы всего дома. Благодаря этому в случае, если находящееся в доме устройство вызовет короткое замыкание, прерыватель цепи запустится и отключит энергоснабжение во всем доме, что поможет избежать пожара. В зданиях с главным прерывателем цепи в электрораспределительном щите можно установить обычный передаточный ключ в нисходящем направлении от щита. Зачастую это можно наблюдать в случаях, когда генератор устанавливается в уже существующей постройке. В новых постройках более экономичным вариантом может быть установка передаточного ключа сервисного входного оборудования, который включает в себя главный прерыватель цепи. Когда передаточный ключ сервисного входа оборудования устанавливается между главным счетчиком и электрораспределительным щитом, исчезает необходимость в дополнительном главном прерывателе цепи в щите. Кроме того, поскольку ключ устанавливается перед главным щитом, его можно установить на улице, что позволяет избавиться от необходимости очередного ввода оборудования в дом и упростить соединение с генератором. Таким образом, приобретение передаточного ключа сервисного входа оборудования может снизить общие затраты, даже несмотря на то, что ключ может оказаться немного дороже, чем модель, непредназначенная для сервисного входа оборудования.
Что такое передаточные ключи изоляции байпаса?
Передаточные ключи изоляции байпаса — это специальные ключи, которые можно инспектировать и проверять, не прерывая при этом энергоснабжения. Такая особенность возможна благодаря наличию второй переключающей цепи в передаточном ключе. Во время инспекции одной цепи, энергоснабжение проходит через другую. Наличие второй цепи также обеспечивает определенный уровень резервирования, позволяющий поддерживать работу ключа в случае неисправности главной схемы. Передаточные ключи изоляции байпаса сложнее и дороже, чем ключи с одной схемой, но благодаря тому, что они являются более надежными и устраняют возможность прерывания энергоснабжения, в соответствии с нормативными требованиями они являются обязательными во многих сегментах отрасли здравоохранения и других критически важных сферах применения.
Выбрать правильный передаточный ключ для ваших потребностей может быть сложно. Электротехнические правила и нормы предоставляют полезные указания, но на рынке доступно множество вариантов и функций, которые не регулируются этими правилами и нормами.