Передаточные ключи

Ваша самая прочная линия связи с надежным энергоснабжением

Cummins Power Generation предлагает широкий ассортимент передаточных ключей и изоляций байпаса для надежной передачи питания между источниками питания в любой сфере применения, начиная от использования в жилом доме и заканчивая коммерческой сферой и критически важными задачами.

 

 

Наши передаточные ключи (автоматические и неавтоматические), являющиеся частью решений для интегрированных систем питания Cummins, полагаются на проверенную технологию для обеспечения безотказной производительности при выполнении критически важных задач. При создании всех наших передаточных ключей особое внимание уделялось гибкости и удобству в эксплуатации. А при сочетании с генераторными установками Cummins (распределительные устройства и элементы управления параллельной работой) наши широкие возможности систем питания обеспечивают надежную производительность и максимизируют экономическую эффективность.

X-series-product-lineup.png

Стандартные передаточные ключи имеют силу тока от 40 до 4 000 ампер для всего ряда сфер применения, в которых требуется низкое напряжение. Также доступны индивидуально сконструированные передаточные ключи, соответствующие уникальным проектным требованиям.

Характеристики и возможности включают: 

  • Выдерживаемые расчетные значения тока и значения тока замыкания до 200 кА 
  • Номинальные показатели при краткосрочной работе до 150 кА 
  • Высокотехнологичные средства управления PowerCommand®  
  • Сетевая связь и возможность дистанционного мониторинга 
  • Улучшенные возможности диагностики с регистрацией событий, улучшенными кодами неисправностей, списками предупреждений, историей нарушений энергоснабжения и статистическими данными об источнике. 
  • Статистические данные улучшают возможность диагностики 
  • Автоматические и неавтоматические варианты конфигураций, а также конфигурации с сервисным и несервисным входом 
  • Конфигурации развязки байпаса и ввода 
  • Открытый или закрытый переход 
  • Сертификаты глобальных организаций, включая: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD и NEMA ICS 10 

Глобальный канал сбыта Cummins является уникальным поставщиком полностью интегрированных систем питания — от генераторов, распределительных устройств параллельной работы и автоматических передаточных ключей до локальной поддержки и обслуживания по схеме «разработка-строительство». Он позволяет имплементировать сотни тысяч установок продукции по всему миру.



Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!