Элементы управления системным уровнем
и распределительные устройства

Ваш доступ к возможностям полного управления системой электропитания

Компания Cummins Power Generation разрабатывает надежные решения для параллельного энергоснабжения для широкого спектра применений с начала 1960-х.

Этот многолетний опыт основывается на глубоком знании систем управления энергосистемой и понимании философии работы и тысяч возможных выриантов отказа в работе.

Будь то простые или сложные системы или интеграция возобновляемых источников энергии и технологий новой энергетики, мы упрощаем энергосистемы, чтобы вы могли сосредоточиться на общей картине, в то время как эксперты Cummins предоставят каждую деталь: от концепции до проектирования и испытаний, установки и обслуживания, — для любого приложения и в любом месте.

Главные цифровые средства управления

продукты цифрового мастер-контроля

Наш набор полностью интегрированных систем диспетчерского управления обеспечивает больше функциональных возможностей и надежных средств управления, чем любое другое управление на системном уровне, доступное на рынке.


Функции и элементы управления включают встроенные сенсорные экраны, доступ на месте с несколькими уровнями безопасности, удаленный доступ с электронными и текстовыми уведомлениями, а также создание отчетов.


Элементы управления PowerCommand® Digital Master разработаны, изготовлены, протестированы и сертифицированы третьей стороной в соответствии с UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic и CE, а также обеспечивают надежность и качественную функциональности мирового класса.

Посмотреть продукты Digital Master Control

Распределительные устройства

продукт распределительного устройства

Cummins Power Generation — лидер отрасли в области разработки самых надежных и передовых средств управления параллельными распределительными устройствами и управлением на системном уровне. Использование современной технологии и архитектуры PowerCommand для точного контроля и управления источниками, чтобы обеспечить подачу питания на нагрузки.


Наше предложение распределительных устройств удовлетворит все ваши потребности в приложениях низкого и среднего напряжения, от одной сети и шины нагрузки до нескольких сетей и шин нагрузки, расположенных в любой топологии, например:

  • изолированная шина
  • изолированная шина с основным генератором
  • связи по шине
  • Одна пара перекидных переключателей
  • Основной и секционный
  • Несколько передаточных пар
  • или любая другая топология
     
Посмотреть страницу продукта Распределительное устройство

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом средств управления на системном уровне

Полная системная интеграция

Каждый компонент интегрированных систем питания Cummins спроектирован и изготовлен нашей компанией от и до, после чего проверен на заводе для обеспечения высочайшей надежности в отрасли.

От генераторных установок и средств параллельного управления до элементов управления системным уровнем, от распределительных устройств и передаточных ключей до компонентов микросети и цифровых решений для дистанционного мониторинга — компания Cummins будет рядом в течение всего жизненного цикла системы, на всех этапах от планирования и проектирования до ввода в эксплуатацию и сервисных обновлений.

Узнать больше об интегрированных системах питания
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!