Residential Transfer Switch

Передаточный ключ для жилых домов

Номинальный ток 100 - 400

Передаточные ключи Cummins Power Generation для жилых домов встраиваются в генераторные установки Cummins Power Generation, предназначенные для бытового применения. Эти изделия включены в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности UL 1008, являющуюся стандартом безопасности для передаточных ключей.

Нажмите здесь, чтобы Запросить цену

Ключ и генераторная установка объединяются; такое сочетание разработано для упрощения и ускорения процесса монтажа. Когда напряжение в сети стабилизируется, передаточный ключ автоматически переключит электрическую нагрузку с генератора на энергосистему. Не требуется никакого вмешательства со стороны владельца дома. Передаточные ключи Cummins для жилых домов доступны также в моделях Service Entrance. Версия с сервисным входным оборудованием также включена в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности UL 1008; кроме того, в ней используется автоматический выключатель из этой же номенклатуры UL 489.

Model Name Номинальный ток Спецификация
RA100A 100 NAS-5810-EN
RA200A 200 NAS-5810-EN
RA400A 400 NAS-5810-EN
RA100A SE 100 NAS-5810-EN
RA200A SE 200 NAS-5810-EN
RA400A SW 400 NAS-5810-EN
RSS100A 100 A-1568
RSS200A 200 A-1568


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!