Cummins PLT Transfer Switch

Передаточный ключ PLT

Номинальный ток 800 - 3000

Передаточные ключи PLT на основе расцепителя предназначены для управления электрическими нагрузками и их переключения между основным источником питания и резервными генераторными установками.. Они могут использоваться в чрезвычайной ситуации (предусмотрено законом) и в других возможных случаях в качестве прикладной дублирующей системы.

Нажмите здесь, чтобы Запросить цену

Ключ отслеживает источники питания, подает сигнал на запуск генераторной установки, автоматически осуществляет передачу активной мощности и возвращает нагрузку на основной источник питания, когда энергосистема вновь включается и стабилизируется. Переключение мощности осуществляется с помощью автоматических выключателей с встроенной защитой от перегрузки по току и возможностью выдвижения. Результатом вышеизложенного является система, которая может использоваться в случаях, когда требуется выборочная координация и высокий уровень ремонтопригодности при умеренной стоимости.

Model Name Номинальный ток Спецификация
PLTE 800-3000 S-1631
PLTF 800-3000 S-1631
PLTG 800-3000 S-1631
PLTH 800-3000 S-1631
PLTD 800-3000 S-1631


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!