GTEC Transfer Switch

Передаточный ключ GTEC

Номинальный ток 40 - 2000

Передаточные ключи GTEC сочетают надежность и гибкость в небольшом экономичном комплекте для переключения нагрузок между энергосетью и генераторной установкой или между двумя генераторами.

Нажмите здесь, чтобы Запросить цену

Микропроцессорное устройство управления контролирует мощность энергосети и аварийного резервного генератора. Если питание от энергосети пропадает или не отвечает требованиям, устройство управления осуществляет запуск генератора, а затем переключает нагрузку с энергосети на генератор. При восстановлении стабильного питания от сети ключ автоматически переключает нагрузку снова на энергосеть.

В системах «генератор-генератор» установка, подключенная к стороне энергосети устройства управления, является ведущей генераторной установкой. При выходе из строя или отключении ведущей генераторной установки передаточный ключ осуществляет запуск второй генераторной установки и переключает нагрузку. Устройство управления можно запрограммировать на поочередное переключение между двумя генераторными установками с заданным интервалом до 300 часов.

Model Name Номинальный ток Спецификация
GTECA 40-2000 SG-1478L
GTECB 40-2000 SG-1478L
GTECC 40-2000 SG-1478L
GTECD 40-2000 SG-1478L
GTECE 40-2000 SG-1478L
GTECF 40-2000 SG-1478L
GTECG 40-2000 SG-1478L


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!