qsx15

QSX15 для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 2 АООС, Stage II ЕС
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 320-500 400-625
Основная мощность 291-455 364-569

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins® — прочный, 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежную мощность, низкий уровень выбросов и оперативное реагирование на изменения нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Генератор с постоянным магнитом (PMG) — обеспечивает расширенную способность запуска мотора и отключения короткого замыкания.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand 110.1 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и совместимость с NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Топливные баки — доступны также топливные баки с двойной стенкой на опорной плите.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C400 D5e 50 364 / 291 400 / 320 Дизельное топливо Stage II ЕС SS11-CPGK
C450 D5e 50 409 / 327 450 / 360 Дизельное топливо Stage II ЕС SS11-CPGK
C500 D5 50 455 / 364 500 / 400 Дизельное топливо EA_S_CC_16_EN
C500 D5 50 450 / 360 500 / 400 Дизельное топливо EA_S_CC_16_EN
C500 D5e 50 455 / 364 500 / 400 Дизельное топливо Stage II ЕС SS11-CPGK
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Дизельное топливо EA_S_CC_17_EN
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Дизельное топливо EA_S_CC_17_EN
C550 D5e 50 500 / 400 550 / 440 Дизельное топливо Stage II ЕС SS11-CPGK
C450 D6e 60 511 / 409 562 / 450 Дизельное топливо Tier 2 АООС SS11-CPGK
C450D6 60 513 / 410 563 / 450 Дизельное топливо Tier 2 АООС C450D6_EN
DFEJ 60 513 / 410 563 / 450 Дизельное топливо Tier 2 АООС S-1582
C500 D6e 60 568 / 455 625 / 500 Дизельное топливо Tier 2 АООС SS11-CPGK
C500D6 60 569 / 455 625 / 500 Дизельное топливо Tier 2 АООС C500D6_EN
DFEK 60 569 / 455 625 / 500 Дизельное топливо Tier 2 АООС S-1582
C500D6RG 60 569 / 455 625 / 500 Дизельное топливо Tier 2 АООС S-1279


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!