qsv91g

QSV91G для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Обедненный газ, природный газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 1250-2000 1563-2500

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Выбросы отработавших газов — основанная на использовании обедненной смеси технология сокращает уровни выбросов оксидов азота до 1 г/л.с.·ч.
  • Двигатель большой мощности Cummins® — прочный 4-тактный двигатель внутреннего сгорания, работающий на обедненном газе и использующий полностью автономную электронную систему управления и мониторинга двигателя.
  • Генератор с постоянным магнитом (PMG) — обеспечивает расширенную способность запуска мотора и отключения короткого замыкания.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров обеспечивают селективное увеличение температуры за счет обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низкое амплитудное искажение с нелинейными нагрузками, возможность отключения короткого замыкания, изоляцию класса F или Н (подробные данные см. в спецификации синхронного генератора), термометры сопротивления подшипника и статора, а также противоконденсатный нагреватель. Усиленная механическая конструкция для использвания в коммунальных системах параллельно с ненадежной сетью.
  • Система управления — средство управления генераторной установкой PowerCommand 3.3 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе полноценную возможность параллельного функционирования в сети или в режиме распределения нагрузки, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и панель с пользовательским интерфейсом, установленную на генераторной установке. Кроме того, доступны опциональные дистанционные пульты операторов.
  • Система охлаждения — генераторная установка располагает возможностью взаимодействия с удаленным радиатором или теплообменником.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
C1250 N6C 50 1563 / 1250 Обедненный газ S-1463
C1540 N6C 60 1925 / 1540 Природный газ S-1463
C1540N5C 50 1925 / 1540 Обедненный газ S-1463
C1700 N6 50 2125 / 1700 Обедненный газ S-1624
C1750N5C 50 2188 / 1750 Обедненный газ S-1463
C1750 N6C 50 2188 / 1750 Обедненный газ S-1463
C2000 N6C 50 2500 / 2000 Обедненный газ S-1463
C2000N5C 50 2500 / 2000 Обедненный газ S-1463


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Практические примеры Действия

Медицинский центр обращается к КАММИНЗ для обеспечения надежной аварийной и дополнительной мощности

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!